17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)

  • 種類
    片側プローブ
  • 取付ピッチ (mm)
    8.5
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲) (gf)
    300.1~
  • ストローク量(範囲) (mm)
    6.6~6.9
  • 許容電流 (A)
    100
  • プランジャ 外径 (mm)
    2.10~
  • プランジャ 材質
    その他
  • プランジャ 表面処理
    金メッキ
  • リセプタクル 最外径(範囲) (mm)
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    20.1~25.0
  • バレル/リセプタクル 材質
    銅合金
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40::180
  • ストローク量 (mm)
    6.6
  • スプリング圧[2/3ストローク] (gf)
    660
  • プランジャ長さ L1 (mm)
    22
  • リセプタクル最外径 D (φ)
    7.0
  • バレル・リセプタクル長さ L2 (mm)
    25
  • ばね材質
    SUS
  • プランジャ材質(詳細)
    合金
  • 一体型プローブ種類
    ばね外付
  • 特性
    高電流対応
  • 抵抗値 (mΩ)
    0.1
  • プランジャ長さ(範囲) (mm)
    15.1~
  • バレル・リセプタクル外径 (mm)
    5.0
  • プランジャ外径 (mm)
    5.5

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil) 外形図

先端形状

大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil) 先端形状外形図

製品仕様

標準仕様最大ストローク10.0mm
推奨ストローク6.6mm
荷重660gf(推奨ストローク時)
耐熱温度-40~+180℃
定格電流100A
固有抵抗<0.1mΩ
材質プランジャー合金、Auメッキ
バレル真鍮、Niメッキ
スプリングSUS
固定用ナット真鍮、Niメッキ

※仕様は予告無く変更することがございます。

使用例

使用方法

テスプロ大電流プローブ(OSPHシリーズ)取付け方法
大電流プローブ(OSPHシリーズ)配線方法
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil) テスプロ大電流プローブ(OSPHシリーズ)取付け方法
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil) 大電流プローブ(OSPHシリーズ)配線方法

一般的な配線方法は、プローブ固定ナットと結線用ナットの間に、
圧着端子などを挟みこんで接続します。
または、結線用ナットにワイヤーを直接半田付けする方法もあります。

性質性能情報・試験情報

温度特性

大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil) 温度特性

試験箇所:プランジャー先端部

型番リスト

表示件数

プロープ 先端形状

最小発注数量
ワッフル
1個
フラット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,284
( 8,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,284
( 8,012 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・Φ5.5-100A大電流プローブになります。【種類】片側プローブ

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
両端プローブ A038シリーズ
メーカーテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロミスミ
通常価格7,28437,6518,7847,05967,6687,200
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類片側プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ両側プローブ
取付ピッチ(mm)8.522.512.05.1340.5
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)300.1~300.1~300.1~300.1~300.1~~30.0
ストローク量(範囲)(mm)6.6~6.95.0~6.56.6~6.96.6~6.94.6~4.91.1~2.6
許容電流(A)100400200506000.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト