17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)

プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
  • 種類
    一体型プローブ
  • 取付ピッチ (mm)
    5.1
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲) (gf)
    300.1~
  • ストローク量(範囲) (mm)
    6.6~6.9
  • 許容電流 (A)
    50
  • プランジャ 外径 (mm)
    2.10~
  • プランジャ 材質
    その他
  • プランジャ 表面処理
    金メッキ
  • リセプタクル 末端形状
    おねじ
  • リセプタクル 最外径(範囲) (mm)
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲) (mm)
    3.01~
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲) (mm)
    20.1~25.0
  • バレル/リセプタクル 材質
    銅合金
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40::180
  • ストローク量 (mm)
    6.6
  • スプリング圧[2/3ストローク] (gf)
    510
  • プランジャ長さ L1 (mm)
    22
  • リセプタクル最外径 D (φ)
    4.6
  • バレル・リセプタクル長さ L2 (mm)
    25
  • ばね材質
    SUS
  • バレル・リセプタクル先端長 (mm)
    7.0(1.5)
  • プランジャ材質(詳細)
    合金
  • 一体型プローブ種類
    ばね外付
  • 特性
    高電流対応
  • 抵抗値 (mΩ)
    0.1
  • プランジャ長さ(範囲) (mm)
    15.1~
  • バレル・リセプタクル外径 (mm)
    3.5
  • プランジャ外径 (mm)
    3.5

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

プロープ 先端形状

最小発注数量
ワッフル
1個
フラット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,059
( 7,765 )
5日目
7,059
( 7,765 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・Φ3.5-50A大電流プローブ。【種類】一体型プローブ【取付ピッチ】5.1mm

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.27mm
メーカーテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロミスミ
通常価格7,0597,28437,6518,78467,6684,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類一体型プローブ片側プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブコンタクトプローブ
取付ピッチ(mm)5.18.522.512.0341.27
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)300.1~300.1~300.1~300.1~300.1~100.1~150.0
ストローク量(範囲)(mm)6.6~6.96.6~6.95.0~6.56.6~6.94.6~4.95.0~6.5
許容電流(A)501004002006003
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト