17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 種類

  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

    • 球状(SR)
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)

  • ストローク量(範囲)(mm)

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ 材質

  • プランジャ 表面処理

  • リセプタクル 末端形状

  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル先端長(mm)

    ~mm
  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm)

通常単価(税別)
244726
税込単価
268799
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・9.7mmの短尺プローブです。【バレル・リセプタクル材質】銅合金

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プローブ

STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm) プローブ外形図

先端形状

STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm) 先端形状外形図

ソケット

STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm) ソケット外形図-1
STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm) ソケット外形図-2

製品仕様

標準仕様最大ストローク1.5mm
使用ストローク1.0mm
使用ストローク時のバネ圧80gf
電気特性定格電流3A
固有抵抗30mΩ
材質プランジャーBeCu Ni下地 Auメッキ
バレル真鍮 Ni下地 Auメッキ
スプリングSUS
ソケット真鍮 Ni下地 Auメッキ
適合温度標準仕様-40~+180℃

※仕様は予告無く変更することがございます。

型番リスト

表示件数

種類

取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

スプリング圧[2/3ストローク](範囲)

(gf)

ストローク量(範囲)

(mm)

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

プランジャ 材質

プランジャ 表面処理

リセプタクル 末端形状

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

ストローク量

(mm)

スプリング圧[2/3ストローク]

(gf)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

バレル・リセプタクル先端長

(mm)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

プランジャ外径

(mm)

最小発注数量
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.51~2.00
1.51~2.00
5.1~10.0
-
-
-
1.8
9.7
2.5
-
-
1.66
-
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
1.51~2.00
1.51~2.00
5.1~10.0
-
-
-
1.8
9.7
2.5
-
-
1.66
-
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
ラッピング
1.51~2.00
1.51~2.00
15.1~20.0
-
-
-
1.8
16.7
2.5
-
-
1.66
-
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
円筒
1.51~2.00
1.51~2.00
5.1~10.0
-
-
-
1.96
9.7
2.5
-
-
1.66
-
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
半円筒
1.51~2.00
1.51~2.00
5.1~10.0
-
-
-
1.96
9.7
2.5
-
-
1.66
-
20個
リセプタクル
-
-
-
-
-
-
-
-
ラッピング
1.51~2.00
1.51~2.00
15.1~20.0
-
-
-
1.96
16.7
2.5
-
-
1.66
-
20個
片側プローブ
2.54
ワッフル
50.1~100.0
1.1~2.6
3
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
5.1~10.0
1
80
2.2
-
7.5
1.0
30
0.1~3
1.36
1.02
20個
片側プローブ
2.54
[球状(SR)] 球状(CR)
50.1~100.0
1.1~2.6
3
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
5.1~10.0
1
80
2.2
-
7.5
0.7
30
0.1~3
1.36
1.02
20個
片側プローブ
2.54
[球状(SR)] 球状(SR)
50.1~100.0
1.1~2.6
3
0.91~1.20
銅合金
金メッキ
-
-
1.01~1.50
5.1~10.0
1
80
2.2
-
7.5
2.2
30
0.1~3
1.36
1.02
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
4日目
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
4日目
244
( 268 )
4日目
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
4日目
726
( 799 )
4日目
726
( 799 )
4日目
676
( 744 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・9.7mmの短尺プローブです。【バレル・リセプタクル材質】銅合金

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STP-1.36-L10(短尺)シリーズ(Center Pitch 2.54mm)
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
メーカーテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロテスプロ
通常価格244-7,05967,6688,78437,6517,284
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金
使用温度範囲(℃)-40::180-40::180-40::180-40::180-40::180-40::180
ばね材質SUSSUSSUSSUSSUSSUS
特性標準高電流対応高電流対応高電流対応高電流対応高電流対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト