17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

オイル ウルトラグレード

通常単価(税別)
6,21319,620
税込単価
6,83421,582
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・Ultragrade(R)オイルに添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Ultragradeオイル1Lの外観

Ultragradeオイル1Lの外観

Ultragradeオイル4Lの外観

Ultragradeオイル4Lの外観

技術情報

蒸気圧(Pa)
20 °C5.8 x 10-4
100 °C3 x 100
分子量385
15 °Cでの比重0.86
粘性cSt
20 °C時104.2
40 °C時38.1
流動点(°C)-18
引火点(°C)220
自動点火点(°C)355
硫黄量(質量による比率)0

技術情報

蒸気圧(Pa)
20 °C1 x 10-6
100 °C1 x 10-1
分子量420
15 °Cでの比重0.86
粘性cSt
20 °C時143.7
40 °C時48.6
流動点(°C)-16
引火点(°C)230
自動点火点(°C)355
硫黄量(質量による比率)0

技術情報

蒸気圧(Pa)
20 °C2.1 x 10-5
100 °C3 x 10-1
分子量500
15 °Cでの比重0.86
粘性cSt
20 °C時352
40 °C時103
流動点(°C)-12
引火点(°C)260
自動点火点(°C)365
硫黄量(質量による比率)0

技術情報

蒸気圧(Pa)
20 °C2.1 x 10-5
100 °C3 x 10-1
分子量600
15 °Cでの比重0.86
粘性cSt
20 °C時222
40 °C時70
流動点(°C)-12
引火点(°C)230
自動点火点(°C)360
硫黄量(質量による比率)0

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ウルトラグレード19 4L RVポンプ/E2M18ポンプ用
1個
ウルトラグレード19 1L RVポンプ/E2M18ポンプ用
1個
ウルトラグレード15 4L E2M0.7/1.5用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,620
( 21,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,213
( 6,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,283
( 20,111 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Ultragrade(R)オイルに添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。
・このオイルには抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
・これらの特性により、このオイルは幅広い用途に使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル ウルトラグレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル ウルトラグレード
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1
高真空型 KHAシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE
メーカーEDWARDSミスミ日東工器オリオン機械アルバック機工アルバック機工
通常価格6,213-22,020 -59,98079,52049,89980,350
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目19日目14日目在庫品1日目19日目
真空ポンプ種類ポンプ油ドライ真空ポンプドライ形ドライ形ドライ型ドライ型
よく一緒に購入される商品

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト