メカニカル部品技術窓口
リーフチェーンはバランスチェーンとも呼ばれ、プレートとピンだけで構成された簡単な構造の鋼製チェーンで、...
詳細を確認
T′はリンクプレートよりも厚くしてください。

T′はリンクプレートよりも厚くしてください。
| K.C.M チェーン型番 | ピッチ P | プレート | ピン寸法 | 最小引張強さ kN(kgf) | 1mの チェーン質量 (kg) | 金具寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーシング | 厚さ T | 幅 H | 外径 φd | カシメ側 L1 | 継手側 L2 | D 最小 | r 最大 | U 最小 | A 最大 | a 最小 | B 最小 | b 最小 | ||||
| KCM AL422 | 12.70 | 2×2 | 1.5 | 10.1 | 3.97 | 3.93 | 6.13 | 16.7(1,700) | 0.34 | 4.00 | 6.35 | 5.72 | 3.04 | - | - | 3.39 |
| KCM AL444 | 4×4 | 6.98 | 9.18 | 33.3(3,400) | 0.68 | 9.47 | 3.39 | 9.82 | ||||||||
| KCM AL466 | 6×6 | 10.05 | 12.25 | 50.0(5,100) | 1.03 | 15.90 | - | 16.25 | ||||||||
| KCM AL522 | 15.875 | 2×2 | 2.0 | 12.6 | 5.09 | 5.2 | 7.15 | 27.5(2,800) | 0.61 | 5.11 | 7.92 | 7.14 | 4.03 | - | - | 4.44 |
| KCM AL544 | 4×4 | 9.3 | 11.25 | 54.9(5,600) | 1.18 | 12.50 | 4.44 | 12.91 | ||||||||
| KCM AL566 | 6×6 | 13.4 | 15.35 | 82.4(8,400) | 1.76 | 20.97 | - | 21.38 | ||||||||
| KCM AL644 | 19.05 | 4×4 | 2.4 | 15.0 | 5.96 | 11.15 | 13.85 | 76.5(7,800) | 1.70 | 5.98 | 9.53 | 8.56 | 14.69 | 5.23 | 15.19 | 5.23 |
| KCM AL666 | 6×6 | 16.13 | 18.83 | 114.7(11,700) | 2.53 | 24.65 | 25.15 | |||||||||
| KCM AL844 | 25.40 | 4×4 | 3.2 | 19.7 | 7.94 | 14.43 | 17.53 | 129.4(13,200) | 2.92 | 7.96 | 12.70 | 11.43 | 19.80 | 7.00 | 20.40 | 7.00 |
| KCM AL866 | 6×6 | 20.93 | 24.35 | 194.2(19,800) | 4.35 | 33.20 | 33.80 | |||||||||
| KCM AL1044 | 31.75 | 4×4 | 4.0 | 24.8 | 9.54 | 18.6 | 21.55 | 196.1(20,000) | 4.65 | 9.56 | 15.88 | 14.27 | 24.49 | 8.63 | 25.19 | 8.63 |
| KCM AL1066 | 6×6 | 26.8 | 29.75 | 294.2(30,000) | 6.94 | 41.05 | 41.75 | |||||||||
| KCM AL1244 | 38.10 | 4×4 | 4.8 | 30.0 | 11.11 | 22.1 | 25.5 | 282.4(28,000) | 6.70 | 11.14 | 19.05 | 17.14 | 29.30 | 10.30 | 30.10 | 10.30 |
| KCM AL1266 | 6×6 | 31.9 | 35.3 | 423.6(43,200) | 9.99 | 49.10 | 49.90 | |||||||||
(注):溝深さUは、奥の丸み部分を含みません。
:金具の材質は合金鋼(SCM435など)を使用し、適正な熱処理をおこなってHRC40~45の硬さにして下さい。
| K.C.M チェーン型番 | ピッチ P | プレート | ピン寸法 | 最小引張強さ kN(kgf) | 1mの チェーン質量 (kg) | 金具寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーシング | 厚さ T | 幅 H | 外径 φd | カシメ側 L1 | 継手側 L2 | D 最小 | r 最大 | U 最小 | A 最大 | a 最小 | B 最小 | b 最小 | ||||
| KCM BL423 | 12.7 | 2×3 | 2.0 | 11.7 | 5.09 | 6.22 | 8.18 | 23.50(2,400) | 0.73 | 5.11 | 6.35 | 6.35 | 6.05 | - | - | 6.53 |
| KCM BL434 | 3×4 | 8.27 | 10.23 | 35.30(3,600) | 1.02 | 10.27 | 2.21 | 10.77 | 4.41 | |||||||
| KCM BL446 | 4×6 | 11.35 | 13.30 | 47.10(4,800) | 1.44 | 16.50 | 4.41 | 17.13 | 6.53 | |||||||
| KCM BL523 | 15.875 | 2×3 | 2.4 | 14.6 | 5.96 | 7.42 | 10.13 | 39.20(4,000) | 1.13 | 5.98 | 7.92 | 7.92 | 7.20 | - | - | 7.76 |
| KCM BL534 | 3×4 | 9.92 | 12.63 | 58.80(6,000) | 1.56 | 12.22 | 2.62 | 12.80 | 5.24 | |||||||
| KCM BL546 | 4×6 | 13.62 | 16.33 | 78.50(8,000) | 2.22 | 19.64 | 5.24 | 20.36 | 7.76 | |||||||
| KCM BL623 | 19.05 | 2×3 | 3.2 | 17.5 | 7.94 | 9.55 | 12.65 | 63.70(6,500) | 1.82 | 7.96 | 9.53 | 9.53 | 9.62 | - | - | 10.31 |
| KCM BL634 | 3×4 | 12.80 | 15.90 | 95.60(9,750) | 2.52 | 16.30 | 3.48 | 17.01 | 6.96 | |||||||
| KCM BL646 | 4×6 | 17.67 | 20.78 | 127.50(13,000) | 3.57 | 26.19 | 6.96 | 27.06 | 10.31 | |||||||
| KCM BL823 | 25.4 | 2×3 | 4.0 | 23.0 | 9.54 | 12.45 | 15.40 | 103.00(10,500) | 2.97 | 9.56 | 12.70 | 12.70 | 11.90 | - | - | 12.73 |
| KCM BL834 | 3×4 | 16.55 | 19.50 | 154.90(15,800) | 4.11 | 20.16 | 4.30 | 21.01 | 8.59 | |||||||
| KCM BL846 | 4×6 | 22.70 | 25.65 | 205.90(21,000) | 5.82 | 32.38 | 8.59 | 33.43 | 12.73 | |||||||
| KCM BL1023 | 31.75 | 2×3 | 4.8 | 28.9 | 11.11 | 14.75 | 18.15 | 141.20(14,400) | 4.43 | 11.14 | 15.88 | 15.88 | 14.22 | - | - | 15.21 |
| KCM BL1034 | 3×4 | 19.65 | 23.05 | 215.70(22,000) | 6.17 | 24.09 | 5.13 | 25.11 | 10.26 | |||||||
| KCM BL1046 | 4×6 | 27.00 | 30.40 | 282.40(28,800) | 8.78 | 38.70 | 10.26 | 39.96 | 15.21 | |||||||
| KCM BL1223 | 38.1 | 2×3 | 5.6 | 35.0 | 12.71 | 17.25 | 21.25 | 186.30(19,000) | 6.35 | 12.74 | 19.05 | 19.05 | 16.74 | - | - | 17.87 |
| KCM BL1234 | 3×4 | 23.00 | 27.00 | 299.10(30,500) | 8.71 | 28.35 | 6.03 | 29.51 | 12.05 | |||||||
| KCM BL1246 | 4×6 | 31.62 | 35.63 | 372.70(38,000) | 12.37 | 45.53 | 12.05 | 46.97 | 17.87 | |||||||
(注):溝深さUは、奥の丸み部分を含みません。
:金具の材質は合金鋼(SCM435など)を使用し、適正な熱処理をおこなってHRC40~45の硬さにして下さい。
1.ピンの回転防止と摩耗寿命向上のために定期的に給油して下さい。
推奨油種:SAE30~SAE40
給油間隔:ピンと内プレートの摺動部が乾燥しない程度の間隔とします。
給油方法:チェーンをゆるめた状態で、プレートの間の隙間に給油して下さい。
2.腐食雰囲気での使用は避けて下さい。
3.定期的にチェーン長さを測って摩耗伸び状態を把握して下さい。
許容伸び(3%)に達した場合には直ちに交換して下さい。
リーフチェーンはバランスチェーンとも呼ばれ、プレートとピンだけで構成された簡単な構造の鋼製チェーンで、低速度での吊り下げ用や平衡用に適しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チェーン
4.2通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
ジョイントリンク
4.5通常価格(税別):210円~

ミスミ
オフセットリンク
4.5通常価格(税別):280円~

椿本チエイン
RSローラチェーン
4.7通常価格(税別):1,776円~

椿本チエイン
RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク
4.7通常価格(税別):131円~

片山チエン
フィットリンク(標準ローラチェーン) 1列
4.8通常価格(税別):103円~

片山チエン
KANAステンレスローラチェーン 1列
4通常価格(税別):126円~

大同工業
標準形ローラチェーン(スチール)
4.7通常価格(税別):174円~

片山チエン
ステンレスチェーン
4.3通常価格(税別):141円~