メカニカル部品技術窓口
輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。


Sローラ形(ブシュド形)

Rローラ形
| K.C.M チェーン型番 | ピッチ P | 内リンク 内幅 W | ブシュ 外径 D | ピン | リンクプレート | 平均引張強さ kN(kgf) | 最大許容張力 kN(kgf) | 概略質量 (kg/m) | 1ユニット の リンク数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 d | 内径 do(min) | A | B | (A+A) L1 | (A+B) L2 | 厚さ T | 幅 H | ||||||||
| KCM 40 HP | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 5.69 | 4.00 | 8.12 | 9.43 | 16.25 | 17.55 | 1.5 | 11.7 | 13.2(1,350) | 1.77(180) | 0.51 | 240 |
| KCM 50 HP | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 7.24 | 5.12 | 10.3 | 11.7 | 20.6 | 22.0 | 2.0 | 14.6 | 20.6(2,100) | 3.14(320) | 0.83 | 192 |
| KCM 60 HP | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 8.39 | 5.99 | 12.9 | 14.3 | 25.8 | 27.2 | 2.4 | 17.5 | 31.4(3,200) | 4.22(430) | 1.24 | 160 |
| K.C.M チェーン型番 | ピッチ P | 内リンク 内幅 W | ローラ 外径 D | ピン | リンクプレート | 平均引張強さ kN(kgf) | 最大許容張力 kN(kgf) | 概略質量 (kg/m) | 1ユニット の リンク数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 d | 内径 do(min) | A | B | (A+A) L1 | (A+B) L2 | 厚さ T | 幅 H | ||||||||
| KCM C2040 HP | 25.40 | 7.95 | ※ 7.92 | 5.69 | 4.00 | 8.12 | 9.43 | 16.25 | 17.55 | 1.5 | 11.7 | 13.2(1,350) | 1.77(180) | 0.46 | 120 |
| KCM C2042 HP | 15.88 | 0.80 | |||||||||||||
| KCM C2050 HP | 31.75 | 9.53 | ※10.16 | 7.24 | 5.12 | 10.3 | 11.7 | 20.6 | 22.0 | 2.0 | 14.6 | 20.6(2,100) | 3.14(320) | 0.76 | 96 |
| KCM C2052 HP | 19.05 | 1.25 | |||||||||||||
| KCM C2060 HP | 38.10 | 12.70 | ※11.91 | 8.39 | 5.99 | 12.9 | 14.3 | 25.8 | 27.2 | 2.4 | 17.5 | 31.4(3,200) | 4.22(430) | 1.12 | 80 |
| KCM C2062 HP | 22.23 | 1.79 | |||||||||||||
(注):※印はブシュ外径を表わします。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,018円 ( 11,020円 ) | 17日目 |
19,902円 ( 21,892円 ) | 17日目 |
15,446円 ( 16,991円 ) | 17日目 |
30,685円 ( 33,754円 ) | 17日目 |
20,352円 ( 22,387円 ) | 13日目 |
41,948円 ( 46,143円 ) | 13日目 |
輸送物や環境条件に応じて選定頂けるよう、各種搬送用チェーンを用意しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チェーン
4.2通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
ジョイントリンク
4.5通常価格(税別):210円~

ミスミ
オフセットリンク
4.5通常価格(税別):280円~

椿本チエイン
RSローラチェーン
4.7通常価格(税別):1,776円~

椿本チエイン
RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク
4.7通常価格(税別):131円~

片山チエン
KANAステンレスローラチェーン 1列
4通常価格(税別):126円~

片山チエン
ステンレスチェーン
4.3通常価格(税別):141円~

片山チエン
フィットリンク(標準ローラチェーン) 1列
4.8通常価格(税別):103円~

片山チエン
KANA 標準ローラチェーン(エコノミータイプ)
0通常価格(税別):86円~