メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び番号

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • 最大許容張力(詳細)(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)

通常単価(税別)
16,951
税込単価
18,646
通常出荷日:13日目

K.C.M". LLシリーズ"は部品の材質及びリンクプレート形状の追求など、疲労強度向上を究めたローラ...

詳細を確認
  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

KCM60H-LL-RIV-10FT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KCM60H-LL-RIV-10FTの仕様・寸法情報

種類
標準チェーン
呼び番号
60
ピッチ
19.05
列数
1
環境
標準
材質
スチール
表面処理
なし
最大許容張力(kN)
~99
リンク種類
リンクリベット型
最大許容張力(詳細)(kN)
12.75

商品情報

外形図

LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形) 外形図

規格表

LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形) 規格表

(注)
:"LL"シリーズのチェーンはリベット形で製作しております。
:継手リンクのプレートは圧入式で、割ピン形になります。
:オフセットリンクは製作しておりません。
:KCM標準スプロケットがご使用になれます。

  • <スプロケット>
    KMC標準スプロケットがご使用になれます。

型番リスト

表示件数
型番
KCM60H-LL-RIV-10FT

呼び番号

ピッチ

最大許容張力(詳細)

(kN)

最小発注数量
60
19.05
12.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,951
( 18,646 )
13日目

詳細情報

基本情報

K.C.M". LLシリーズ"は部品の材質及びリンクプレート形状の追求など、疲労強度向上を究めたローラチェーンです。

ご注意

  • 寸法を確認する際は必ずカタログを参照下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)の型番KCM60H-LL-RIV-10FTのページです。 型番KCM60H-LL-RIV-10FTに関する仕様情報を記載しております。
LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LLシリーズローラチェーン(高疲労強度形)
標準形ローラチェーン ラストップ
無給油形チェーン(ウルトラチェーン)
無給油形(NL)チェーン
リーフチェーンAL/BL形
KANA 標準ローラチェーン BS/DIN規格
メーカー加賀工業加賀工業片山チエン加賀工業加賀工業片山チエン
通常価格16,951137 -9,97911,289 -12,2242,860 -
通常出荷日13日目8日目〜3日目13日目19日目4日目〜
種類標準チェーン標準チェーン無給油チェーン無給油チェーン標準チェーン-
列数11111-
環境標準標準耐食性標準標準標準
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
表面処理なしニッケルメッキなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト