メカニカル部品技術窓口

確定しました

ADC アクティブデジタルコントローラー

通常単価(税別)
233,694
税込単価
257,063
通常出荷日:11日目

ディスプレイ付き小型ゲージコントローラです。標準バージョンと強化バージョンがあります。・標準バージョン...

詳細を確認

型番:

D39591500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D39591500の仕様・寸法情報

種類
圧力コントローラ
種類
本体(拡張(ゲージ2個対応))
その他詳細
-
-
-

商品情報

製品仕様

アクティブデジタルコントローラ

アクティブデジタルコントローラ(ADC)は、コンパクト設計、LED表示でシンプルなプッシュボタン操作のデジタル表示シングルゲージコントローラです。ADCは接続ゲージの種類を自動認識し、一般的な圧力単位で表示します。

  • プラグと測定の操作
  • 見やすい高輝度LEDディスプレイ
  • 表示単位の選択 -mbar、Torr、Pa
  • APG100、APGXH、WRGおよびAIMゲージをサポートします。
拡張アクティブデジタルコントローラ

拡張アクティブデジタルコントローラ(ADC)は、コンパクト設計、LED表示でシンプルなプッシュボタン操作のデジタル表示、ゲージ2台に対応するデュアルゲージコントローラです。拡張ADCは接続ゲージの種類を自動認識し、一般的な圧力単位で表示します。

  • 同タイプアクティブゲージ2台をサポート
  • 2つのリレー接点
  • シンプルなプッシュボタン操作
  • RS232インタフェースとアナログ出力
  • APG100、APGXH、WRGおよびAIMゲージをサポートします。
  • 画面は大型LED表示
  • Pa、mbar、Torrおよび電圧表示が可能

技術情報

電源供給100~240V AC、47~63Hz
対応ゲージ標準1個(APG100、APG-L、APG-MP、APG-M、APGX-H、APGX-L、WRG)
拡張2個(上記+AIM、ASG)
リレー接点無電圧2点(拡張のみ)
接点定格48V DC、1Aまたは24V DC、2A
アナログ出力2点(拡張のみ)
シリアル通信RS232(拡張のみ)
消費電力15W(最大)
周囲温度範囲運転時0~+40℃
保管時-30~+70℃
周囲湿度90%RH以下(結露なし)
寸法(縦×横×深さ)本体96×48×165mm
パネルカット92+0.8×45+0.6mm
重量330g

型番リスト

表示件数
型番
D39591500

種類

その他詳細

最小発注数量
本体(拡張(ゲージ2個対応))
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233,694
( 257,063 )
11日目

詳細情報

基本情報

ディスプレイ付き小型ゲージコントローラです。
標準バージョンと強化バージョンがあります。

・標準バージョンは1つのアクティブ ゲージで測定された圧力を表示します。
・強化バージョンは、2つのゲージコネクタ、設定点リレー、アナログ出力。APG100およびAIMの2種類のゲージをサポートします。
・小型でパネル取り付けも卓上設置も可能。直感的な操作性。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ADC アクティブデジタルコントローラーの型番D39591500のページです。 型番D39591500に関する仕様情報を記載しております。
ADC アクティブデジタルコントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADC アクティブデジタルコントローラー
大気圧ピラニ真空計測定子
真空計 A形
電子式圧力センサ MVS-030AB
ピラニ真空計 PGE050
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
メーカーEDWARDSアルバック山本計器製造コンバム(旧:妙徳)インフィコンSMC
通常価格233,69419,0004,160 -7,664 -24,858 -1,709 -
通常出荷日11日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜
種類圧力コントローラ測定子圧力スイッチ圧力センサ圧力センサ圧力モニタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト