メカニカル部品技術窓口

確定しました

ASG2 アクティブストレインゲージ

ASG2 アクティブストレインゲージ D40003160
通常単価(税別)
17,431
税込単価
19,174
通常出荷日:10日目

堅牢で耐食性に優れたダイヤフラムゲージです。システム設計の簡素化と貴重なラックスペースの節約を実現。【...

詳細を確認

型番:

D40003160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D40003160の仕様・寸法情報

種類
圧力コントローラ
センサ・モニタ構造
分離形・コネクタ接続
配管接続方向
-
配管口の種類
-
配管ねじの種類
-
配管ねじの呼び
-
種類
ケーブル
フランジ種類
-
圧力測定範囲(Pa)
-
-
-

商品情報

外形図

ASG2 アクティブストレインゲージ 外形図

製品仕様

技術データ

フルスケール圧力範囲100,000Pa、200,000Pa
精度フルスケールの±0.2%
安定度フルスケールの±0.2%
温度係数フルスケールの±0.03%/oC
電源DC +12~32V
電力消費量0.1W
運転DC 0~10V、線形
出力インピーダンス51オーム
最小負荷>10キロオーム
調整フルスケール設定、ゼロ設定
補正-10~+50oC
運転-40~+80oC
真空に接する部分の材料ステンレス鋼316L、ハステロイC276
内部容積2.78cm3
重量150g
電気コネクタ4ピンDIN 43650フォームA
真空フィッティング1/8インチNPT、NW16
電磁的適合性EN61326-2-J(トランスデューサ用)
筐体の仕様IP65

性質性能情報・試験情報

性能

ASG2 アクティブストレインゲージ 性能図

型番リスト

表示件数
型番
D40003160

種類

配管接続方向

配管口の種類

配管ねじの種類

配管ねじの呼び

種類

フランジ種類

圧力測定範囲

(Pa)

最小発注数量
圧力コントローラ
-
-
-
-
ケーブル
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,431
( 19,174 )
10日目

詳細情報

基本情報

堅牢で耐食性に優れたダイヤフラムゲージです。
システム設計の簡素化と貴重なラックスペースの節約を実現。

【特長】

・標準アナログ出力により、コンピュータやPLCとの連携可能
・耐食性のある堅牢な構造で、高い精度と安定性
・大気圧に近い高圧下でも変化検知できる優れた高圧測定ソリューション

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASG2 アクティブストレインゲージの型番D40003160のページです。 型番D40003160に関する仕様情報を記載しております。
ASG2 アクティブストレインゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASG2 アクティブストレインゲージ
2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズ
小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド
小型圧力センサ 負圧用 ユニオンタイプ センサヘッド
LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ
小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド
メーカーEDWARDSコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格17,4317,3226,368 -6,597 -14,156 -6,368 -
通常出荷日10日目7日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
センサ・モニタ構造分離形・コネクタ接続一体形分離型・端子台接続分離型・端子台接続一体型分離型・端子台接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト