17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

APG アクティブピラニゲージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

APG アクティブピラニゲージ

販売終了

型番

D02171000

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ゲージ・ヘッドとコントローラの統合アクティブ・ユニットです。
多様なアプリケーションで低真空と背圧の測定に優れています。

【特長】

・幅広い供給電圧
・中圧と低圧バージョンの2種類
・耐腐蝕バージョンを準備

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
センサ・モニタ構造
分離形・コネクタ接続
配管接続方向
配管口の種類
フランジ
フランジ種類
NW16
ボディ材質
アルミニウム
圧力測定範囲(Pa)
大気圧~10-1
その他詳細
フィラメント部材:Au コートタングステン

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト