メカニカル部品技術窓口



| 型番 | HAW2 | HAW7 | HAW22 | HAW37 | HAW55 | HAW75 | HAW110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用エアコンプレッサ(kW) | スクリュー式エアコンプレッサの場合 | 2.2 | 7.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | |
| レシプロ式エアコンプレッサの場合 | 2.2 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | ||
| 定格 | 注1)処理空気量 L/min(ANR) | スクリュー式エアコンプレッサの場合 | 300 | 1,000 | 3,300 | 5,700 | 8,600 | 12,000 | 18,000 |
| レシプロ式エアコンプレッサの場合 | 300 | 1,000 | 2,100 | 4,300 | 5,600 | 8,000 | 11,000 | ||
| 入口空気温度 ℃ | スクリュー式エアコンプレッサの場合 | 70 | |||||||
| レシプロ式エアコンプレッサの場合 | 70 | 180 | |||||||
| 入口空気圧力露点 ℃ | 67 | ||||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | ||||||||
| 冷却水量 L/min | 5 | 5 | 17 | 25 | 36 | 40 | 45 | ||
| 冷却水入口温度 ℃ | 30 | ||||||||
| 出口空気温度 ℃ | 40 | ||||||||
| 冷却水圧力降下 MPa | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | ||||
| 使用範囲 | 使用流体 | 空気側:圧縮空気 冷却水側:工業用水、水道水 | |||||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~100 | 5~200 | |||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.05~1.0 (オートドレン付:0.15~1.0) | 0.05~0.97 (オートドレン付:0.3~0.97) | |||||||
| 周囲温度 ℃ | 2~50 | ||||||||
| 保証耐圧力 MPa | 1.5 | ||||||||
| 管接続口径 | 空気側 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 1/2 | Rc2 | 3B JIS 10K FFフランジ | |||
| 冷却水側 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 | |||||
| ドレン側 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | ||||||
| 質量 kg | 9.7 | 11.5 | 32 | 59 | 67 | 78 | 95 | ||
| 注2)付属品 | ドレン抜きバルブ(1個) | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | |||||
| 出口空気温度計(1個) | R1/2(温度範囲:0~150℃) | ||||||||
注1)ANRは、20℃、大気圧、相対湿度65%の状態値を表します。
注2)付属品は、ユーザにて取付願います。
入口空気温度/冷却水温度/処理空気量の条件による出口空気温度の算出は次の手順で行う。
(例)入口空気温度:100℃/冷却水温度:20℃/冷却水量:17L/min
処理空気量:2,000L/min(ANR)/空気圧力:0.7MPa/型番:HAW22-14

冷却水温度による補正係数(圧力0.7MPa)

単位:mm
| 型番 | A | B | C | D | E | F | φG | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW2-04 | 360 | 190 | 83 | 35 | 270 | 35 | 130 | 203 | 159 | 159 | 182 | 193 |
| HAW7-06 | 570 | 390 | 83 | 35 | 480 | 35 | 130 | 203 | 159 | 159 | 182 | 193 |
| HAW22-14 | 948 | 575 | 212 | 37 | 704 | 138 | 165 | 266 | 245 | 215 | 215 | 238 |
| HAW37-14 | 1,354 | 893 | 258 | 80 | 1,056 | 170 | 216 | 324 | 264 | 219 | 242 | 289 |
| HAW55-20 | 1,612 | 1,038 | 366 | 150 | 1,203 | 276 | 216 | 324 | 264 | 219 | 242 | 289 |
| HAW75-20 | 2,112 | 1,538 | 366 | 150 | 1,703 | 276 | 216 | 324 | 264 | 219 | 242 | 289 |
| HAW110-30 | 1,724 | 950 | 500 | 72 | 1,210 | 365 | 267.3 | 473 | - | - | 317 | 357 |
| 型番 | N | P | Q | R | S | T | φU | V | W | Y | Z | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW2-04 | 60 | - | 60 | - | 94 | 4.5 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - |
| HAW7-06 | 60 | - | 60 | - | 94 | 4.5 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | - | - |
| HAW22-14 | 90 | 120 | 60 | 120 | 150 | 4.5 | 12 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 359 | 371 |
| HAW37-14 | 100 | 140 | 66 | 140 | 139 | 6.0 | 18 | 1 1/2 | 3/4 | 1 | 380 | 431 |
| HAW55-20 | 100 | 140 | 66 | 140 | 139 | 6.0 | 18 | 2 | 3/4 | 1 | 375 | 426 |
| HAW75-20 | 100 | 140 | 66 | 140 | 139 | 6.0 | 18 | 2 | 3/4 | 1 | 375 | 426 |
| HAW110-30 | 200 | 220 | 70 | - | 195 | 8.0 | 18 | 3 | 1 | 1 1/4 | 395 | 473 |
警告
注意
注意
注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
62,894円 ( 69,183円 ) | 19日目 |
69,658円 ( 76,624円 ) | 19日目 |
70,244円 ( 77,268円 ) | 19日目 |
77,594円 ( 85,353円 ) | 19日目 |
83,894円 ( 92,283円 ) | 19日目 |
104,895円 ( 115,385円 ) | 6日目 |
124,953円 ( 137,448円 ) | 19日目 |
170,788円 ( 187,867円 ) | 19日目 |
124,953円 ( 137,448円 ) | 18日目 |
166,950円 ( 183,645円 ) | 6日目 |
187,953円 ( 206,748円 ) | 19日目 |
198,449円 ( 218,294円 ) | 18日目 |
187,953円 ( 206,748円 ) | 18日目 |
187,950円 ( 206,745円 ) | 6日目 |
208,952円 ( 229,847円 ) | 19日目 |
219,449円 ( 241,394円 ) | 19日目 |
208,953円 ( 229,848円 ) | 18日目 |
229,949円 ( 252,944円 ) | 19日目 |
240,452円 ( 264,497円 ) | 19日目 |
261,449円 ( 287,594円 ) | 19日目 |
250,953円 ( 276,048円 ) | 19日目 |
282,449円 ( 310,694円 ) | 3日目 |
292,953円 ( 322,248円 ) | 19日目 |
温度計で出口空気温度をチェックでき、保守管理が容易な水冷式アフタクーラ。
【特長】
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離する
・HAWシリーズは、水冷式ですから、周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られる
・フラワーフィンチューブはベアチューブに比べ空気側伝熱面積が約25倍にアップ
・針状の複雑な形状のフラワーフィンは空気の流れを乱し、ムラのない高い冷却効果を発揮する
・高いドレン分離率。
・目で確かめられる出口空気温度

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
油・水・異物などの不純物を除去し、下流のドライヤの機能向上や、精密フィルタのエレメント交換時期を延長し、機器のトラブルを防止します。AFF2C~22Cはモジュラ接続が可能です。

SMC
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ
空冷式アフタクーラとなります。コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離します。冷却設備不要、断水や凍結の心配がなく、保守も容易なので、ランニングコストも安価です。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(高温入気タイプ)となります。コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
レシプロコンプレッサオイル
4.7通常価格(税別):4,277円~

アネスト岩田
LRオイル
0通常価格(税別):27,188円~

エスコ
コンプレッサーオイル(1L・4L)
0通常価格(税別):1,841円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション
0通常価格(税別):1,494円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~