メカニカル部品技術窓口
単位:mm

HAA7

HAA15-22

HAA37

HAA15の外観

HAA7の外観

作動原理図
| 型番 | HAA7 | HAA15 | HAA22 | HAA37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 注1)処理空気量 L/min(ANR) | 1,000 | 2,200 | 3,300 | 5,700 | |||
| 入口空気温度 ℃ | 70 | |||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | |||||||
| 周囲温度 ℃ | 32 | |||||||
| 出口空気温度 ℃ | 40 | |||||||
| 使用範囲 | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~100 | |||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.05~1.0(オートドレン付:0.15~1.0) | 0.05~0.97(オートドレン付:0.15~0.97) | ||||||
| 周囲温度 ℃ | 2~50 | |||||||
| 設置場所 | 屋内 | |||||||
| 電気仕様 | 電源 | 単相AC100V (50/60Hz) | 単相AC200V (50/60Hz) | 単相AC100V (50/60Hz) | 三相AC200V (50/60Hz) | 三相AC200V (50/60Hz) | 三相AC200V (50/60Hz) | |
| 消費電力 W | 50Hz | 55 | 58 | 55 | 50 | 90 | 204 | |
| 60Hz | 58 | 65 | 65 | 60 | 130 | 244 | ||
| 電流値 A | 50Hz | 0.8 | 0.43 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | |
| 60Hz | 0.81 | 0.46 | 0.9 | 0.35 | 0.45 | 2.0 | ||
| 保証耐圧力 MPa | 1.5 | |||||||
| 冷却ファン径 mm | 255 | 300 | 400 | 350×2個 | ||||
| 冷却器 | アルミプレートフィンチューブ | |||||||
| 空気出入口配管口径 | Rp3/4ソケット | 1Bユニオン | 1 1/2Bユニオン | |||||
| ドレン出口配管口径 (オートドレン付の場合) | Rc3/8 (Rc3/8) | Rc1/2 (Rc3/8) | ||||||
| 質量 kg | 18 | 24 | 36 | 55 | ||||
| 塗装色 | マンセルN-8(白)、マンセル2.5PB5/8.5(青) | |||||||
| 注2)適用エアコンプレッサ kW | 7.5 | 15 | 22 | 37 | ||||
| 標準装備品 | 出口温度計(1個) | - | ● | ● | ● | |||
| 注3)付属品 | ドレン抜きバルブ(1個) | 3/8B | 1/2B | |||||
| ユニオン(2個) | - | 1B | 1 1/2 B | |||||
注1)ANRは、20℃、大気圧、相対湿度65%の状態値を表します。
注2)適用エアコンプレッサは、スクリュー式の吐出流量、吐出温度(70℃)を基準とします。
注3)付属品は、ユーザにて取付願います。
入口空気温度/周囲温度/処理空気量の条件による出口空気温度の算出は次の手順で行う。
(例)入口空気温度:100℃/周囲温度:20℃/処理空気量:2,000L/min(ANR)/空気圧力
0.7MPa/型番:HAA22-14

周囲温度による補正係数
| 型番 | 補正係数ライン | 空気流量L/min(ANR) | 入口空気温度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50℃ | 70℃ | 100℃ | |||
| HAA7 | (A) | 500 | 34.5 | 35 | 35.5 |
| (B) | 1,000 | 38 | 40 | 42.5 | |
| (C) | 1,500 | 40 | 44 | 47.5 | |
| HAA15 | (A) | 1,000 | 33 | 35.5 | 36 |
| (B) | 2,200 | 36.5 | 40 | 42.5 | |
| (C) | 3,000 | 38 | 42 | 44 | |
| HAA22 | (A) | 2,000 | 34 | 37 | 38.5 |
| (B) | 3,300 | 36 | 40 | 42.5 | |
| (C) | 4,000 | 37 | 41.5 | 45 | |
| HAA37 | (A) | 4,000 | 34 | 38 | 39 |
| (B) | 5,700 | 35 | 40 | 43 | |
| (C) | 7,000 | 36 | 42 | 45 | |
条件
単位:mm
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAA15 | 1Bユニオン | 460 | 394 | 33 | 70 | 59 | 485 | 428 | 320 | 150 | 150 | 320 | 70 | 58 | 200 | 480 | 220 | 225 |
| HAA22 | 1 1/2B ユニオン | 588 | 484 | 52 | 70 | 60 | 580 | 505 | 333 | 150 | 150 | 400 | 94 | 65 | 200 | 610 | 220 | 238 |
注意
注意

オートドレン付の場合は、次のような架台が必要となります。 架台(オプション:P.11付属品参照)
注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
82,748円 ( 91,023円 ) | 19日目 |
87,568円 ( 96,325円 ) | 19日目 |
89,244円 ( 98,168円 ) | 19日目 |
94,067円 ( 103,474円 ) | 19日目 |
97,332円 ( 107,065円 ) | 19日目 |
102,154円 ( 112,369円 ) | 19日目 |
109,581円 ( 120,539円 ) | 19日目 |
114,404円 ( 125,844円 ) | 19日目 |
101,493円 ( 111,642円 ) | 19日目 |
106,596円 ( 117,256円 ) | 19日目 |
90,836円 ( 99,920円 ) | 19日目 |
95,596円 ( 105,156円 ) | 19日目 |
103,082円 ( 113,390円 ) | 19日目 |
113,624円 ( 124,986円 ) | 19日目 |
94,995円 ( 104,495円 ) | 19日目 |
99,818円 ( 109,800円 ) | 19日目 |
82,748円 ( 91,023円 ) | 19日目 |
87,896円 ( 96,686円 ) | 19日目 |
89,244円 ( 98,168円 ) | 19日目 |
94,067円 ( 103,474円 ) | 19日目 |
97,332円 ( 107,065円 ) | 19日目 |
102,154円 ( 112,369円 ) | 19日目 |
109,581円 ( 120,539円 ) | 19日目 |
114,404円 ( 125,844円 ) | 19日目 |
101,493円 ( 111,642円 ) | 19日目 |
106,596円 ( 117,256円 ) | 19日目 |
90,836円 ( 99,920円 ) | 19日目 |
95,596円 ( 105,156円 ) | 19日目 |
103,082円 ( 113,390円 ) | 19日目 |
94,995円 ( 104,495円 ) | 19日目 |
99,818円 ( 109,800円 ) | 19日目 |
130,431円 ( 143,474円 ) | 19日目 |
136,930円 ( 150,623円 ) | 19日目 |
141,753円 ( 155,928円 ) | 18日目 |
145,298円 ( 159,828円 ) | 18日目 |
157,547円 ( 173,302円 ) | 18日目 |
162,368円 ( 178,605円 ) | 18日目 |
149,180円 ( 164,098円 ) | 18日目 |
197,670円 ( 217,437円 ) | 18日目 |
138,800円 ( 152,680円 ) | 18日目 |
151,050円 ( 166,155円 ) | 18日目 |
200,069円 ( 220,076円 ) | 18日目 |
183,167円 ( 201,484円 ) | 18日目 |
130,431円 ( 143,474円 ) | 19日目 |
135,253円 ( 148,778円 ) | 18日目 |
136,930円 ( 150,623円 ) | 19日目 |
141,753円 ( 155,928円 ) | 18日目 |
145,298円 ( 159,828円 ) | 18日目 |
157,547円 ( 173,302円 ) | 18日目 |
162,368円 ( 178,605円 ) | 18日目 |
149,180円 ( 164,098円 ) | 18日目 |
154,000円 ( 169,400円 ) | 18日目 |
138,800円 ( 152,680円 ) | 18日目 |
151,050円 ( 166,155円 ) | 19日目 |
183,167円 ( 201,484円 ) | 18日目 |
163,998円 ( 180,398円 ) | 19日目 |
168,821円 ( 185,703円 ) | 18日目 |
170,496円 ( 187,546円 ) | 19日目 |
175,318円 ( 192,850円 ) | 18日目 |
179,198円 ( 197,118円 ) | 19日目 |
空冷式ですから冷却設備が不要で断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価。
【特長】
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を凝縮分離する
・全体がコンパクトで軽量
・小さな設置床面積
・ドレンセパレータ内蔵
・防塵用フィルタの取付可能

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
油・水・異物などの不純物を除去し、下流のドライヤの機能向上や、精密フィルタのエレメント交換時期を延長し、機器のトラブルを防止します。AFF2C~22Cはモジュラ接続が可能です。


SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

ミスミ
ターボブロワ
4通常価格(税別):52,810円~

昭和電機
ミストレーサ 消耗品
4通常価格(税別):4,515円~

SMC
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ
0通常価格(税別):13,838円~

SMC
メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDGシリーズ
0通常価格(税別):12,655円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

日立産機システム
オイルフリーベビコン
5通常価格(税別):189,914円~