17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

通常単価(税別)
784,1901,141,341
税込単価
862,6091,255,475
通常出荷日:18日目

空気圧機器を水分から守る冷凍式エアドライヤ。【特長】・エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用冷媒 R134a(HFC)、R407C(HFC)標準入気 IDFB□E シリーズの仕様

使用冷媒 R134a(HFC)、R407C(HFC)標準入気 IDFB□E シリーズの外観

使用冷媒 R134a(HFC)、R407C(HFC)標準入気 IDFB□E シリーズの外観

※外観画像は代表画像です。

JIS記号

JIS記号

構造原理図(空気・冷媒回路図)

エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、クーラリヒータ(熱交換器)で冷却される。この時凝縮された水分はドレンセパレータ(オートドレン)で空気から分離され自動的に排出される。水分が分離された空気はクーラリヒータ(熱交換器)によりほぼ周囲温度まで加熱され乾燥した空気となって出口側に供給される。

IDFB22E、IDFB37E、IDFB55E、IDFB75Eの構造原理図(空気・冷媒回路図)

IDFB22E、IDFB37E、IDFB55E、IDFB75Eの構造原理図(空気・冷媒回路図)

製品仕様

仕様型式
標準入気
IDFB22EIDFB37EIDFB55EIDFB75E
使用範囲注3)使用流体圧縮空気
入口空気温度 °F(℃)41~122(5~50)
入口圧力 psi(MPa)22(0.15)~150(1.0)
周囲温度 °F(℃)36~104(2~40)相対湿度85%以下
定格注4)処理空気量 SCFM注1、2) (m3/h(ANR))出口圧力露点温度 37°F(2.8℃)107(182)161(273)226(384)300(510)
出口圧力露点温度 45°F(7.2℃)120(205)173(294)258(438)353(600)
出口圧力露点温度 50°F(10℃)130(221)181(308)297(504)406(690)
使用圧力 psi(MPa)100(0.7)
入口空気温度 °F(℃)100(37.8)
周囲温度 °F(℃)100(37.8)
電気特性電源電圧(周波数)単相AC115V
[電圧変動±10%]60Hz
単相AC230V
[電圧変動±10%]60Hz
三相AC460V
[電圧変動±10%]60Hz
運転電流注5) A94.55.63.8
消費電力注5) W1,0001,2702,400
適用漏電ブレーカ容量注6)
(感度電流30mA) A
1510
凝縮器強制空冷式
冷媒R134a(HFC)R407C(HFC)
冷媒封入量 oz(g)18.7(530)25.7(730)15.2(430)20.8(590)
ねじ記号とサイズ記号NNPT1(オス)NPT1 1/2(オス)NPT2(オス)
記号なしR1(オス)R1 1/2(オス)R2(オス)
ドレンチューブ外径記号N3/8inch
記号なし10mm
塗装色アーバンホワイト1
質量 lbs(kg)119(54)137(62)258(117)271(123)
適合規格UL, CSA

注1)ANRは68°F(20℃)、大気圧、相対湿度65%の処理空気量を表します。
注2)出口圧力露点温度別の処理空気量を表しています。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注4)使用条件が定格と異なる場合は、カタログの「型式の選定方法」を参照に型式を選定してください。
注5)定格時の参考値で保証値ではありません。サーマルの設定値等には使用しないでください。
注6)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。
注7)本装置に短時間の停電(瞬時停電を含む)があった場合、正常に運転を再開するのに時間がかかるか、復電しても保護機器の作動により正常に起動できない場合があります。

外形図

 

(単位:inch[mm])

 

IDFB22E、IDFB37Eの寸法図

IDFB22E、IDFB37Eの寸法図

 

(単位:inch[mm])

 

型式管接続口径ABCDEFGHJKLMNP
IDFB22E111.4
[290]
30.5
[775]
24.5
[623]
5.3
[134]
15.9
[405]
27.5
[698]
3.7
[93]
1.8
[46]
1.0
[25]
0.5
[13]
12.4
[314]
3.3
[85]
23.6
[600]
13.4
[340]
IDFB37E1 1/233.7
[855]
26.8
[680]

 

(単位:inch[mm])

 

IDFB55E、IDFB75Eの寸法図

IDFB55E、IDFB75Eの寸法図

 

(単位:inch[mm])

 

型式管接続口径ABCDEFGHJKLMNPQR
IDFB55E218.5
[470]
33.7
[855]
31.5
[800]
5.0
[128]
17.9
[455]
34.2
[868]
4.3
[110]
9.8
[250]
2
[50]
0.5
[13]
19.7
[500]
3.0
[75]
27.6
[700]
20.7
[526]
20.4
[519]
1.4
[36]
IDFB75E235.4
[900]
38.1
[968]

注意・禁止事項

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

処理空気量

(l/min)

供給側 接続種類

制御側 接続種類

基準サイズ

オートドレン

漏電ブレーカ

運転、異常信号取出用端子台

最小発注数量
6400 ~ 8400
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
55E
なし
なし
なし
1個
6400 ~ 8400
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
55E
ヘビーデューティオートドレン付
なし
なし
1個
6400 ~ 8400
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
55E
なし
あり
なし
1個
6400 ~ 8400
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
55E
なし
あり
あり
1個
6400 ~ 8400
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
55E
なし
なし
あり
1個
6400 ~ 8400
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
55E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
なし
なし
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
なし
なし
なし
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
ヘビーデューティオートドレン付
なし
なし
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
ヘビーデューティオートドレン付
あり
なし
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
ヘビーデューティオートドレン付
あり
あり
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
なし
あり
なし
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
なし
あり
あり
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
なし
なし
あり
1個
6400 ~ 8400
NPT
NPT
55E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
なし
なし
1個
8500 ~ 11500
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
75E
なし
なし
なし
1個
8500 ~ 11500
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
75E
ヘビーデューティオートドレン付
なし
なし
1個
8500 ~ 11500
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
75E
ヘビーデューティオートドレン付
あり
あり
1個
8500 ~ 11500
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
75E
なし
あり
なし
1個
8500 ~ 11500
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
75E
なし
なし
あり
1個
8500 ~ 11500
[Rc(R)] R
[Rc(R)] R
75E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
なし
なし
1個
8500 ~ 11500
NPT
NPT
75E
なし
なし
なし
1個
8500 ~ 11500
NPT
NPT
75E
ヘビーデューティオートドレン付
なし
なし
1個
8500 ~ 11500
NPT
NPT
75E
ヘビーデューティオートドレン付
あり
あり
1個
8500 ~ 11500
NPT
NPT
75E
ヘビーデューティオートドレン付
なし
あり
1個
8500 ~ 11500
NPT
NPT
75E
なし
あり
なし
1個
8500 ~ 11500
NPT
NPT
75E
なし
なし
あり
1個
8500 ~ 11500
NPT
NPT
75E
タイマー式電磁弁型オートドレン付
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840,104
( 924,114 )
18日目
857,769
( 943,546 )
18日目
885,342
( 973,876 )
18日目
944,054
( 1,038,459 )
18日目
877,197
( 964,917 )
18日目
865,904
( 952,494 )
18日目
840,104
( 924,114 )
18日目
868,719
( 955,591 )
18日目
784,190
( 862,609 )
18日目
971,695
( 1,068,865 )
18日目
885,342
( 973,876 )
18日目
944,054
( 1,038,459 )
18日目
877,197
( 964,917 )
18日目
865,904
( 952,494 )
18日目
983,477
( 1,081,825 )
18日目
1,029,368
( 1,132,305 )
18日目
1,126,956
( 1,239,652 )
18日目
1,045,992
( 1,150,591 )
18日目
1,044,706
( 1,149,177 )
18日目
1,026,553
( 1,129,208 )
18日目
996,030
( 1,095,633 )
18日目
1,029,368
( 1,132,305 )
18日目
1,141,341
( 1,255,475 )
18日目
1,091,379
( 1,200,517 )
18日目
1,045,992
( 1,150,591 )
18日目
1,044,706
( 1,149,177 )
18日目
1,026,553
( 1,129,208 )
18日目

詳細情報

基本情報

空気圧機器を水分から守る冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止する
・ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・サイズ:22E、37E、55E、75E

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアドライヤの蒸発温度計とは何ですか?
A
蒸発温度計とは、冷媒圧力を冷媒温度に換算し、蒸発温度として表示する計器です。
蒸発温度計で、ドライヤが正常に稼働しているかを確認する事が出来ます。
ドライヤ運転時に、蒸発温度計の表示がグリーン帯の範囲内か確認してください。
Q圧縮空気中の水分を除去したいのですが、エアドライヤ(ID□シリーズ)と
ウォータセパレータ(AMGシリーズ)の、どちらを選べばよいですか?
A
「エアドライヤ」と「ウォータセパレータ」の用途は類似していますが、両者の機能は異なります。
圧縮空気に含まれる「水分」には、一般にドレンと呼ばれる「水滴状になったもの」と、
「圧縮空気中に含まれる水蒸気」の二種類があります。それぞれの目的によって次のように使い分けます。
・「水滴のみ除去出来ればよい」 → ウォータセパレータ(AMGシリーズ)
・「水蒸気まで除去したい(除湿したい)」 → エアドライヤ(ID□シリーズ)
乾燥空気という場合は、エアドライヤによって除湿された空気のことを指します。
なお、ウォーターセパレータは水蒸気までは除去できませんので、それ以降の配管で温度が下がれば
水滴が発生します。このような場合には、水蒸気まで除去できるエアドライヤをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ
冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズ
冷凍式エアドライヤ IDFA60・70・80・90シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様
調質機器クールセパレータ KAEシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCコガネイSMC
通常価格784,190-1,343,532 -236,700 -249,421 -52,674 -113,040 -
通常出荷日18日目18日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜18日目
種類ドライヤドライヤドライヤドライヤドライヤドライヤ
方式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)冷凍式冷凍式(空冷仕様)その他冷凍式(空冷仕様)
処理空気量【区分】(l/min)5000超5000超5000超5000超~1000-
出口空気大気圧露点(℃)10 / 7.2 / 2.81010 / 7.2 / 2.810 / 3 / 7310 / 7.2 / 2.8
入口空気温度(℃)37.84037.8353037.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング