メカニカル部品技術窓口

IDFA100F・125F・150Fシリーズ の外観

JIS記号
| 項目 | 型式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア・オセアニア向仕様 | EU向仕様 | |||||||
| IDFA100F-38 | IDFA125F-38 | IDFA150F-38 | IDFA100F-40 | IDFA125F-40 | IDFA150F-40 | |||
| 注3)使用範囲 | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~60 | |||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0 | |||||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 2~45(相対湿度85%以下) | |||||||
| 定格 | 処理空気量 m3/h | 標準状態 (ANR)注1) | 960 | 1,210 | 1,500 | 860 | 1,100 | 1,340 |
| 空気圧縮機 吸込状態注2) | 1,000 | 1,255 | 1,560 | 875 | 1,119 | 1,363 | ||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | |||||||
| 入口空気温度 ℃ | 40 | 35 | ||||||
| 周囲温度 ℃ | 32 | 25 | ||||||
| 出口空気圧力露点 ℃ | 10 | 3 | ||||||
| 電源電圧 | 三相 AC380V | 三相 AC400V | ||||||
| 電気特性 | 消費電力 kW | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |
| 運転電流 A | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | ||
| 適用漏電ブレーカ容量注4)A | 15 | |||||||
| 凝縮器からの排熱量 kW | 7.5 | 9 | 11.5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 冷媒 | R407C(HFC) | |||||||
| 冷媒封入量 kg | 1.25 | 1.36 | 2.0 | 1.25 | 1.36 | 1.8 | ||
| オートドレン | フロー卜タイプ(ノーマルオープン) オプションVはタイマー式電磁弁 | |||||||
| 接続配管口径 | R2 | R2 1/2 | DINフランジ80 | R2 | R2 1/2 | DINフランジ80 | ||
| 質量 kg | 245 | 270 | 350 | 245 | 270 | 350 | ||
| 塗装色 | 本体パネル:アーバンホワイト1 ベース:アーバングレー2 | |||||||
| 適合規格 | EC指令(欧州指令CEマーク付) | |||||||
注1)ANRは(20℃大気圧、相対湿度65%)時の処理空気量を示す。
注2)空気圧縮機吸込状態(32℃大気圧、相対湿度75%)に換算した時の処理空気量を示す。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。使用条件が定格と異なる場合は、カタログの「型式の選定方法」を参照に型式を選定して下さい。
注4)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入して下さい。
(単位:mm)

IDFA100F、IDFA125Fの寸法図
注)本体全長のほか、フィルタ取り付け部(ブラケット)が10mm突起しています。
(単位:mm)
| 型式 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA100F | R2 | 670 | 1,120 | 1,276 | 267 | 460 | 1,375 | 335 | 20 | 712 | 107 | 700 | 752 |
| IDFA125F | R2 1/2 | 700 | 655 | 350 | 78 | 935 |
(単位:mm)

IDFA150Fの寸法図
注)本体全長のほか、フィルタ取り付け部(ブラケット)が10mm突起しています。
(単位:mm)
| 型式 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA150F | DINフランジ80 | 950 | 1,290 | 1,332 | 268 | 720 | 1,432 | 475 | 20 | 990 | 217 | 935 | 1,030 |

IDFA100F、IDFA125F、IDFA150Fの構造原理図
エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、クーラリヒータ(熱交換器)で冷却される。この時凝縮分離された水分はオートドレンで自動的に排出される。水分が分離された空気はクーラリヒータ内のリヒータ(熱交換器)とセカンドリヒータにより2段階に加熱され、乾燥した暖かい空気となって出口側に供給される。
セカンドリヒータについて
ドレンを除去した圧縮空気と、冷凍用圧縮機で圧縮した冷媒が熱交換することで、下記のような効果をもたらす。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,178,100円 ( 1,295,910円 ) | 18日目 |
1,361,356円 ( 1,497,492円 ) | 18日目 |
1,394,844円 ( 1,534,328円 ) | 18日目 |
1,011,421円 ( 1,112,563円 ) | 18日目 |
1,212,907円 ( 1,334,198円 ) | 18日目 |
1,265,208円 ( 1,391,729円 ) | 18日目 |
1,212,014円 ( 1,333,215円 ) | 18日目 |
1,163,252円 ( 1,279,577円 ) | 3日目 |
1,291,625円 ( 1,420,788円 ) | 18日目 |
1,412,648円 ( 1,553,913円 ) | 18日目 |
1,074,536円 ( 1,181,990円 ) | 18日目 |
1,212,907円 ( 1,334,198円 ) | 18日目 |
1,246,822円 ( 1,371,504円 ) | 18日目 |
1,249,261円 ( 1,374,187円 ) | 18日目 |
1,282,748円 ( 1,411,023円 ) | 18日目 |
1,196,738円 ( 1,316,412円 ) | 18日目 |
1,486,845円 ( 1,635,530円 ) | 18日目 |
1,592,933円 ( 1,752,226円 ) | 18日目 |
1,520,334円 ( 1,672,367円 ) | 18日目 |
1,455,825円 ( 1,601,408円 ) | 18日目 |
1,479,408円 ( 1,627,349円 ) | 18日目 |
1,513,322円 ( 1,664,654円 ) | 18日目 |
1,486,845円 ( 1,635,530円 ) | 18日目 |
1,626,848円 ( 1,789,533円 ) | 18日目 |
1,474,409円 ( 1,621,850円 ) | 18日目 |
1,595,433円 ( 1,754,976円 ) | 18日目 |
1,508,324円 ( 1,659,156円 ) | 18日目 |
1,460,761円 ( 1,606,837円 ) | 18日目 |
1,217,423円 ( 1,339,165円 ) | 18日目 |
1,876,749円 ( 2,064,424円 ) | 18日目 |
1,789,640円 ( 1,968,604円 ) | 18日目 |
1,407,578円 ( 1,548,336円 ) | 18日目 |
1,707,510円 ( 1,878,261円 ) | 18日目 |
1,676,115円 ( 1,843,727円 ) | 18日目 |
1,733,595円 ( 1,906,955円 ) | 18日目 |
1,900,681円 ( 2,090,749円 ) | 18日目 |
1,672,089円 ( 1,839,298円 ) | 18日目 |
1,876,749円 ( 2,064,424円 ) | 18日目 |
1,724,309円 ( 1,896,740円 ) | 18日目 |
1,758,225円 ( 1,934,048円 ) | 18日目 |
1,707,510円 ( 1,878,261円 ) | 18日目 |
1,654,989円 ( 1,820,488円 ) | 18日目 |
高温環境に強い冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・周囲温度:最大45℃対応
・入口空気温度:最大60℃対応
・省エネ設計
・排熱量Max25%削減により、周囲温度上昇の抑制耐食性の良いステンレス製熱交換器採用
・サイズ:100F、125F、150F

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ
SMC社の冷凍式エアドライヤ(ダブルエコシリーズ)となります。セカンドリヒータ+デジタルスクロールの省エネ設計で、ドライヤの消費電力が最大76%削減しました。ECOスイッチ搭載で、季節と使用環境に応じた最適な運転が可能です。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ
SMC社の冷凍式エアドライヤ(大型シリーズ)となります。空冷大型タイプで業界トップクラスの周囲温度45℃・入気温度60℃に対応しています。排熱量削減により、空調機の小型化・省エネ運転が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ
0通常価格(税別):12,220円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

SK-11
エアコンプレッサ SR-102
0通常価格(税別):38,623円

アネスト岩田
空気タンク SATシリーズ
5通常価格(税別):60,524円~