メカニカル部品技術窓口
単位:mm

IDFA3E

IDFA4E~15E1

JIS記号
サイズ
| 仕様 | 型番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準入気 | |||||||||
| IDFA3E | IDFA4E | IDFA6E注9) | IDFA8E | IDFA11E | IDFA15E1 | ||||
| 使用範囲注3) | 使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~50 | ||||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0 | ||||||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 2~40(相対湿度85%以下) | ||||||||
| 定格注4) | 処理空気量 m3/h | 標準状態 (ANR)注1) | 出口空気圧力露点 3℃ | 12 | 24 | 36 | 65 | 80 | 120 |
| 出口空気圧力露点 7℃ | 15 | 31 | 46 | 83 | 101 | 152 | |||
| 出口空気圧力露点 10℃ | 17 | 34 | 50 | 91 | 112 | 168 | |||
| 空気圧縮機 吸込状態注2) | 出口空気圧力露点 3℃ | 13 | 25 | 37 | 68 | 83 | 125 | ||
| 出口空気圧力露点 7℃ | 16 | 32 | 48 | 86 | 105 | 158 | |||
| 出口空気圧力露点 10℃ | 18 | 35 | 52 | 95 | 116 | 175 | |||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | ||||||||
| 入口空気温度 ℃ | 35 | ||||||||
| 周囲温度 ℃ | 25 | ||||||||
| 電源電圧 | 単相AC230V[電圧変動±10%]50Hz | ||||||||
| 電気特性 | 消費電力注6) W | 180 | 208 | 385 | 420 | ||||
| 運転電流注6) A | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 適用漏電ブレーカ容量注5) (感度電流30mA)A | 5 | 10 | |||||||
| コンデンサ | 空冷式 | ||||||||
| 冷媒 | R134a(HFC) | ||||||||
| 冷媒封入量 kg | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | |||
| オートドレン | フロートタイプ(ノーマルオープン) | ||||||||
| 接続配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | |||||
| 付属品 | 六角ニップル | ||||||||
| 質量 kg | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 46 | |||
| 塗装色 | 本体パネル:アーバンホワイト1 ベース:アーバングレー2 | ||||||||
| 適合規格 | EC指令(欧州指令、CEマーク付) | ||||||||
注1)ANRは20℃大気圧、相対湿度65%の状態値を表します。
注2)空気圧縮機吸込状態(32℃大気圧、相対湿度75%)に換算した時の処理空気量を示す。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注4)カタログの「型式の選定方法」を参照に選定して下さい。
注5)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入して下さい。
注6)定格時の特性値で保証値ではありません。サーマルの設定値等には使用しないで下さい。
注7)本装置に短時間の停電(瞬時停電を含む)があった場合、正常に運転を再開するのに時間がかかるか、復電しても保護機器の作動により正常に起動できない場合があります。
単位:mm
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | K※ | L※ | M※ | N※ | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFA3E | Rc3/8 | 226 | 410 | 473 | 67 | 125 | 304 | 33 | 36 | 154 | 21 | 330 | - | 15 |
| IDFA4E | Rc1/2 | 270 | 453 | 498 | 31 | 42 | 283 | 80 | 15 | 240 | 80 | 275 | 13 | |
| IDFA6E | Rc3/4 | 455 | 15 | |||||||||||
| IDFA8E | 485 | 568 | 355 | 300 | ||||||||||
| IDFA11E | ||||||||||||||
| IDFA15E1 | Rc1 | 300 | 603 | 578 | 41 | 54 | 396 | 87 | 43 | 101 | 380 | 314 | 16 |
※IDFA3Eの場合は、脚位置を示します。

IDFA3E

IDFA4E、IDFA6E、IDFA8E、IDFA11E、IDFA15E1
エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、クーラリヒータ(熱交換器)で冷却される。この時凝縮された水分はオートドレンで自動的に排出される。水分が分離された空気はクーラリヒータ(熱交換器)により加熱され乾燥した空気となって出口側に供給される。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
140,805円 ( 154,886円 ) | 3日目 |
140,809円 ( 154,890円 ) | 18日目 |
169,159円 ( 186,075円 ) | 18日目 |
162,991円 ( 179,290円 ) | 18日目 |
143,005円 ( 157,306円 ) | 18日目 |
159,704円 ( 175,674円 ) | 18日目 |
157,674円 ( 173,441円 ) | 18日目 |
137,687円 ( 151,456円 ) | 18日目 |
157,116円 ( 172,828円 ) | 3日目 |
162,500円 ( 178,750円 ) | 18日目 |
187,884円 ( 206,672円 ) | 18日目 |
251,577円 ( 276,735円 ) | 18日目 |
180,815円 ( 198,897円 ) | 18日目 |
226,195円 ( 248,815円 ) | 18日目 |
190,615円 ( 209,677円 ) | 18日目 |
182,498円 ( 200,748円 ) | 18日目 |
198,283円 ( 218,111円 ) | 18日目 |
233,421円 ( 256,763円 ) | 18日目 |
160,328円 ( 176,361円 ) | 18日目 |
167,236円 ( 183,960円 ) | 18日目 |
186,070円 ( 204,677円 ) | 18日目 |
175,429円 ( 192,972円 ) | 18日目 |
211,018円 ( 232,120円 ) | 18日目 |
239,131円 ( 263,044円 ) | 18日目 |
192,703円 ( 211,973円 ) | 18日目 |
218,034円 ( 239,837円 ) | 18日目 |
185,229円 ( 203,752円 ) | 18日目 |
215,753円 ( 237,328円 ) | 18日目 |
187,639円 ( 206,403円 ) | 18日目 |
168,143円 ( 184,957円 ) | 18日目 |
144,103円 ( 158,513円 ) | 18日目 |
202,316円 ( 222,548円 ) | 18日目 |
181,410円 ( 199,551円 ) | 18日目 |
171,316円 ( 188,448円 ) | 18日目 |
199,076円 ( 218,984円 ) | 18日目 |
175,420円 ( 192,962円 ) | 18日目 |
178,604円 ( 196,464円 ) | 6日目 |
175,524円 ( 193,076円 ) | 18日目 |
249,574円 ( 274,531円 ) | 18日目 |
263,478円 ( 289,826円 ) | 18日目 |
202,985円 ( 223,284円 ) | 18日目 |
196,780円 ( 216,458円 ) | 18日目 |
199,771円 ( 219,748円 ) | 18日目 |
196,077円 ( 215,685円 ) | 18日目 |
213,343円 ( 234,677円 ) | 18日目 |
205,877円 ( 226,465円 ) | 18日目 |
205,663円 ( 226,229円 ) | 18日目 |
193,206円 ( 212,527円 ) | 18日目 |
217,680円 ( 239,448円 ) | 18日目 |
250,078円 ( 275,086円 ) | 18日目 |
213,985円 ( 235,384円 ) | 18日目 |
225,105円 ( 247,616円 ) | 18日目 |
220,965円 ( 243,062円 ) | 18日目 |
225,855円 ( 248,441円 ) | 18日目 |
173,502円 ( 190,852円 ) | 18日目 |
255,946円 ( 281,541円 ) | 18日目 |
178,481円 ( 196,329円 ) | 18日目 |
189,942円 ( 208,936円 ) | 19日目 |
199,076円 ( 218,984円 ) | 18日目 |
189,876円 ( 208,864円 ) | 18日目 |
ステンレス製熱交換器採用により耐食性が向上した冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)※IDFA6Eのみ単相 AC200V(50Hz)
・電源電圧:単相AC200V/AC220V(60Hz)選択可

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)となります。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。処理空気量はMAX40%増でありながら、消費電力はMAX40%減と省エネ設計です。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(高温入気タイプ)となります。コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(北米・中南米向仕様・標準入気タイプ)となります。UL認証取得品です。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。電源電圧は単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)、三相AC460V(60Hz)となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDGシリーズ
0通常価格(税別):12,655円~

SMC
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション
0通常価格(税別):1,494円~

CKD
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ
0通常価格(税別):12,220円~

CKD
モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ
0通常価格(税別):5,499円

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~