メカニカル部品技術窓口
単位:mm

IDF100FS

IDF125FS、150FS

IDF100FS

IDF125FS

IDF150FS


JIS記号
| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF100FS-30 | IDF125FS-30 | IDF150FS-30 | ||||
| 使用範囲注1) | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~60 | |||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0/0.15~1.6(オプションK) | |||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 2~45(相対湿度85%以下) | |||||
| 出口空気圧力露点切替範囲注2)注3) ℃ | 10~30 | |||||
| 定格条件 | 処理空気量 m3/min | 標準状態 (ANR)注4) | 50Hz | 16 | 20.1 | 25 |
| 60Hz | 18.8 | 23.7 | 27 | |||
| 空気圧縮機 吸込状態注5) | 50Hz | 16.7 | 20.9 | 26 | ||
| 60Hz | 19.6 | 24.7 | 28.1 | |||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | |||||
| 入口空気温度 ℃ | 40 | |||||
| 周囲温度 ℃ | 32 | |||||
| 出口空気圧力露点注6) ℃ | 10 | |||||
| 凝縮器からの排熱量(50/60Hz)kW | 7.5/8.7 | 9.2/10.8 | 10.4/12.4 | |||
| 電気仕様 | 電源電圧(周波数)注7) | 三相 AC200V(50Hz)/AC200、220V(60Hz) | ||||
| 消費電力(50/60Hz)注8) kW | 2.8/3.3 | 3.8/4.5 | 3.8/4.5 | |||
| 運転電流(50/60Hz)注8) A | 8.9/9.9 | 13.0/14.5 | 13.0/14.5 | |||
| 適用漏電ブレーカ容量注9) A | 20 | 30 | ||||
| 凝縮器 | 空冷式 | |||||
| 使用冷媒 | R407C(HFC) | |||||
| 冷媒封入量 kg | 1.38 | 1.46 | 1.98 | |||
| オートドレン | ヘビーデューティオートドレン(ノーマルオープン) | |||||
| 接続配管口径 | R2 | JISフランジ65A 10K | JISフランジ80A 10K | |||
| 質量 kg | 228 | 255 | 340 | |||
| 塗装色 | 本体パネル:アーバンホワイト1 ベース:アーバングレー2 | |||||
| 適用エアコンプレッサ出力(目安) スクリュータイプの場合 kW | 100 | 125 | 150 | |||
注1)使用範囲は、定格条件の処理空気量での使用を保証するものではありません。使用条件が定格条件と異なる場合はカタログの「型式の選定方法」に従って、型番をご選定ください。
注2)本機能は、季節や使用環境によって出口空気圧力露点を切り替えることで、ドライヤの省エネ運転を図ることを目的とした機能です。出口空気圧力露点を意図する露点に合わせることを目的とした機能ではないため、出口空気圧力露点のオフセット、安定性につきましては保証できません。
注3)入口空気圧力露点よりも、出口空気圧力露点を高くすることはできません(本ドライヤには、加湿機能はありません)。また、負荷(空気流量、入口空気温度など)が小さい場合は、設定露点よりも出口空気圧力露点が低くなることがあります。逆に、負荷(空気流量、入口空気温度など)が大きい場合は、設定露点まで出口空気圧力露点が下がらないことがあります。
注4)標準状態(ANR)「20℃、大気圧、相対湿度65%」時の処理空気量を示しています。
注5)空気圧縮機吸込状態「32℃大気圧」に換算したときの処理空気量を示しています。
注6)記載されている出口空気圧力露点は、空気流量、入口空気温度、入口空気圧力および周囲温度が安定したときに到達する値を示しています。よって、圧縮空気を流した直後などは、記載されている出口空気圧力露点には到達しません。
注7)電圧変動は、定格電圧の±10%の範囲内におさえてください。
注8)電源電圧200V時の値。
注9)漏電ブレーカは感度電流30mAを別途購入してください。

エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、クーラリヒータ(熱交換器)で冷却される。このとき凝縮分離された水分はオートドレンで自動的に排出される。水分が分離された空気はクーラリヒータ内のリヒータ(熱交換器)とセカンドリヒータにより2段階に加熱され、乾燥した暖かい空気となって出口側に供給される。
セカンドリヒータについて
ドレンを除去した圧縮空気と、冷凍機で圧縮した冷媒が熱交換することで、下記のような効果をもたらす。
単位:mm
| 型番 | 接続配管口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF125FS | JISフランジ65A 10K | 700 | 1,160 | 1,276 | 267 | 655 | 1,375 | 350 | 1,150 | 376 | 712 | 78 | 752 |
| IDF150FS | JISフランジ80A 10K | 950 | 1,330 | 1,332 | 268 | 720 | 1,432 | 475 | 1,320 | 515 | 990 | 217 | 1,030 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,588,649円 ( 1,747,514円 ) | 18日目 |
1,568,626円 ( 1,725,489円 ) | 18日目 |
1,568,626円 ( 1,725,489円 ) | 18日目 |
1,568,626円 ( 1,725,489円 ) | 18日目 |
1,702,176円 ( 1,872,394円 ) | 18日目 |
1,680,721円 ( 1,848,793円 ) | 18日目 |
1,680,721円 ( 1,848,793円 ) | 18日目 |
1,680,721円 ( 1,848,793円 ) | 18日目 |
1,836,971円 ( 2,020,668円 ) | 18日目 |
1,704,590円 ( 1,875,049円 ) | 18日目 |
1,452,422円 ( 1,597,664円 ) | 18日目 |
1,825,612円 ( 2,008,173円 ) | 18日目 |
1,738,504円 ( 1,912,354円 ) | 18日目 |
1,738,504円 ( 1,912,354円 ) | 18日目 |
1,527,339円 ( 1,680,073円 ) | 18日目 |
1,736,090円 ( 1,909,699円 ) | 18日目 |
1,602,996円 ( 1,763,296円 ) | 18日目 |
1,343,532円 ( 1,477,885円 ) | 18日目 |
1,636,483円 ( 1,800,131円 ) | 18日目 |
1,636,483円 ( 1,800,131円 ) | 18日目 |
1,654,635円 ( 1,820,099円 ) | 18日目 |
1,430,433円 ( 1,573,476円 ) | 18日目 |
1,622,564円 ( 1,784,820円 ) | 18日目 |
2,017,049円 ( 2,218,754円 ) | 18日目 |
1,991,626円 ( 2,190,789円 ) | 18日目 |
1,991,626円 ( 2,190,789円 ) | 18日目 |
2,103,721円 ( 2,314,093円 ) | 18日目 |
2,220,097円 ( 2,442,107円 ) | 18日目 |
2,189,731円 ( 2,408,704円 ) | 18日目 |
2,223,218円 ( 2,445,540円 ) | 18日目 |
2,137,208円 ( 2,350,929円 ) | 18日目 |
2,072,700円 ( 2,279,970円 ) | 18日目 |
1,994,010円 ( 2,193,411円 ) | 18日目 |
2,113,507円 ( 2,324,858円 ) | 18日目 |
2,077,635円 ( 2,285,399円 ) | 18日目 |
2,077,635円 ( 2,285,399円 ) | 18日目 |
2,111,124円 ( 2,322,236円 ) | 18日目 |
1,750,711円 ( 1,925,782円 ) | 18日目 |
2,588,249円 ( 2,847,074円 ) | 18日目 |
2,588,249円 ( 2,847,074円 ) | 18日目 |
2,588,249円 ( 2,847,074円 ) | 18日目 |
2,555,626円 ( 2,811,189円 ) | 18日目 |
2,667,721円 ( 2,934,493円 ) | 18日目 |
2,667,721円 ( 2,934,493円 ) | 18日目 |
2,667,721円 ( 2,934,493円 ) | 18日目 |
2,783,885円 ( 3,062,274円 ) | 18日目 |
2,753,731円 ( 3,029,104円 ) | 18日目 |
2,753,731円 ( 3,029,104円 ) | 18日目 |
2,641,635円 ( 2,905,799円 ) | 18日目 |
2,641,635円 ( 2,905,799円 ) | 18日目 |
高温環境に強い冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・ダブルエコシリーズ、セカンドリヒータ+デジタルスクロールで最大76%の省エネ実現
・排熱量:最大25%DOWN
・周囲温度:最大45℃対応
・入口空気温度:最大60℃対応
・ECOスイッチ
・ECO運転/通常運転の切替えで「季節」と「使用環境」に応じた最適運転が可能

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ
冷凍式エアドライヤ(大型シリーズ)となります。空冷大型タイプで業界トップクラスの周囲温度45℃・入気温度60℃に対応しています。排熱量削減により、空調機の小型化・省エネ運転が可能です。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ
冷凍式エアドライヤ(大型シリーズ)となります。コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDGシリーズ
0通常価格(税別):12,655円~

CKD
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ
0通常価格(税別):12,220円~

オリオン機械
冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ
0通常価格(税別):121,729円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

ミスミ
ターボブロワ
4通常価格(税別):52,810円~

昭和電機
ミストレーサ 消耗品
4通常価格(税別):4,515円~

SMC
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ
0通常価格(税別):13,838円~