メカニカル部品技術窓口
単位:mm




IDU□EシリーズのJIS記号
| 仕様 | 型番 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高温入気 | |||||||||
| IDU3E | IDU4E | IDU6E | IDU8E | IDU11E | IDU15E1 | ||||
| 注3)使用範囲 | 使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~80 | ||||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0 | ||||||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 2~40(相対湿度 85%以下) | ||||||||
| 定格注4) | 処理空気量 m3/min | 標準状態 (ANR)注1) | 50Hz | 0.32 | 0.52 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |
| 60Hz | 0.37 | 0.57 | 0.82 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | |||
| 空気圧縮機吸込状態注2) | 50Hz | 0.34 | 0.55 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | ||
| 60Hz | 0.39 | 0.61 | 0.87 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | |||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | ||||||||
| 入口空気温度 ℃ | 55 | ||||||||
| 周囲温度 ℃ | 32 | ||||||||
| 出口空気圧力露点 ℃ | 10 | ||||||||
| 電源電圧(周波数)注5) | 単相 AC100V(50Hz)、AC100/110V(60Hz)注5) 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) 単相 AC230V±10%(50Hz) | ||||||||
| 電気特性 | 消費電力注6) W 50/60Hz | 単相100V | 180/202 | 208/236 | 385/440 | 250/290注7) | 425/470注7) | 460/530注7) | |
| 単相200V | |||||||||
| 単相230V(50Hz) | 210 | 220 | 400 | 260 | 425 | 450 | |||
| 運転電流注6) A 50/60Hz | 100V | 2.4/2.5 | 3.0/3.1 | 5.7/5.7 | 3.4/3.5 | 5.7/6.0 | 4.6/4.9 | ||
| 200V | 1.2/1.3 | 1.5/1.5 | 3.4/3.0 | 1.7/1.7 | 3.5/3.2 | 3.6/3.4 | |||
| 230V(50Hz) | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 3.0 | 3.2 | |||
| 適用漏電ブレーカ容量注8) A (感度電流30mA) | 10(AC100V)、5(AC200V, 230V) | 10(AC100V) 10(AC200V) | |||||||
| 冷媒 | R134a(HFC) | ||||||||
| 冷媒封入量 kg | 単相100V | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | ||
| 単相200V | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | |||
| 単相230V | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | |||
| オートドレン | フロートタイプ(ノーマルオープン) | ||||||||
| 接続配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | |||||
| 質量 kg | 23 | 27 | 28 | 44 | 47 | 71 | |||
| 塗装色 | 本体パネル:アーバンホワイト1 ベース:アーバングレー2 | ||||||||
| 適用エアコンプレッサ出力(目安)スクリュータイプの場合 kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
注1)標準状態(ANR)[20℃大気圧、相対湿度65%]時の処理空気量を示す。
注2)空気圧縮機吸込状態[32℃大気圧、相対湿度75%]に換算した時の処理空気量を示す。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注4)使用条件が定格と異なる場合は、カタログの型式の選定方法をご参照のうえ型番を選定してください。
注5)電源電圧の指定はカタログの型式表示方法をご参照ください。
注6)定格時の参考値で保証値ではありません。サーマルの設定値などには使用しないでください。
注7)IDU8E以上はアフタークーラによる冷却方式採用により省電力を図っています。
注8)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。
単位:mm
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU3E | Rc3/8 | 270 | 455 | 498 | 31 | 42 | 283 | 80 | 230 | 32 | 15 | 240 | 80 | 275 | 284 | 15 |
| IDU4E | Rc1/2 | 483 | 568 | 355 | 300 | 13 | ||||||||||
| IDU6E | Rc3/4 | 485 | 15 |
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU8E | Rc3/4 | 270 | 485 | 859 | 31 | 90 | 365 | 130 | 230 | 300 | 80 | 300 | 328 | 15 |
| IDU11E | 909 | |||||||||||||
| IDU15E1 | Rc1 | 300 | 620 | 960 | 79 | 54 | 425 | 93 | 258 | 330 | 66 | 470 | 358 | 16 |
エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、熱交換器で冷却される。この時凝縮された水分はドレンセパレータで空気から分離され自動的に排出。水分が分離された空気は再び熱交換器により加熱され乾燥した空気となって出口側に供給される。
IDU8E~15E1では、エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気はアフタクーラにより予冷されたあと、熱交換器で冷却される。

IDU3E/IDU4E/IDU6E

IDU8E/IDU11E/IDU15E1
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
153,509円 ( 168,860円 ) | 6日目 |
181,713円 ( 199,884円 ) | 18日目 |
206,167円 ( 226,784円 ) | 18日目 |
276,946円 ( 304,641円 ) | 18日目 |
212,205円 ( 233,426円 ) | 18日目 |
237,404円 ( 261,144円 ) | 18日目 |
202,061円 ( 222,267円 ) | 18日目 |
205,989円 ( 226,588円 ) | 18日目 |
225,601円 ( 248,161円 ) | 18日目 |
221,255円 ( 243,381円 ) | 18日目 |
190,459円 ( 209,505円 ) | 18日目 |
212,949円 ( 234,244円 ) | 18日目 |
177,964円 ( 195,760円 ) | 18日目 |
186,710円 ( 205,381円 ) | 18日目 |
209,201円 ( 230,121円 ) | 18日目 |
173,858円 ( 191,244円 ) | 18日目 |
210,711円 ( 231,782円 ) | 18日目 |
182,606円 ( 200,867円 ) | 18日目 |
205,096円 ( 225,606円 ) | 18日目 |
169,039円 ( 185,943円 ) | 18日目 |
177,785円 ( 195,564円 ) | 18日目 |
193,052円 ( 212,357円 ) | 18日目 |
224,289円 ( 246,718円 ) | 18日目 |
162,256円 ( 178,482円 ) | 18日目 |
184,747円 ( 203,222円 ) | 18日目 |
158,507円 ( 174,358円 ) | 3日目 |
186,710円 ( 205,381円 ) | 18日目 |
211,166円 ( 232,283円 ) | 18日目 |
250,707円 ( 275,778円 ) | 18日目 |
281,944円 ( 310,138円 ) | 18日目 |
242,402円 ( 266,642円 ) | 18日目 |
204,452円 ( 224,897円 ) | 18日目 |
246,602円 ( 271,262円 ) | 18日目 |
277,839円 ( 305,623円 ) | 18日目 |
166,949円 ( 183,644円 ) | 18日目 |
238,736円 ( 262,610円 ) | 18日目 |
273,020円 ( 300,322円 ) | 18日目 |
230,536円 ( 253,590円 ) | 18日目 |
226,252円 ( 248,877円 ) | 18日目 |
257,490円 ( 283,239円 ) | 18日目 |
217,948円 ( 239,743円 ) | 18日目 |
182,961円 ( 201,257円 ) | 18日目 |
219,701円 ( 241,671円 ) | 18日目 |
253,741円 ( 279,115円 ) | 18日目 |
214,199円 ( 235,619円 ) | 18日目 |
178,857円 ( 196,743円 ) | 18日目 |
215,646円 ( 237,211円 ) | 18日目 |
249,636円 ( 274,600円 ) | 18日目 |
174,037円 ( 191,441円 ) | 18日目 |
213,579円 ( 234,937円 ) | 18日目 |
202,688円 ( 222,957円 ) | 18日目 |
198,049円 ( 217,854円 ) | 18日目 |
229,287円 ( 252,216円 ) | 18日目 |
189,745円 ( 208,720円 ) | 18日目 |
158,507円 ( 174,358円 ) | 18日目 |
186,710円 ( 205,381円 ) | 18日目 |
250,707円 ( 275,778円 ) | 18日目 |
281,944円 ( 310,138円 ) | 18日目 |
246,602円 ( 271,262円 ) | 18日目 |
277,839円 ( 305,623円 ) | 18日目 |
空気圧機器を水分から守る冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止する
・ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・高温入気タイプ
・IDU-□E-10:単相AC100V(50Hz)・AC100/110V(60Hz)
・IDU-□E-20:単相AC200V(50Hz)・AC200/220V(60Hz)
・IDU-□E-23:単相AC230V(50Hz)

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)となります。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。処理空気量はMAX40%増でありながら、消費電力はMAX40%減と省エネ設計です。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(北米・中南米向仕様・標準入気タイプ)となります。UL認証取得品です。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。電源電圧は単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)、三相AC460V(60Hz)となります。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(北米・中南米向仕様・標準入気タイプ)となります。UL認証取得品です。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。電源電圧は単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)、三相AC460V(60Hz)となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション
0通常価格(税別):1,494円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

アネスト岩田
レシプロコンプレッサオイル
4.7通常価格(税別):4,277円~

SMC
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
0通常価格(税別):2,277円~

メトロール
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ
5通常価格(税別):52,703円