17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が77型番あります。

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

通常単価(税別)
1,517,9655,373,864
税込単価
1,669,7625,911,250
通常出荷日:18日目~19日目

省エネ設計で大型シリーズの冷凍式エアドライヤ。【特長】・冷凍式エアドライヤは空気圧機器を水分から守る・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が77型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

IDF190D/IDF240D

IDF190D/IDF240Dの寸法図

IDF370D

IDF370Dの寸法図

電源トランス一体形

電源トランス一体形の寸法図

IDF370D

  • 電圧記号9の電源トランスは冷凍式エアドライヤと一体。

IDF190D~240D

  • 電圧記号9の電源トランスは本体内に内蔵。
  • 外形寸法は電圧記号3と同じ。

製品仕様

IDF□Dシリーズの外観
IDF□DシリーズのJIS記号

IDF□DシリーズのJIS記号

仕様型番
標準入気
IDF190DIDF240DIDF370D
注3)使用範囲使用流体圧縮空気
入口空気温度 ℃5~50
入口空気圧力 MPa0.15~0.97
周囲温度(湿度) ℃2~40(相対湿度85%以下)2~43(相対湿度85%以下)
定格注4)処理空気量 m3/min標準状態
(ANR)注1)
50Hz324354
60Hz385065
空気圧縮機
吸込状態注2)
50Hz344657
60Hz405369
入口空気圧力 MPa0.7
入口空気温度 ℃4035
周囲温度 ℃32-
出口空気圧力露点 ℃10
電源電圧(周波数)注5)三相AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz)三相AC200V(50/60Hz)
電気特性消費電力注6)kW
50/60Hz
三相200V4.96.311.6
5.97.611.6
運転電流注6)A
50/60Hz
三相200V19.526.136.5
20.126.436.5
適用漏電ブレーカ容量注7)(感度電流30mA) A50
凝縮器空冷式水冷式
エアリヒータ・エアクーラ第二種圧力容器
冷媒R407C(HFC)
冷媒封入量 kg2.484.511.0
オートドレンADH4000-04ADM200-042-8
接続配管口径注8)80(3B)フランジ100(4B)フランジ150(6B)フランジ
質量 kg4506601,100
塗装色本体パネル:アーバンホワイト
ベース:黒
操作パネル部:スカイブルー
その他のパネル(ベースは除く):ホワイト
適用エアコンプレッサ出力(目安)
スクリュータイプの場合 kW
190240370

注1)標準状態(ANR)[20℃大気圧、相対湿度65%]時の処理空気量を示す。
注2)空気圧縮機吸込状態[32℃大気圧、相対湿度75%]に換算した時の処理空気量を示す。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注4)使用条件が定格と異なる場合は、カタログの型式の選定方法をご参照のうえ型番を選定してください。
注5)電源電圧の指定はカタログの型式表示方法をご参照ください。
注6)定格時の参考値で保証値ではありません。サーマルの設定値等には使用しないでください。
注7)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。
注8)フランジはJIS 10K FFを使用しています。

製品仕様

凝縮器型式シェルアンドチューブ式
冷却水量注1)6m3/h
クーリングタワー能力注2)10RT
水量調節装置圧力式自動給水弁
水側接続口径1 1/4ユニオン

注1)冷却水入口温度32℃で定格負荷時の値
注2)1RT=4.535kWで計算した値

モータ式オートドレン

IDF370Dの仕様

  • 作動サイクル:1分間に4回・8秒間/分
  • 電源:AC200V 50Hz/60Hz
  • 消費電力:4W

規格表

単位:mm

型番出入口接続ABCDEFGHIJ
IDF190DJIS 10K FF 80(3B)フランジ7501,5101,320375480600700800355427
IDF240DJIS 10K FF 100(4B)フランジ7701,5501,640385703730700800355592

商品特長詳細

構造原理図(空気・冷媒回路図)

エアコンプレッサからの湿った熱い空気はエアリヒータ(1)にでて、除湿された冷たい空気によって予冷されさらに、エアクーラ(2)でフロンガスの蒸発熱により所定温度に冷却される。
この時、凝縮して発生したオイルミストや水分はオートドレン(3)により自動的に排出。
冷却除湿された空気は再びエアリヒータ(1)に戻り、ここで流入してくる熱い空気と熱交換を行い、配管系統で発汗作用のない乾燥した暖かい空気として供給される。

IDF190D/IDF240Dの構造原理図

IDF190D/IDF240D

IDF370Dの構造原理図

IDF370D

注意・禁止事項

  • ※ オートドレンは本体に同梱されていますのでお客さまにて取り付けてください。
  • ※ 画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

方式

処理空気量

(l/min)

入口空気温度

(℃)

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

電源電圧

仕様

エアコンプレッササイズ

オートドレン

銅管防錆処理

漏電ブレーカ

最小発注数量
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
190KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
190KW
モータ式オートドレン付
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
190KW
モータ式オートドレン付
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
190KW
モータ式オートドレン付
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
190KW
なし
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
190KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
190KW
モータ式オートドレン付
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
190KW
モータ式オートドレン付
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
190KW
モータ式オートドレン付
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
190KW
モータ式オートドレン付
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
190KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
190KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
190KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相220V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相220V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相220V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相220V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
190KW
モータ式オートドレン付
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相400V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相400V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相415V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相415V(トランス内蔵)
なし
190KW
モータ式オートドレン付
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相415V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
32000 ~ 38000
40
[80] 80(3B)
[80] 80(3B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
190KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
240KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
240KW
モータ式オートドレン付
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
240KW
モータ式オートドレン付
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
240KW
なし
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
240KW
なし
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
240KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
240KW
モータ式オートドレン付
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
なし
240KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
240KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(水冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相AC200V(50HZ)、AC200/220V(60HZ)
水冷仕様
240KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相220V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相220V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
あり
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相380V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相400V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相400V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相400V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相415V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相415V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
あり
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
なし
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
240KW
なし
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
あり
なし
1個
[冷凍式] 冷凍式(空冷仕様)
43000 ~ 50000
40
[100] 100(4B)
[100] 100(4B)
三相440V(トランス内蔵)
なし
240KW
モータ式オートドレン付
あり
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,902,096
( 2,092,306 )
18日目
1,925,657
( 2,118,223 )
18日目
1,611,730
( 1,772,903 )
19日目
1,761,954
( 1,938,149 )
19日目
1,989,204
( 2,188,124 )
18日目
2,089,699
( 2,298,669 )
18日目
1,808,561
( 1,989,417 )
18日目
1,517,965
( 1,669,762 )
19日目
2,083,273
( 2,291,600 )
18日目
1,996,166
( 2,195,783 )
18日目
1,872,107
( 2,059,318 )
18日目
2,059,711
( 2,265,682 )
18日目
1,972,603
( 2,169,863 )
18日目
2,393,684
( 2,633,052 )
18日目
2,510,781
( 2,761,859 )
18日目
2,597,888
( 2,857,677 )
18日目
2,449,524
( 2,694,476 )
18日目
2,393,684
( 2,633,052 )
18日目
2,479,134
( 2,727,047 )
18日目
2,417,246
( 2,658,971 )
18日目
2,480,793
( 2,728,872 )
18日目
2,393,684
( 2,633,052 )
18日目
2,510,781
( 2,761,859 )
18日目
2,363,514
( 2,599,865 )
18日目
1,959,515
( 2,155,467 )
18日目
2,480,793
( 2,728,872 )
18日目
2,393,684
( 2,633,052 )
18日目
2,510,781
( 2,761,859 )
18日目
2,105,951
( 2,316,546 )
18日目
2,449,524
( 2,694,476 )
18日目
2,973,096
( 3,270,406 )
18日目
2,996,657
( 3,296,323 )
18日目
3,083,765
( 3,392,142 )
18日目
3,292,610
( 3,621,871 )
18日目
3,205,502
( 3,526,052 )
18日目
3,060,204
( 3,366,224 )
18日目
3,269,048
( 3,595,953 )
18日目
3,181,941
( 3,500,135 )
18日目
2,879,561
( 3,167,517 )
18日目
2,966,669
( 3,263,336 )
18日目
3,088,406
( 3,397,247 )
18日目
2,943,107
( 3,237,418 )
18日目
3,151,953
( 3,467,148 )
18日目
3,064,844
( 3,371,328 )
18日目
3,518,235
( 3,870,059 )
18日目
3,722,439
( 4,094,683 )
18日目
3,518,235
( 3,870,059 )
18日目
3,589,508
( 3,948,459 )
18日目
3,746,000
( 4,120,600 )
18日目
3,541,797
( 3,895,977 )
18日目
3,605,342
( 3,965,876 )
18日目
3,518,235
( 3,870,059 )
18日目
3,635,330
( 3,998,863 )
18日目
3,605,342
( 3,965,876 )
18日目
3,518,235
( 3,870,059 )
18日目
3,559,898
( 3,915,888 )
18日目
3,518,235
( 3,870,059 )
18日目
3,635,330
( 3,998,863 )
18日目
3,658,893
( 4,024,782 )
18日目
3,746,000
( 4,120,600 )
18日目

詳細情報

基本情報

省エネ設計で大型シリーズの冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・冷凍式エアドライヤは空気圧機器を水分から守る
・コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止する
・処理空気量MAX40%増
・消費電力MAX40%減
・省エネ設計
・ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・電圧(IDF190D-3):三相・AC200V(50Hz)/AC200/220V(60Hz)
・電圧(IDF190D-9):三相異電圧(トランス内蔵)
・電源電圧:220V、380V、400V、415V、440V

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアドライヤの蒸発温度計とは何ですか?
A
蒸発温度計とは、冷媒圧力を冷媒温度に換算し、蒸発温度として表示する計器です。
蒸発温度計で、ドライヤが正常に稼働しているかを確認する事が出来ます。
ドライヤ運転時に、蒸発温度計の表示がグリーン帯の範囲内か確認してください。
Q圧縮空気中の水分を除去したいのですが、エアドライヤ(ID□シリーズ)と
ウォータセパレータ(AMGシリーズ)の、どちらを選べばよいですか?
A
「エアドライヤ」と「ウォータセパレータ」の用途は類似していますが、両者の機能は異なります。
圧縮空気に含まれる「水分」には、一般にドレンと呼ばれる「水滴状になったもの」と、
「圧縮空気中に含まれる水蒸気」の二種類があります。それぞれの目的によって次のように使い分けます。
・「水滴のみ除去出来ればよい」 → ウォータセパレータ(AMGシリーズ)
・「水蒸気まで除去したい(除湿したい)」 → エアドライヤ(ID□シリーズ)
乾燥空気という場合は、エアドライヤによって除湿された空気のことを指します。
なお、ウォーターセパレータは水蒸気までは除去できませんので、それ以降の配管で温度が下がれば
水滴が発生します。このような場合には、水蒸気まで除去できるエアドライヤをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ
冷凍式エアドライヤ IDFA60・70・80・90シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,517,965-249,421 -784,190 -95,920 -363,068 -153,509 -
通常出荷日18日目〜3日目〜18日目3日目〜3日目〜3日目〜
種類ドライヤドライヤドライヤドライヤドライヤドライヤ
処理空気量【区分】(l/min)5000超5000超5000超---
出口空気大気圧露点(℃)1010 / 3 / 710 / 7.2 / 2.8101010
供給側 接続種類管フランジR-RcRRc
入口空気圧力(MPa)0.70.70.70.70.70.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング