メカニカル部品技術窓口
単位:mm

IDF100F

IDF125F/150F

IDF100F-W

IDF125F-W/150F-W

IDF1□□F-30シリーズ

IDF1□□F-30のJIS記号
| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF100F-30 | IDF125F-30 | IDF150F-30 | ||||
| 注3)使用範囲 | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~60 | |||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0 | |||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 2~45(相対湿度85%以下) | |||||
| 定格注4) | 処理空気量 m3/min | 標準状態(ANR)注1) | 50Hz | 16 | 20.1 | 25 |
| 60Hz | 18.8 | 23.7 | 30 | |||
| 空気圧縮機 吸込状態注2) | 50Hz | 17 | 21 | 27 | ||
| 60Hz | 20 | 25 | 32 | |||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | |||||
| 入口空気温度 ℃ | 40 | |||||
| 周囲温度 ℃ | 32 | |||||
| 出口空気圧力露点 ℃ | 10 | |||||
| 凝縮器からの排熱量(50/60Hz) kW | 8.0/9.0 | 10.0/11.5 | 12.0/15.0 | |||
| ドライヤ出口空気温度 ℃ | 37 | |||||
| 電源電圧(周波数) | 三相 AC200V(50Hz)/AC200, 220V(60Hz) | |||||
| 電気特性 | 消費電力注5)(50/60Hz) kW | 2.9/3.5 | 4.0/4.7 | 4.0/4.8 | ||
| 運転電流注5)(50/60Hz) A | 10.5/11.5 | 15.4/15.6 | 15.7/16.0 | |||
| 適用漏電ブレーカ容量注6) A (感度電流30mA) | 30 | |||||
| 冷媒 | R407C(HFC) | |||||
| 冷媒封入量 kg | 1.1 | 1.6 | 1.98 | |||
| オートドレン | ヘビーデューティオートドレン(ノーマルオープン) | |||||
| 接続配管口径 | R2 | JISフランジ65A 10K | JISフランジ80A 10K | |||
| 質量 kg | 245 | 270 | 350 | |||
| 塗装色 | 本体パネル:アーバンホワイト1 ベース:アーバングレー2 | |||||
| 適用エアコンプレッサ出力(目安) kW スクリュータイプの場合 | 100 | 125 | 150 | |||
注1)標準状態(ANR)[20℃、大気圧、相対湿度65%]時の処理空気量を示す。
注2)空気圧縮機吸込状態[32℃、大気圧、相対湿度75%]に換算した時の処理空気量を示す。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注4)使用条件が定格と異なる場合は、カタログの型式の選定方法をご参考のうえ型番を選定してください。
注5)定格時の参考値で、保証値ではありません。サーマルの設定値などには使用しないでください。
注6)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。

IDF1□□F-30-W

IDF1□□F-30-WのJIS記号
| 項目 | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF100F-30 | IDF125F-30 | IDF150F-30 | ||||
| 注3)使用範囲 | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~60 | |||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0 | |||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 2~45(相対湿度85%以下) | |||||
| 定格注4) | 処理空気量 m3/min | 標準状態(ANR)注1) | 50Hz | 16 | 20.1 | 25 |
| 60Hz | 18.8 | 23.7 | 30 | |||
| 空気圧縮機 吸込状態注2) | 50Hz | 17 | 21 | 27 | ||
| 60Hz | 20 | 25 | 32 | |||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | |||||
| 入口空気温度 ℃ | 40 | |||||
| 周囲温度 ℃ | 32 | |||||
| 出口空気圧力露点 ℃ | 10 | |||||
| 凝縮器からの排熱量(50/60Hz) kW | 8.0/9.0 | 10.0/11.5 | 12.0/15.0 | |||
| ドライヤ出口空気温度 ℃ | 37 | |||||
| 電源電圧(周波数) | 三相 AC200V(50Hz)/AC200, 220V(60Hz) | |||||
| 電気特性 | 消費電力注5)(50/60Hz) kW | 2.9/3.5 | 4.0/4.7 | 4.0/4.8 | ||
| 運転電流注5)(50/60Hz) A | 10.5/11.5 | 15.4/15.6 | 15.7/16.0 | |||
| 適用漏電ブレーカ容量注6) A (感度電流30mA) | 30 | |||||
| 冷媒 | R407C(HFC) | |||||
| 冷媒封入量 kg | 1.1 | 1.6 | 1.98 | |||
| オートドレン | ヘビーデューティオートドレン(ノーマルオープン) | |||||
| 接続配管口径 | R2 | JISフランジ65A 10K | JISフランジ80A 10K | |||
| 質量 kg | 245 | 270 | 350 | |||
| 塗装色 | 本体パネル:アーバンホワイト1 ベース:アーバングレー2 | |||||
| 適用エアコンプレッサ出力(目安) kW スクリュータイプの場合 | 100 | 125 | 150 | |||
注1)標準状態(ANR)[20℃、大気圧、相対湿度65%]時の処理空気量を示す。
注2)空気圧縮機吸込状態[32℃、大気圧、相対湿度75%]に換算した時の処理空気量を示す。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。使用条件が定格と異なる場合は、カタログの型式の選定方法をご参照のうえ型番を選定してください。
注4)定格時、放熱水入口温度32℃、出口温度37℃(⊿t=5℃)の条件を満足する放熱水流量。
注5)定格時、放熱水流量:定格流量、放熱水入口圧力:0.2MPaの条件での値。
注6)定格時の値(1RT=4.535kW)
注7)定格時の参考値で、保証値ではありません。サーマルの設定値などには使用しないでください。
注8)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。
単位:mm
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | 放熱水 入口、出口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF125F | JISフランジ 65A 10K | 700 | 1,120 | 1,130 | 1,276 | 267 | 655 | 1,375 | 350 | 376 | 712 | 78 | - | 752 | - | - | - | - | - |
| IDF150F | JISフランジ 80A 10K | 950 | 1,290 | 1,130 | 1,332 | 268 | 720 | 1,432 | 475 | 515 | 990 | 217 | - | 1,030 | - | - | - | - | - |
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | K | 放熱水 入口、出口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF125F-W | JISフランジ 65A 10K | 700 | 1,120 | 1,120 | 1,276 | 267 | 655 | 1,375 | 350 | R1/2 |
| IDF150F-W | JISフランジ 80A 10K | 950 | 1,290 | 1,290 | 1,332 | 268 | 720 | 1,432 | 475 | R3/4 |
| 型番 | 管接続口径 | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | 放熱水 入口、出口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF125F-W | JISフランジ 65A 10K | 376 | 712 | 78 | 885 | 752 | 479 | 127 | 36 | 129 | R1/2 |
| IDF150F-W | JISフランジ 80A 10K | 515 | 990 | 217 | 1,056 | 1,030 | 479 | 127 | 50 | 165 | R3/4 |


エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、クーラリヒータ(熱交換器)で冷却される。この時凝縮分離された水分はオートドレンで自動的に排出。水分が分離された空気はクーラリヒータ内のリヒータ(熱交換器)とセカンドリヒータにより2段階に加熱され、乾燥した暖かい空気となって出口側に供給される。
セカンドリヒータについて
ドレンを除去した圧縮空気と、冷凍用圧縮機で圧縮した冷媒が熱交換することで、下記のような効果をもたらす。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,012,094円 ( 1,113,303円 ) | 18日目 |
1,012,094円 ( 1,113,303円 ) | 18日目 |
1,012,094円 ( 1,113,303円 ) | 18日目 |
1,012,094円 ( 1,113,303円 ) | 18日目 |
1,114,268円 ( 1,225,695円 ) | 18日目 |
1,114,268円 ( 1,225,695円 ) | 18日目 |
1,114,268円 ( 1,225,695円 ) | 18日目 |
1,114,268円 ( 1,225,695円 ) | 18日目 |
1,145,595円 ( 1,260,155円 ) | 18日目 |
1,256,688円 ( 1,382,357円 ) | 18日目 |
1,223,992円 ( 1,346,391円 ) | 18日目 |
1,179,779円 ( 1,297,757円 ) | 18日目 |
1,225,361円 ( 1,347,897円 ) | 18日目 |
1,192,665円 ( 1,311,932円 ) | 18日目 |
1,192,665円 ( 1,311,932円 ) | 18日目 |
1,223,188円 ( 1,345,507円 ) | 18日目 |
1,207,772円 ( 1,328,549円 ) | 18日目 |
1,144,791円 ( 1,259,270円 ) | 18日目 |
1,130,362円 ( 1,243,398円 ) | 18日目 |
1,114,268円 ( 1,225,695円 ) | 18日目 |
1,100,224円 ( 1,210,246円 ) | 18日目 |
1,043,421円 ( 1,147,763円 ) | 18日目 |
1,043,421円 ( 1,147,763円 ) | 18日目 |
1,154,515円 ( 1,269,967円 ) | 18日目 |
1,121,819円 ( 1,234,001円 ) | 18日目 |
1,152,342円 ( 1,267,576円 ) | 18日目 |
1,073,945円 ( 1,181,340円 ) | 18日目 |
1,073,945円 ( 1,181,340円 ) | 18日目 |
1,043,421円 ( 1,147,763円 ) | 18日目 |
1,014,267円 ( 1,115,694円 ) | 18日目 |
1,014,267円 ( 1,115,694円 ) | 18日目 |
885,758円 ( 974,334円 ) | 18日目 |
1,123,187円 ( 1,235,506円 ) | 18日目 |
1,044,791円 ( 1,149,270円 ) | 18日目 |
1,001,483円 ( 1,101,631円 ) | 18日目 |
1,090,491円 ( 1,199,540円 ) | 18日目 |
1,090,491円 ( 1,199,540円 ) | 18日目 |
1,076,747円 ( 1,184,422円 ) | 18日目 |
1,090,491円 ( 1,199,540円 ) | 18日目 |
1,121,016円 ( 1,233,118円 ) | 18日目 |
1,090,491円 ( 1,199,540円 ) | 18日目 |
1,042,619円 ( 1,146,881円 ) | 18日目 |
834,881円 ( 918,369円 ) | 19日目 |
1,042,619円 ( 1,146,881円 ) | 18日目 |
1,042,619円 ( 1,146,881円 ) | 18日目 |
1,012,094円 ( 1,113,303円 ) | 18日目 |
1,012,094円 ( 1,113,303円 ) | 18日目 |
1,204,874円 ( 1,325,361円 ) | 18日目 |
1,204,874円 ( 1,325,361円 ) | 18日目 |
1,189,688円 ( 1,308,657円 ) | 18日目 |
1,204,874円 ( 1,325,361円 ) | 18日目 |
1,307,048円 ( 1,437,753円 ) | 18日目 |
1,307,048円 ( 1,437,753円 ) | 18日目 |
1,307,048円 ( 1,437,753円 ) | 18日目 |
1,290,574円 ( 1,419,631円 ) | 18日目 |
1,370,128円 ( 1,507,141円 ) | 18日目 |
1,111,141円 ( 1,222,255円 ) | 19日目 |
1,418,141円 ( 1,559,955円 ) | 18日目 |
1,418,141円 ( 1,559,955円 ) | 18日目 |
1,385,445円 ( 1,523,990円 ) | 18日目 |
耐高温環境(周囲温度45℃対応)・省エネ設計を実現した冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・空冷仕様/水冷仕様
・コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止
・空冷仕様で周囲温度45℃対応
・省エネ設計:ドライヤ排熱量Max.25%削減
・排熱量削減により空調機の小型化・省エネ運転が可能

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ
冷凍式エアドライヤ(大型シリーズ)となります。コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ
冷凍式エアドライヤ(ダブルエコシリーズ)となります。セカンドリヒータ+デジタルスクロールの省エネ設計で、ドライヤの消費電力が最大76%削減しました。ECOスイッチ搭載で、季節と使用環境に応じた最適な運転が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDGシリーズ
0通常価格(税別):12,655円~

SMC
メンブレンエアドライヤ IDG□A・IDGシリーズ オプション
0通常価格(税別):1,494円~

CKD
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ
0通常価格(税別):12,220円~

CKD
モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ
0通常価格(税別):5,499円

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~