メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
IDF22E-20
2024年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

SMC
冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ通常出荷日:3 日目 ~
よく一緒に見られています

SMC
冷凍式エアドライヤ IDF・IDUシリーズ 別売付属品・交換部品通常出荷日:3 日目 ~
【特長】
・空気圧機器を水分から守る
・コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止する
・処理空気量MAX40%増
・消費電力MAX40%減
・省エネ設計
・排熱量25%削減により、周囲温度上昇の抑制(空冷仕様)、放熱水量の削減(水冷仕様)
・ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・入口空気温度:35℃(22E,37E)、40℃(55E,75E)
・出口空気圧力露点:10℃