メカニカル部品技術窓口
単位:mm





JIS記号
| 仕様 | 型番 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準入気 | |||||||||||
| IDF1E | IDF2E | IDF3E | IDF4E | IDF6E | IDF8E | IDF11E | IDF15E1 | ||||
| 注3)使用範囲 | 使用流体 | 圧縮空気 | |||||||||
| 入口空気温度 ℃ | 5~50 | ||||||||||
| 入口空気圧力 MPa | 0.15~1.0 | ||||||||||
| 周囲温度(湿度) ℃ | 2~40(相対湿度85%以下) | ||||||||||
| 定格注4) | 処理空気量 m3/min | 標準状態 (ANR)注1) | 50Hz | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 0.52 | 0.75 | 1.22 | 1.65 | 2.8 |
| 60Hz | 0.12 | 0.235 | 0.37 | 0.57 | 0.82 | 1.32 | 1.82 | 3.1 | |||
| 空気圧縮機吸込状態注2) | 50Hz | 0.11 | 0.21 | 0.34 | 0.55 | 0.8 | 1.3 | 1.75 | 3.0 | ||
| 60Hz | 0.13 | 0.25 | 0.39 | 0.61 | 0.87 | 1.4 | 1.93 | 3.3 | |||
| 入口空気圧力 MPa | 0.7 | ||||||||||
| 入口空気温度 ℃ | 35 | ||||||||||
| 周囲温度 ℃ | 32 | ||||||||||
| 出口空気圧力露点 ℃ | 10 | ||||||||||
| 電源電圧(周波数)注5) | 単相AC100V(50Hz), AC100/110V(60Hz)注5) 単相AC200V(50Hz), AC200/220V(60Hz) | ||||||||||
| 電気特性 | 消費電力注6)W 50/60Hz | 単相100V | 180/202 | 180/202 | 180/202 | 180/202 | 180/202 | 208/236 | 385/440 | 420/480 | |
| 単相200V | - | - | |||||||||
| 運転電流注6)A 50/60Hz | 単相100V | 2.4/2.5 | 2.4/2.5 | 2.4/2.5 | 2.4/2.5 | 2.4/2.5 | 3.0/3.1 | 5.7/5.7 | 4.3/4.6 | ||
| 単相200V | - | - | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.5/1.5 | 3.4/3.0 | 3.4/3.1 | |||
| 適用漏電ブレーカ容量注7) A (感度電流30mA) | 10(AC100V), 5(AC200V) | 10(AC100V) 10(AC200V) | |||||||||
| 凝縮器 | 空冷式 | ||||||||||
| 冷媒 | R134a(HFC) | ||||||||||
| 冷媒封入量 kg | 0.07 | 0.115 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | |||
| オートドレン | フロートタイプ (ノーマルクローズ) | フロートタイプ (ノーマルオープン) | |||||||||
| 接続配管口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | |||||||
| 質量 kg | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 46 | |||
| 塗装色 | 本体パネル:アーバンホワイト1 ベース:アーバングレー2 | ||||||||||
| 適用エアコンプレッサ出力(目安) kW スクリュータイプの場合 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
注1)標準状態(ANR)[20℃大気圧、相対湿度65%]時の処理空気量を示します。
注2)空気圧縮機吸込状態[32℃大気圧、相対湿度75%]に換算した時の処理空気量を示します。
注3)使用範囲は、定格の処理空気量での使用を保証するものではありません。
注4)使用条件が定格と異なる場合は、カタログの型式の選定方法をご参照のうえ型番を選定してください。
注5)電源電圧の指定はカタログの型番表示方法をご参照ください。
注6)定格時の参考値で保証値ではありません。サーマルの設定値等には使用しないでください。
注7)オプションR以外の製品は漏電ブレーカを装備していません。漏電ブレーカを別途購入してください。
■オートドレン型式一覧
| ドライヤ型式 | オートドレン (ケースアセンブリ)品番 | 製造年月 | SERIAL No. | |
|---|---|---|---|---|
| IDF1E | 旧型 | AD37 | 2019年2月以前製造分 | XP以前 |
| 新型 | AD37-A | 2019年3月以降製造分 | XQ以降 | |
| IDF2E/3E/4E | 旧型 | AD38 | 2019年2月以前製造分 | XP以前 |
| 新型 | AD38-A | 2019年3月以降製造分 | XQ以降 | |
| IDF6E/8E/11E/15E1 | 旧型 | AD48 | 2019年2月以前製造分 | XP以前 |
| 新型 | AD48-A | 2019年3月以降製造分 | XQ以降 | |
[ ! ]使用しているオートドレンはドライヤの製造年月日・シリアルナンバーごとに異なります。上記表を参考のうえ、選択ください。
エアドライヤに入ってきた湿った熱い空気は、クーラ(熱交換器)で冷却される。この時凝縮された水分はドレンセパレータ(オートドレン)で空気から分離され自動的に排出。水分が分離された空気はリヒータ(熱交換器)により加熱され乾燥した空気となって出口側に供給される。

IDF1E

IDF2E/IDF3E

IDF4E/IDF6E/IDF8E/IDF11E/IDF15E1
単位:mm
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF1E | Rc3/8 | 226 | 410 | 413 | 69 | 101 | 270 | 32 | - | - | 38 | 150 | 21 | 330 | 240 | 15 |
| IDF2E | 51 | 125 | 232 | 138 | 24 | 327 | ||||||||||
| IDF3E | 473 | 67 | 304 | 33 | 73 | 31 | 36 | 154 | 21 | 330 | ||||||
| IDF4E | Rc1/2 | 270 | 453 | 498 | 31 | 42 | 283 | 80 | 230 | 32 | 15 | 240 | 80 | 275 | 284 | 13 |
| IDF6E | Rc3/4 | 455 | 15 | |||||||||||||
| IDF8E | 485 | 568 | 355 | 300 | ||||||||||||
| IDF11E |

※1)複数のオプション複数のオプションの組合せはアルファベット順に表示してください。
ただし、以下の組合せはできません。
・RとS(RにSの機能も含まれるため)
・SとT(TにSの機能も含まれるため)
・KとLとM(共にオートドレンで1個しか取付けられないため)
※2)中圧仕様は1.6MPaまで使用可能です。
※3)電圧記号20(AC200VIは標準で端子台接続です。S仕様の指定は必要ありません。
電圧記号10(ACIOOV)の準はプラグ付電源コード仕様になっています。
※4)旧ドライヤからの更新を検討されているお客様
旧ドライヤから切換える場合で、遠隔運転が必要な場合はオーダーメイド(IDFロE-ロ-X256)を選定くたさい。
※5)オプション仕様の詳細につきましては、デジタルカタログP.28~32をこ参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
120,224円 ( 132,246円 ) | 6日目 |
137,003円 ( 150,703円 ) | 19日目 |
108,159円 ( 118,975円 ) | 18日目 |
131,014円 ( 144,115円 ) | 19日目 |
115,913円 ( 127,504円 ) | 19日目 |
117,916円 ( 129,708円 ) | 19日目 |
103,794円 ( 114,173円 ) | 18日目 |
125,627円 ( 138,190円 ) | 19日目 |
105,225円 ( 115,748円 ) | 19日目 |
110,527円 ( 121,580円 ) | 6日目 |
128,750円 ( 141,625円 ) | 4日目 |
128,792円 ( 141,671円 ) | 6日目 |
131,014円 ( 144,115円 ) | 19日目 |
138,725円 ( 152,598円 ) | 19日目 |
95,920円 ( 105,512円 ) | 18日目 |
123,624円 ( 135,986円 ) | 19日目 |
125,627円 ( 138,190円 ) | 19日目 |
133,340円 ( 146,674円 ) | 19日目 |
112,455円 ( 123,701円 ) | 19日目 |
97,807円 ( 107,588円 ) | 19日目 |
118,238円 ( 130,062円 ) | 6日目 |
128,519円 ( 141,371円 ) | 3日目 |
134,504円 ( 147,954円 ) | 6日目 |
156,994円 ( 172,693円 ) | 18日目 |
149,007円 ( 163,908円 ) | 18日目 |
128,765円 ( 141,642円 ) | 18日目 |
135,909円 ( 149,500円 ) | 18日目 |
143,620円 ( 157,982円 ) | 18日目 |
118,077円 ( 129,885円 ) | 18日目 |
123,379円 ( 135,717円 ) | 18日目 |
120,165円 ( 132,182円 ) | 6日目 |
125,551円 ( 138,106円 ) | 6日目 |
161,992円 ( 178,191円 ) | 18日目 |
121,908円 ( 134,099円 ) | 18日目 |
127,961円 ( 140,757円 ) | 18日目 |
140,407円 ( 154,448円 ) | 18日目 |
142,817円 ( 157,099円 ) | 18日目 |
121,904円 ( 134,094円 ) | 18日目 |
151,724円 ( 166,896円 ) | 6日目 |
141,937円 ( 156,131円 ) | 18日目 |
167,321円 ( 184,053円 ) | 18日目 |
166,433円 ( 183,076円 ) | 18日目 |
185,635円 ( 204,199円 ) | 18日目 |
218,427円 ( 240,270円 ) | 18日目 |
249,328円 ( 274,261円 ) | 18日目 |
216,404円 ( 238,044円 ) | 18日目 |
206,955円 ( 227,651円 ) | 18日目 |
200,345円 ( 220,380円 ) | 18日目 |
231,014円 ( 254,115円 ) | 18日目 |
175,514円 ( 193,065円 ) | 18日目 |
192,973円 ( 212,270円 ) | 18日目 |
160,251円 ( 176,276円 ) | 18日目 |
193,365円 ( 212,702円 ) | 18日目 |
223,946円 ( 246,341円 ) | 18日目 |
160,790円 ( 176,869円 ) | 18日目 |
155,914円 ( 171,505円 ) | 18日目 |
187,460円 ( 206,206円 ) | 18日目 |
157,088円 ( 172,797円 ) | 18日目 |
177,517円 ( 195,269円 ) | 18日目 |
150,131円 ( 165,144円 ) | 18日目 |
空気圧機器を水分から守る冷凍式エアドライヤ。
【特長】
・コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止する
・処理空気量MAX40%増
・消費電力MAX40%減
・省エネ設計
・ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・排熱量25%削減により、周囲温度上昇の抑制(空冷仕様)、放熱水量の削減(水冷仕様)
・高温環境に強い

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
コンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ
UL認証取得品です。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。電源電圧は単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)、三相AC460V(60Hz)となります。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向
ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。オゾン破壊係数が“0”となっています。電源電圧は単相AC230V(50Hz)です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
マニアルエアドライヤ 4001シリーズ
0通常価格(税別):12,220円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

SK-11
エアコンプレッサ SR-102
0通常価格(税別):38,623円

アネスト岩田
空気タンク SATシリーズ
5通常価格(税別):60,524円~