17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
3,63610,159
税込単価
4,00011,175
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

小型シリンダ・エアチャックの配管内に発生する結露を防止。【特長】・配管内の水蒸気を外部へ拡散。・電源・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ストレートタイプ

ストレートタイプの寸法図

コイル形状タイプ(1個当たり)

IDK04-100-C1の寸法図

IDK04-100-C1

IDK04-200-C1の寸法図

IDK04-200-C1

B部詳細

B部詳細

IDK06-100-C1の寸法図

IDK06-100-C1

IDK06-200-C1の寸法図

IDK06-200-C1

※ 材質上、上記寸法はA部の広がりも含め、環境(温度、湿度)によってばらつきが生じます。

製品仕様

ストレートタイプ

IDKシリーズ(ストレートタイプ)の外観
型番IDK02IDK04IDK06
使用流体注1)圧縮空気
最高使用圧力0.7MPa
使用温度0~60℃(凍結なきこと)
使用環境注2)水等がかからない屋内(0~40℃、0~75%RH)
最小曲げ半径注3) mm102040
モイスチャーコントロール
チューブ本数
2本
透明[経時変化によって茶色に変色していきますが、 機能上は問題ありません。]
適応管継手注4)KQ2
材質ふっ素樹脂

注1)上流に冷凍式ドライヤ、ミストセパレータが取付けてある圧縮空気ラインでご使用ください。供給圧縮空気の質(油分、露点)により、結露防止機能が低下する場合があります。
注2)湿度の低い環境でご使用ください。環境湿度が高い場合、結露発生を防止できない場合があります。
注3)最小曲げ半径とは、温度20℃において折れ、つぶれが発生した半径を表します。実際の使用においては、チューブやインナースリーブ部での折れ、つぶれ等のなきようご使用ください。
注4)インナースリーブは装着済みで通常外れないようになっています。万が一外れてしまった場合は、インナースリーブを挿入してから継手に取り付けてください。
注5)本チューブをカットして使用しないでください。

インナースリープの外観
型番外径×内径
D
公称呼び長さ
X
製品全長
L
IDK02-1002×1.2100120
IDK02-200200220
IDK04-1004×2.5100140
IDK04-200200240
IDK06-1006×4100140
IDK06-200200240

※相対湿度40%での寸法です。相対湿度が変化することで寸法も変化する場合があります。

コイル形状タイプ

IDKシリーズ(コイル形状タイプ)の外観

外観

型番IDK04-□-C1IDK06-□-C1
使用流体注1)圧縮空気
最高使用圧力0.7MPa
使用流体温度0~60℃ (凍結なきこと)
使用環境注2)水等がかからない屋内 (0~40℃、0~75%RH)
モイスチャーコントロールチューブ本数2本
透明[経時変化によって茶色に変色していきますが、機能上は問題ありません。]
適応管継手注3)KQ2
材質ふっ素樹脂

注1)上流に冷凍式ドライヤ、ミストセパレータが取付けてある圧縮空気ラインでご使用ください。供給圧縮空気の質(油分、露点)により、結露防止機能が低下する場合があります。
注2)湿度の低い環境でご使用ください。環境湿度が高い場合、結露発生を防止できない場合があります。
注3)インナースリーブは装着済みで通常外れないようになっています。万が一外れてしまった場合は、インナースリーブを挿入してから継手に取り付けてください。

注意・禁止事項

※ 画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

種類

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(m)

最小発注数量
ストレート
10
2
1.2
~2
~2
0.1
1パック

2個入り

ストレート
10
2
1.2
~2
~2
0.2
1パック

2個入り

ストレート
20
4
2.5
~4
~3
0.1
1パック

2個入り

コイル
-
4
2.5
~4
~3
0.1
1パック

2個入り

ストレート
20
4
2.5
~4
~3
0.2
1パック

2個入り

コイル
-
4
2.5
~4
~3
0.2
1パック

2個入り

ストレート
40
6
4
~6
~4
0.1
1パック

2個入り

コイル
-
6
4
~6
~4
0.1
1パック

2個入り

ストレート
40
6
4
~6
~4
0.2
1パック

2個入り

コイル
-
6
4
~6
~4
0.2
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,637
( 4,001 )
7日目
3,636
( 4,000 )
7日目
4,306
( 4,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,692
( 6,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,724
( 6,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,626
( 8,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,574
( 6,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,513
( 8,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,757
( 8,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,159
( 11,175 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型シリンダ・エアチャックの配管内に発生する結露を防止。
【特長】
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・電源・追加工事不要!
・モイスチャーコントロールチューブを追加設置するだけでOK!!
・シリンダが揺動しない場合の使用に適している。
・揺動部設定時のチューブ折れを低減。
・ストレートタイプチューブ外径:2mm/4mm/6mm。
・ストレートタイプチューブ呼び長さ:100mm/200mm。
・コイル形状タイプチューブ外径:4mm/6mm。
・コイル形状タイプチューブ呼び長さ:100mm/200mm。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q小型シリンダに接続している配管内に水滴が発生しています。対策はありますか?
A
小型シリンダの結露防止には、専用の「モイスチャーコントロールチューブ」が用意されていますので、ご検討ください。
モイスチャーコントロールチューブ:IDKシリーズ
Qクイックエキゾーストバルブ:AQシリーズを、シリンダの結露対策で使うことは有効ですか?
A
小容量アクチュエータやエアオペレートバルブの結露対策で使用されることがあります。
配管内へ出入りする空気圧は、急激な膨張によって冷却し、内包する水蒸気が結露し霧を発生させます。
小容量アクチュエータの排気は、この霧を電磁弁外へ完全に押出せず、配管内に残った霧は、新たな空気圧によって奥へ押し込まれます。
霧は蓄積されるばかりとなり、これがやがて水滴になります。
クイックエキゾーストバルブは、この霧をバルブを通さず直接大気へ排出する効果があります。
※配管チューブ内の結露を外部に透過させ排出する、モイスチャーコントロールチューブ(IDKシリーズ)もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ
コイルチューブUCシリーズ
ストレートホース UHシリーズ
スクリューエアーホース SAHシリーズ
ソフトナイロンチューブ F-15シリーズ
ポリウレタンコイルチューブ 10-TCUシリーズ
メーカーSMCCDC室本鉄工E-ValueCKDSMC
通常価格3,636-576 -2,788 -2,697 -1,514 -1,306 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
心数(本)1-111-
材質ふっ素樹脂ウレタンウレタンウレタンナイロンウレタン
材質 ふっ素樹脂標準ふっ素樹脂-----
透明ピンク
使用温度(℃)0::600::60-10::70--10::60-20::60

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング