メカニカル部品技術窓口
不用意な手動操作を防止するスピードコントローラ。【特長】・専用工具で流量調整が可能。・標準タイプ。・金...
詳細を確認

外観

JIS記号
| 仕様 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| AS12□0-M5 | AS12□0-U10/32 | AS22□0-□01 | ||
| 管接続口径 | M5×0.8 | 10-32UNF | 1/8 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.1MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃ (ただし、凍結なきこと) | |||
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 105 | 230 | |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.32 | 0.7 | ||
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.2 | 0.25 | |
| 自由流れ | 0.4 | 0.2 | ||
| 仕様 | 型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AS22□0-□02 | AS32□0-□02 | AS32□0-□03 | AS42□0-□04 | ||
| 管接続口径 | 1/4 | 1/4、 3/8注4) | 3/8 | 1/2 | |
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.8MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 1MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.1MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃ (ただし、凍結なきこと) | ||||
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 460 | 920 | 1,700 | |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 1.4 | 2.8 | 5.2 | ||
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.3 | 0.25 | 0.25 | |
| 自由流れ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
注1)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
注2)メータアウト形、メータイン形の外観識別樹脂ボディの流れ方向の記号で識別します。
注3)標準品にて黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき仕様となります。
注4)AS32□0-□02は、めねじ(電磁弁側)が口径3/8となります。

M5タイプ・U10/32タイプの構造図1

M5タイプ・U10/32タイプの構造図2

AS3200-02の構造図
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | 亜鉛合金 | クロメート処理 |
| 2 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | スプリング | 注1)鋼線 | - |
| 6 | Uパッキン | HNBR | - |
| 7 | Oリング | NBR | - |
注1)M5・U10/32タイプのみステンレスとなります。
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8 | Oリング | NBR | - |
| 9 | Oリング | NBR | - |
| 10 | ブッシュ | PBT | - |
| 11 | Oリング | NBR | - |
| 12 | ガスケット | NBR・ステンレス | - |
| 13 | 穴用C型止め輪 | 工具鋼 | - |

M5タイプ・U10/32タイプの構造図1

M5タイプ・U10/32タイプの構造図2

AS3210-02の構造図
| 型番 | T1 | T2 | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | ※A | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS12□0-M5-T | M5×0.8 | M5×0.8 | 8 | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 31 | 10.3 | 0.7 | 27.4 | 13 |
| AS12□0-U10/32-T | 10-32UNF | 10-32UNF | ||||||||||
| AS22□0-01-ST | R1/8 | Rc1/8 | 12 | 14.3 | 14.6 | 7 | 18 | 34.7 | 13.2 | 1.5 | 31.6 | 33 |
| AS22□0-F01-ST | G1/8 | |||||||||||
| AS22□0-N01-ST | NPT1/8 | NPT1/8 | 12.7 | |||||||||
| AS22□0-02-ST | R1/4 | Rc1/4 | 17 | 18 | 19.5 | 7 | 27.2 | 40.2 | 17.5 | 1.5 | 36.7 | 72 |
| AS22□0-F02-ST | G1/4 | |||||||||||
| AS22□0-N02-ST | NPT1/4 | NPT1/4 | 17.5 | |||||||||
| AS32□0-02-ST | R1/4 | Rc3/8 | 19 | 22.5 | 24.3 | 9.5 | 30 | 54.8 | 21.9 | 1.5 | 49.3 | 123 |
| AS32□0-F02-ST | G3/8 | |||||||||||
| AS32□0-N02-ST | NPT1/4 | NPT3/8 | ||||||||||
| AS32□0-03-ST | R3/8 | Rc3/8 | 19 | 22.5 | 24.3 | 9.5 | 30 | 52.6 | 19.7 | 1.5 | 47.4 | 128 |
| AS32□0-F03-ST | G3/8 | |||||||||||
| AS32□0-N03-ST | NPT3/8 | NPT3/8 | ||||||||||
| AS42□0-04-ST | R1/2 | Rc1/2 | 24 | 27.5 | 28.5 | 12 | 38.5 | 62.9 | 25.8 | 1.5 | 55.8 | 222 |
| AS42□0-F04-ST | G1/2 | |||||||||||
| AS42□0-N04-ST | NPT1/2 | NPT1/2 | 23.8 |
※ねじのねじ込み後の参考寸法
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,862円 ( 2,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,863円 ( 2,049円 ) | 5日目 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 7日目 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 9日目 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 7日目 |
2,604円 ( 2,864円 ) | 9日目 |
不用意な手動操作を防止するスピードコントローラ。
【特長】
・専用工具で流量調整が可能。
・標準タイプ。
・金属エルボタイプ。
・ボディサイズ:M5基準/1/8、1/4基準/3/8基準/1/2基準。
・制御方式:メータアウト/メータイン。

SMC
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ
スピードコントローラ(ワンタッチ管継手付き・インラインタイプ)となります。タンパープルーフタイプで不用意な手動操作を防止できます。専用工具で流量調整が可能です。

SMC
タンパープルーフデュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASD□□□F-Tシリーズ
デュアルスピードコントローラ(ワンタッチ管継手付き)となります。タンパープルーフタイプで不用意な手動操作を防止できます。専用工具で流量調整が可能です。

SMC
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
スピードコントローラ(ワンタッチ管継手付き)となります。タンパープルーフタイプで不用意な手動操作を防止できます。専用工具で流量調整が可能です。エルボタイプ・ユニバーサルタイプの2種類からお選びいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~