メカニカル部品技術窓口



| 型番 | ASD230F | ASD330F | ASD430F | ASD530F | ASD630F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm) | φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) |
| インチサイズ | φ1/8"(直径1/8") φ5/32"(直径5/32") φ3/16"(直径3/16") φ1/4"(直径1/4") | φ3/16"(直径3/16") φ1/4"(直径1/4") | - | φ1/4"(直径1/4") φ5/16"(直径5/16") φ3/8"(直径3/8") | φ1/4"(直径1/4") | φ5/16"(直径5/16") | φ3/8"(直径3/8") | - | φ3/8"(直径3/8") | |
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 75 | 175 | 295 | 350 | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,300 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.22 | 0.54 | 0.9 | 1.06 | 1.52 | 1.82 | 2.14 | 3.66 | 3.96 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 自由流れ | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||
注1)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
■ASD230F

構造図1

構造図2
■ASD330F・ASD430F・ASD530F・ASD630F

構造図1

構造図2
■ASD530F-02

構造図1

構造図2
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | - |
| 2 | エルボボディ | PBT | - |
| 3 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 6 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 7 | スプリング | 注1)鋼線 | - |
| 8 | Uパッキン | HNBR | - |
| 9 | Uパッキン | HNBR | - |
| 10 | カセット | - | - |
| 11 | パッキン | NBR | - |
| 12 | Oリング | NBR | - |
| 13 | Oリング | NBR | - |
| 14 | Oリング | NBR | - |
| 15 | Oリング | NBR | - |
| 16 | Oリング | NBR | - |
| 17 | スペーサ | - | - |
| 18 | ガスケット | NBR・ステンレス | - |
| 19 | 穴用C型止め輪 | 工具鋼 | - |
単位:mm
| 型番 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ※A1 | ※A2 | M1 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD230F-M5-04T | 4 | M5×0.8 | 8 | 9.3 | 9.6 | 10 | 4.5 | 11.7 | 29.4 | 17.5 | 30.7 | 31 | 0.7 | 27.4 | 7.8 | 12.9 | 17 |
| ASD230F-M5-06T | 6 | 11.6 | 32.5 | 20.6 | 13.7 | 18 | |||||||||||
| ASD330F-01-06ST | 6 | R1/8 | 12 | 11.6 | 14.2 | 11.8 | 7 | 14 | 38.5 | 22.9 | 38.9 | 34.7 | 1.5 | 31.6 | 10.6 | 13.7 | 36 |
| ASD330F-01-08ST | 8 | 15.2 | 15.8 | 44.8 | 28.2 | 38.2 | 18.5 | 38 | |||||||||
| ASD430F-02-06ST | 6 | R1/4 | 17 | 12.8 | 18.5 | 15 | 7 | 18 | 43.5 | 25.2 | 41.7 | 40.2 | 1.5 | 34.7 | 11 | 17 | 72 |
| ASD430F-02-08ST | 8 | 15.2 | 46.5 | 28.2 | 18.5 | 74 | |||||||||||
| ASD430F-02-10ST | 10 | 18.5 | 19.7 | 49.3 | 31 | 21 | 77 | ||||||||||
| ASD530F-02-06ST | 6 | R1/4 | 19 | 12.8 | 23 | 19.8 | 9.5 | 20.3 | 48.3 | 25.2 | 53.7 | 54.8 | 1.5 | 49.3 | 15.4 | 17 | 107 |
| ASD530F-02-08ST | 8 | 15.2 | 51.3 | 28.2 | 18.5 | 109 | |||||||||||
| ASD530F-02-10ST | 10 | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 21 | 113 | ||||||||||
| ASD530F-02-12ST | 12 | 20.9 | 55.9 | 34.4 | 22 | 116 | |||||||||||
| ASD530F-03-06ST | 6 | R3/8 | 19 | 12.8 | 23 | 19.8 | 9.5 | 20.3 | 48.3 | 25.2 | 53.7 | 52.6 | 1.5 | 47.4 | 14 | 17 | 116 |
| ASD530F-03-08ST | 8 | 15.2 | 51.3 | 28.2 | 18.5 | 135 | |||||||||||
| ASD530F-03-10ST | 10 | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 21 | 140 | ||||||||||
| ASD530F-03-12ST | 12 | 20.9 | 55.9 | 34.4 | 22 | 143 | |||||||||||
| ASD630F-04-10ST | 10 | R1/2 | 24 | 18.5 | 28.6 | 26.5 | 12 | 25.9 | 64.3 | 32.6 | 69.1 | 62.9 | 1.5 | 55.8 | 18.6 | 21 | 254 |
| ASD630F-04-12ST | 12 | 20.9 | 66.1 | 34.4 | 22 | 256 |
※M5×0.8、Rねじのねじ込み後の参考寸法
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,472円 ( 2,719円 ) | 6日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 6日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 5日目 |
専用工具で流量調整が可能なスピードコントローラ。
【特長】
・ワンタッチ管継手付き。
・不用意な手動操作を防止。
・使用流体:空気。
・保証耐圧力:1.5MPa。
・最高使用圧力:1MPa。
・最低使用圧力:0.1MPa。
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)。

SMC
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ
スピードコントローラ(ワンタッチ管継手付き・インラインタイプ)となります。タンパープルーフタイプで不用意な手動操作を防止できます。専用工具で流量調整が可能です。

SMC
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
スピードコントローラ(ワンタッチ管継手付き)となります。タンパープルーフタイプで不用意な手動操作を防止できます。専用工具で流量調整が可能です。エルボタイプ・ユニバーサルタイプの2種類からお選びいただけます。

SMC
タンパープルーフスピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ AS□2□0-Tシリーズ
スピードコントローラ(金属エルボタイプ)となります。タンパープルーフタイプで不用意な手動操作を防止できます。専用工具で流量調整が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~