17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ

通常単価(税別)
1,0342,656
税込単価
1,1372,922
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

不用意な手動操作を防止するワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。【特長】・専用工具で流量調整が可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AS□□□1F-Tシリーズの寸法図

製品仕様

AS□□□1F-TシリーズのJIS記号

JIS記号

ボディの流れ方向の記号の表示

ボディの流れ方向の記号の表示

流量および音速コンダクタンス

型番AS1001FAS2001F
チューブ外径ミリサイズφ3.2(直径3.2mm)、φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)
インチサイズφ1/8"(直径1/8")、φ5/32"(直径5/32")
φ3/16"(直径3/16")、φ1/4"(直径1/4")
φ5/32"(直径5/32")φ3/16"(直径3/16")、φ1/4"(直径1/4")
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)100130230
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.30.40.7
臨界圧力比制御流れ0.20.2
自由流れ0.250.25
型番AS3001FAS4001F
チューブ外径ミリサイズφ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)
インチサイズφ1/4"(直径1/4")φ5/16"(直径5/16")φ3/8"(直径3/8")φ3/8"(直径3/8")φ1/2"(直径1/2")
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)4206609201,0501,390
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
1.322.83.24.2
臨界圧力比制御流れ0.20.2
自由流れ0.250.25

注1)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

構造

AS1001Fの構造図

AS1001F

AS2001F~AS4001Fの構造図

AS2001F~AS4001F

番号名称材質備考
1ボディAPBT-
2ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
3ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
4スプリング注1)鋼線-
5UパッキンHNBR-
6スペーサ--
7カセット--
8パッキンNBR-
9OリングNBR-
10穴用C型止め輪工具鋼-

注1)AS1001Fのみステンレスとなります。

規格表

ミリサイズ

単位:mm

型番dD1D2D3L1L2L3L4M1質量(g)
AS1001F-23T3.28.410.54.5384.5260.712.78
AS1001F-04T49.339.25.226.69
AS1001F-06T611.640.76.227.713.510
AS2001F-04T49.312.3740.75.231.91.512.715
AS2001F-06T611.644.86.33313.516
AS3001F-06T612.820.69.5597.4451.51756
AS3001F-08T815.264.48.245.81860
AS3001F-10T1018.571.69.847.32164
AS3001F-12T1220.9761148.52268
AS4001F-10T1018.527.61277.711.355.41.521121
AS4001F-12T1220.982.156.422125

商品特長詳細

ニードル弁/流量特性

※流量特性は代表値となります。

AS1001Fの流量特性グラフ

AS1001F

AS2001Fの流量特性グラフ

AS2001F

AS3001Fの流量特性グラフ

AS3001F

AS4001Fの流量特性グラフ

AS4001F

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」「駆動制御機器/共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

流量

(l/min)

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
100
-
1/8
M5基準
なし
1個
100
-
5/32
M5基準
なし
1個
100
4
-
M5基準
なし
1個
100
6
-
M5基準
なし
1個
100
-
1/4
M5基準
なし
1個
130
-
5/32
1/8基準
なし
1個
130
4
-
1/8基準
なし
1個
230
6
-
1/8基準
なし
1個
230
6
-
1/8基準
絞り弁(チェック弁なし)
1個
230
-
1/4
1/8基準
なし
1個
420
6
-
3/8基準
なし
1個
660
8
-
3/8基準
なし
1個
920
10
-
3/8基準
なし
1個
920
-
3/8
3/8基準
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064
( 1,170 )
5日目
1,034
( 1,137 )
5日目
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
5日目
1,638
( 1,802 )
6日目
1,638
( 1,802 )
6日目
1,895
( 2,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,816
( 1,998 )
9日目
1,638
( 1,802 )
6日目
2,294
( 2,523 )
6日目
2,656
( 2,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,294
( 2,523 )
6日目
2,406
( 2,647 )
6日目

詳細情報

基本情報

不用意な手動操作を防止するワンタッチ管継手付きのスピードコントローラ。
【特長】
・専用工具で流量調整が可能
・インラインタイプ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・最高使用圧力:1MPa
・最低使用圧力:0.1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
・ボディサイズ:M5基準・1/8基準・1/4基準・3/8基準・1/2基準

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスインラインタイプ プッシュロック式 AS-FG
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インライン・パネルマウントタイプ AS□□□1F-3シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,034-1,234 -904 -1,917 -1,034 -1,147 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式ストレートインラインストレートインラインストレートストレート
制御方式メータアウトメータアウトメータインメータアウトメーターイン・メーターアウトメータアウト
接続部の種類両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質PBT・黄銅+無電解ニッケルめっきPBTPBTPBT黄銅+無電解ニッケルめっきPBT
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング