メカニカル部品技術窓口
不用意な手動操作を防止するスピードコントローラ 。【特長】・マイナスドライバで流量調整が可能。・使用流...
詳細を確認

外観

JIS記号
| 仕様 | 型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS12□0-M5 | AS12□0-U10/32 | AS22□0-□01 | AS22□0-□02 | AS32□0-□02 | AS32□0-□03 | AS42□0-□04 | ||
| 管接続口径 | M5×0.8 | 10-32UNF | 1/8 | 1/4 | 1/4, 3/8注4) | 3/8 | 1/2 | |
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 105 | 230 | 460 | 920 | 1,700 | ||
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.32 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 5.2 | |||
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||
| 自由流れ | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||
注1)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
注2)メータアウト形、メータイン形の外観識別樹脂ボディの流れ方向の記号で識別します。
注3)黄銅部品は全て無電解ニッケルめっき仕様となります。
注4)AS32□0-□02は、めねじ(電磁弁側)が口径3/8となります。
■メータアウトタイプ

M5タイプ、U10/32タイプ 図1

M5タイプ、U10/32タイプ 図2

AS3200-02-D
■メータインタイプ

M5タイプ、U10/32タイプ 図1

M5タイプ、U10/32タイプ 図2

AS3210-02-D
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディA | 亜鉛合金 | クロメート処理 |
| 2 | ボディB | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | シートリング | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 5 | スプリング | 注1)鋼線 | - |
| 6 | Uパッキン | HNBR | - |
| 7 | Oリング | NBR | - |
| 8 | Oリング | NBR | - |
| 9 | Oリング | NBR | - |
| 10 | ブッシュ | PBT | - |
| 11 | Oリング | NBR | - |
| 12 | ガスケット | NBR・ステンレス | - |
| 13 | 穴用C型止め輪 | 工具鋼 | - |
注1)M5・U10/32タイプのみステンレスとなります。
単位:mm
| 型番 | T1 | T2 | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | ※A | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS12□0-M5-D | M5×0.8 | M5×0.8 | 8 | 9 | 9 | 4.7 | 10 | 31 | 10.3 | 0.7 | 27.4 | 13 |
| AS12□0-U10/32-D | 10-32UNF | 10-32UNF | ||||||||||
| AS22□0-01-SD | R1/8 | Rc1/8 | 12 | 14.3 | 14.6 | 7.2 | 18 | 34.7 | 13.2 | 1.2 | 31.6 | 33 |
| AS22□0-F01-SD | G1/8 | |||||||||||
| AS22□0-N01-SD | NPT1/8 | NPT1/8 | 12.7 | |||||||||
| AS22□0-02-SD | R1/4 | Rc1/4 | 17 | 18 | 19.5 | 7.2 | 27.2 | 40.2 | 17.5 | 1.2 | 36.7 | 72 |
| AS22□0-F02-SD | G1/4 | |||||||||||
| AS22□0-N02-SD | NPT1/4 | NPT1/4 | 17.5 | |||||||||
| AS32□0-02-SD | R1/4 | Rc3/8 | 19 | 22.5 | 24.3 | 9.8 | 30 | 54.8 | 21.9 | 1.2 | 49.3 | 123 |
| AS32□0-F02-SD | G3/8 | |||||||||||
| AS32□0-N02-SD | NPT1/4 | NPT3/8 | ||||||||||
| AS32□0-03-SD | R3/8 | Rc3/8 | 19 | 22.5 | 24.3 | 9.8 | 30 | 52.6 | 19.7 | 1.2 | 47.4 | 128 |
| AS32□0-F03-SD | G3/8 | |||||||||||
| AS32□0-N03-SD | NPT3/8 | NPT3/8 | ||||||||||
| AS42□0-04-SD | R1/2 | Rc1/2 | 24 | 27.5 | 28.5 | 12.4 | 38.5 | 62.9 | 25.8 | 1.2 | 55.8 | 222 |
| AS42□0-F04-SD | G1/2 | |||||||||||
| AS42□0-N04-SD | NPT1/2 | NPT1/2 | 23.8 |
※ねじのねじ込み後の参考寸法です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,662円 ( 1,828円 ) | 7日目 |
1,662円 ( 1,828円 ) | 7日目 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 7日目 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 7日目 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 7日目 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 7日目 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 7日目 |
2,079円 ( 2,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 7日目 |
1,759円 ( 1,935円 ) | 7日目 |
2,367円 ( 2,604円 ) | 9日目 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 7日目 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 7日目 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 7日目 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 7日目 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 7日目 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 7日目 |
2,604円 ( 2,864円 ) | 6日目 |
不用意な手動操作を防止するスピードコントローラ 。
【特長】
・マイナスドライバで流量調整が可能。
・使用流体:空気。
・保証耐圧力:1.5MPa。
・最高使用圧力:1MPa。
・最低使用圧力:0.1MPa。
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)。


SMC
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズ
マイナスドライバで流量調整が可能です。不用意な手動操作を防止できます。エルボタイプ・ユニバーサルタイプの2種類からお選びいただけます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~