17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズ

通常単価(税別)
1,9032,853
税込単価
2,0933,138
通常出荷日:7日目~9日目

マイナスドライバで流量調整が可能なスピードコントローラ。【特長】・不用意な手動操作を防止。・使用流体:...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミリサイズ

ミリサイズの寸法図

製品仕様

JIS記号

ASD□□□F-DシリーズのJIS記号

ボディの流れ方向の記号の表示

ボディの流れ方向の記号の表示

流量および音速コンダクタンス

型番ASD230FASD330FASD430F
チューブ外径ミリサイズφ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)
インチサイズφ1/8"(直径1/8")
φ5/32"(直径5/32")
φ3/16"(直径3/16")
φ1/4"(直径1/4")
φ3/16"(直径3/16")
φ1/4"(直径1/4")
-φ1/4"(直径1/4")
φ5/16"(直径5/16")
φ3/8"(直径3/8")
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)75175295350
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.220.540.91.06
臨界圧力比制御流れ0.250.20.2
自由流れ0.30.150.15
型番ASD530FASD630F
チューブ外径ミリサイズφ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)、
φ12(直径12mm)
φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)
インチサイズφ1/4"(直径1/4")φ5/16"(直径5/16")φ3/8"(直径3/8")-φ3/8"(直径3/8")
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)5006007001,2001,300
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
1.521.822.143.663.96
臨界圧力比制御流れ0.20.2
自由流れ0.150.15
  • ※ 流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

構造

■ASD230F

ASD230Fの構造図1

構造図1

ASD230Fの構造図2

構造図2

■ASD330F・ASD430F・ASD530F・ASD630F

ASD330F・ASD430F・ASD530F・ASD630Fの構造図1

構造図1

ASD330F・ASD430F・ASD530F・ASD630Fの構造図2

構造図2

■ASD530F-02

ASD530F-02の構造図1

構造図1

ASD530F-02の構造図2

構造図2

構成部品

番号名称材質備考
1ボディAPBT-
2エルボボディPBT-
3ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
4ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
5ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
6シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
7スプリング鋼線-
8UパッキンHNBR-
9UパッキンHNBR-
10カセット--
11パッキンNBR-
12OリングNBR-
13OリングNBR-
14OリングNBR-
15OリングNBR-
16OリングNBR-
17スペーサ--
18ガスケットNBR・ステンレス-
19穴用C型止め輪工具鋼-
  • ※ ASD230Fのみステンレスとなります。

規格表

ミリサイズ

単位:mm

型番dTHD1D2D3D4L1L2L3L4L5L6A1A2M1質量(g)
ASD230F-M5-04D4M5×0.889.39.6104.711.729.417.530.7310.727.47.812.917
ASD230F-M5-06D611.632.520.613.718
ASD330F-01-06SD6R1/81211.614.211.87.21438.522.938.934.71.231.610.613.736
ASD330F-01-08SD815.215.844.828.238.218.538
ASD430F-02-06SD6R1/41712.818.5157.21843.525.241.740.21.234.7111772
ASD430F-02-08SD815.246.528.218.574
ASD430F-02-10SD1018.519.749.3312177
ASD530F-02-06SD6R1/41912.82319.89.820.348.325.253.754.81.249.315.417107
ASD530F-02-08SD815.251.328.218.5109
ASD530F-02-10SD1018.523.154.132.621113
ASD530F-02-12SD1220.955.934.422116
ASD530F-03-06SD6R3/81912.82319.89.820.348.325.253.752.61.247.41417116
ASD530F-03-08SD815.251.328.218.5135
ASD530F-03-10SD1018.523.154.132.621140
ASD530F-03-12SD1220.955.934.422143
ASD630F-04-10SD10R1/22418.528.626.512.425.964.332.669.162.91.255.818.621254
ASD630F-04-12SD1220.966.134.422256

※M5×0.8、Rねじのねじ込み後の参考寸法

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」「駆動制御機器/共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

流量

(l/min)

接続口径

オプション

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

最小発注数量
75
5×0.8
シールなし
M
4
-
M5基準
1個
350
1/4
シール付
R
8
-
1/4基準
1個
350
1/4
シール付
NPT
-
1/4
1/4基準
1個
700
3/8
シール付
R
12
-
3/8基準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,903
( 2,093 )
7日目
2,091
( 2,300 )
9日目
2,091
( 2,300 )
7日目
2,853
( 3,138 )
7日目

詳細情報

基本情報

マイナスドライバで流量調整が可能なスピードコントローラ。
【特長】
・不用意な手動操作を防止。
・使用流体:空気。
・保証耐圧力:1.5MPa。
・最高使用圧力:1MPa。
・最低使用圧力:0.1MPa。
・周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(ただし、凍結なきこと)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q単動シリンダの速度調整ができるスピードコントローラは、何を使用しますか?
A
「メータイン制御」のスピードコントローラをご使用ください。
単動シリンダのスプリング側は圧縮空気がないので、メータアウト制御ができません。
シリンダの出側も戻り側も速度制御が必要な場合は、「メータイン」と「メータアウト」スピードコントローラを直列に設置します。
なお、1つのスピードコントローラでメータインとメータアウトの機能をもつ、
デュアルスピードコントローラ「ASDシリーズ」をご用意しております。
Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズ
ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASDシリーズ
ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ステンレスシリーズ ASD-FGシリーズ
マイナスドライバ調整用 ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASB-Dシリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ AS□□□1F-D
低速制御用デュアルスピードコントローラ ASD-FMシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,903-1,576 -3,104 -5,195 -1,034 -2,032 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式デュアルユニバーサルデュアルエルボストレートユニバーサル
制御方式メーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
本体材質PBT・黄銅+無電解ニッケルめっきPBTPBT亜鉛合金黄銅+無電解ニッケルめっきPBT

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング