メカニカル部品技術窓口
マイナスドライバで流量調整が可能なスピードコントローラ。【特長】・不用意な手動操作を防止・ワンタッチ管...
詳細を確認

JIS記号

ボディの流れ方向の記号の表示
| 型番 | AS1001F | AS2001F | AS3001F | AS4001F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ3.2(チューブ外径3.2mm)、 φ4(チューブ外径4mm)、 φ6(チューブ外径6mm) | φ4(チューブ外径4mm) | φ6(チューブ外径6mm) | φ6(チューブ外径6mm) | φ8(チューブ外径8mm) | φ10(チューブ外径10mm)、 φ12(チューブ外径12mm) | φ10(チューブ外径10mm) | φ12(チューブ外径12mm) |
| インチサイズ | φ1/8"(チューブ外径1/8")、 φ5/32"(チューブ外径5/32") φ3/16"(チューブ外径3/16")、 φ1/4"(チューブ外径1/4") | φ5/32"(チューブ外径5/32") | φ3/16"(チューブ外径3/16")、φ1/4"(チューブ外径1/4") | φ1/4"(チューブ外径1/4") | φ5/16"(チューブ外径5/16") | φ3/8"(チューブ外径3/8") | φ3/8"(チューブ外径3/8") | φ1/2"(チューブ外径1/2") | |
| 制御流れ 自由流れ | 流量 L/min(ANR) | 100 | 130 | 230 | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 自由流れ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
注1)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

AS1001F

AS2001F~AS4001F
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ A | PBT | - |
| 2 | ボディ B | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | スプリング | 注1)鋼線 | - |
| 5 | Uパッキン | HNBR | - |
| 6 | スペーサ | - | - |
| 7 | カセット | - | - |
| 8 | パッキン | NBR | - |
| 9 | Oリング | NBR | - |
| 10 | 穴用C型止め輪 | 工具鋼 | - |
注1)AS1001Fのみステンレスとなります。
単位:mm
| 型番 | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1001F-23D | 3.2 | 8.4 | 10.5 | 4.7 | 38 | 4.5 | 26 | 0.7 | 12.7 | 8 |
| AS1001F-04D | 4 | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26.6 | 9 | ||||
| AS1001F-06D | 6 | 11.6 | 40.7 | 6.2 | 27.7 | 13.5 | 10 | |||
| AS2001F-04D | 4 | 9.3 | 12.3 | 7.2 | 40.7 | 5.2 | 31.9 | 1.2 | 12.7 | 15 |
| AS2001F-06D | 6 | 11.6 | 44.8 | 6.3 | 33 | 13.5 | 16 | |||
| AS3001F-06D | 6 | 12.8 | 20.6 | 9.8 | 59 | 7.4 | 45 | 1.2 | 17 | 56 |
| AS3001F-08D | 8 | 15.2 | 64.4 | 8.2 | 45.8 | 18 | 60 | |||
| AS3001F-10D | 10 | 18.5 | 71.6 | 9.8 | 47.3 | 21 | 64 | |||
| AS3001F-12D | 12 | 20.9 | 76 | 11 | 48.5 | 22 | 68 | |||
| AS4001F-10D | 10 | 18.5 | 27.6 | 12.4 | 77.7 | 11.3 | 55.4 | 1.2 | 21 | 121 |
| AS4001F-12D | 12 | 20.9 | 82.1 | 56.4 | 22 | 125 |
| 型番 | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | 質(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1001F-01D | 1/8" | 8.4 | 10.5 | 4.7 | 38 | 4.5 | 26 | 0.7 | 12.7 | 8 |
| AS1001F-03D | 5/32" | 9.3 | 39.2 | 5.2 | 26.6 | 9 | ||||
| AS1001F-05D | 3/16" | 11.4 | 48.7 | 6.2 | 27.7 | 16.5 | 14 | |||
| AS1001F-07D | 1/4" | 12 | 40.7 | 13.7 | 11 | |||||
| AS2001F-03D | 5/32" | 9.3 | 12.3 | 7.2 | 40.7 | 5.2 | 31.9 | 1.2 | 12.7 | 15 |
| AS2001F-05D | 3/16" | 11.4 | 50 | 6.2 | 32.8 | 16.5 | 21 | |||
| AS2001F-07D | 1/4" | 13.2 | 52.2 | 7.1 | 33.7 | 17 | 19 | |||
| AS3001F-07D | 1/4" | 13.2 | 20.6 | 9.8 | 59 | 7.4 | 45.2 | 1.2 | 17 | 56 |
| AS3001F-09D | 5/16" | 15.2 | 64.4 | 8.2 | 46 | 18 | 60 | |||
| AS3001F-11D | 3/8" | 17.9 | 70.8 | 9.5 | 47.2 | 21 | 72 | |||
| AS4001F-11D | 3/8" | 17.9 | 27.6 | 12.4 | 76.9 | 10.3 | 55.5 | 1.2 | 21 | 129 |
| AS4001F-13D | 1/2" | 21.7 | 83.1 | 11.6 | 56.9 | 22 | 142 |
注)流量特性は代表値となります。

AS1001F

AS2001F

AS3001F

AS4001F
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,064円 ( 1,170円 ) | 6日目 |
1,034円 ( 1,137円 ) | 5日目 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,196円 ( 1,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 19日目 |
1,638円 ( 1,802円 ) | 6日目 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,353円 ( 1,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,638円 ( 1,802円 ) | 6日目 |
2,294円 ( 2,523円 ) | 6日目 |
2,406円 ( 2,647円 ) | 6日目 |
2,406円 ( 2,647円 ) | 6日目 |
2,294円 ( 2,523円 ) | 6日目 |
2,437円 ( 2,681円 ) | 9日目 |
3,410円 ( 3,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,726円 ( 2,999円 ) | 5日目 |
2,726円 ( 2,999円 ) | 5日目 |
マイナスドライバで流量調整が可能なスピードコントローラ。
【特長】
・不用意な手動操作を防止
・ワンタッチ管継手付き
・インラインタイプ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・最高使用圧力:1MPa
・最低使用圧力:0.1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)

SMC
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズ
スピードコントローラ(ワンタッチ管継手付き)となります。マイナスドライバで流量調整が可能です。不用意な手動操作を防止できます。エルボタイプ・ユニバーサルタイプの2種類からお選びいただけます。

SMC
マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズ
デュアルスピードコントローラ(ワンタッチ管継手付き)となります。マイナスドライバで流量調整が可能です。不用意な手動操作を防止できます。

SMC
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
スピードコントローラ(金属エルボタイプ)となります。マイナスドライバで流量調整が可能です。不用意な手動操作を防止できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~