17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズ

通常単価(税別)
9162,476特別価格
税込単価
1,0082,724特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

エルボタイプ/ユニバーサルタイプから選べるスピードコントローラ。【特長】・マイナスドライバで流量調整が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルボタイプ

エルボタイプの寸法図

製品仕様

AS□□□1F-Dシリーズ エルボタイプの外観

エルボタイプの外観

AS□□□1F-Dシリーズ ユニバーサルタイプの外観

ユニバーサルタイプの外観

AS□□□1F-DシリーズのJIS記号

JIS記号

流量および音速コンダクタンス

型番AS12□1F
AS13□1F
AS22□1F-□01
AS23□1F-□01
チューブ外径ミリサイズφ3.2(直径3.2mm)、φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)φ3.2(直径3.2mm)、φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)
インチサイズφ1/8"(直径1/8")、φ5/32"(直径5/32")
φ3/16"(直径3/16")、φ1/4"(直径1/4")
φ1/8"(直径1/8")、φ5/32"(直径5/32")φ3/16"(直径3/16")、φ1/4"(直径1/4")、φ5/16"(直径5/16")
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)100180230
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.30.540.7
臨界圧力比制御流れ0.20.25
自由流れ0.40.2
型番AS22□1F-□02
AS23□1F-□02
AS32□1F
AS33□1F
AS42□1F
AS43□1F
チューブ外径ミリサイズφ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)
インチサイズφ5/32"(直径5/32")φ3/16"(直径3/16")φ1/4"(直径1/4")、φ5/16"(直径5/16")、φ3/8"(直径3/8")φ1/4"(直径1/4")φ5/16"(直径5/16")φ3/8"(直径3/8")φ3/8"(直径3/8")φ1/2"(直径1/2")
制御流れ
自由流れ
流量L/min(ANR)2603904606607909201,5801,710
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
0.81.21.422.42.84.85.2
臨界圧力比制御流れ0.30.250.25
自由流れ0.30.20.3
  • ※ 流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

構造

■エルボタイプ

メータアウトタイプの構造図

メータアウトタイプの構造図

M5タイプ、U10/32タイプの構造図

M5タイプ、U10/32タイプの構造図

番号名称材質備考
1ボディAPBT-
2ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
3ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
4シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
5スプリング鋼線-
6UパッキンHNBR-
7カセット--
8パッキンNBR-
9OリングNBR-
10OリングNBR-
11OリングNBR-
12OリングPOM-
13ガスケットNBR・ステンレス-
14穴用C型止め輪工具鋼-
  • ※ M5・U10/32タイプのみステンレスとなります。
 

■ユニバーサルタイプ

メータアウトタイプの構造図

メータアウトタイプの構造図

M5タイプ、U10/32タイプの構造図

M5タイプ、U10/32タイプの構造図

番号名称材質備考
1ボディAPBT-
2エルボボディPBT-
3ボディB黄銅無電解ニッケルめっき
4ニードル黄銅無電解ニッケルめっき
5シートリング黄銅無電解ニッケルめっき
6スプリング注1)鋼線-
7UパッキンHNBR-
8カセット--
9パッキンNBR-
10OリングNBR-
11OリングNBR-
12OリングNBR-
13OリングNBR-
14OリングNBR-
15スペーサ--
16ガスケットNBR・ステンレス-
17穴用C型止め輪工具鋼-

注1)M5・U10/32タイプのみステンレスとなります。

規格表

■ミリサイズ

単位:mm
型番dTHD1D2D3L1L2L3L4L5AM1質量(g)
AS12□1F-M5-23D3.2M5×0.888.49.64.717.322.112.3310.727.412.710
AS12□1F-M5-04D49.3
AS12□1F-M5-06D611.618.122.911.713.5
AS22□1F-01-23SD3.2R1/8128.414.27.220.427.513.434.71.231.612.720
AS22□1F-01-04SD49.321
AS22□1F-01-06SD611.613.5
AS22□1F-01-08SD815.225.332.418.523
AS22□1F-01-10SD1018.535.344.515.32125
AS22□1F-02-04SD4R1/41710.418.57.225.234.417.740.21.234.71640
AS22□1F-02-06SD612.817
AS22□1F-02-08SD815.227.236.418.542
AS22□1F-02-10SD1018.535.344.518.32144
AS32□1F-02-06SD6R1/41912.8239.827.839.321.354.81.249.31773
AS32□1F-02-08SD815.229.54118.576
AS32□1F-02-10SD1018.531.843.32180
AS32□1F-02-12SD1220.932.844.32282
AS32□1F-03-06SD6R3/81912.8239.827.839.319.852.61.247.41777
AS32□1F-03-08SD815.229.54118.579
AS32□1F-03-10SD1018.531.843.32181
AS32□1F-03-12SD1220.932.844.32283
AS42□1F-04-10SD10R1/22418.528.612.433.647.924.562.91.255.821141
AS42□1F-04-12SD1220.935.249.522142

※M5×0.8、Rねじのねじ込み後の参考寸法

商品特長詳細

ニードル弁/流量特性

※流量特性は代表値となります。

AS1201F、AS1211Fの流量特性グラフ

AS1201F、AS1211Fの流量特性グラフ

AS2201F-01、AS2211F-01の流量特性グラフ

AS2201F-01、AS2211F-01の流量特性グラフ

注意・禁止事項

  • ※ 画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

形式

制御方式

流量

(l/min)

接続口径

オプション

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

オーダーメイド仕様

最小発注数量
[エルボ] エルボ
メータアウト
100
5×0.8
シールなし
M
4
-
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
100
5×0.8
シールなし
M
6
-
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
100
5×0.8
シールなし
M
3.2
-
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
100
10-32
シールなし
UNF
-
1/8
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
100
10-32
シールなし
UNF
-
5/32
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
100
10-32
シールなし
UNF
-
1/4
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
100
5×0.8
シールなし
M
4
-
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
100
5×0.8
シールなし
M
6
-
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
100
10-32
シールなし
UNF
-
1/4
M5基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
100
5×0.8
シールなし
M
4
-
M5基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
100
5×0.8
シールなし
M
6
-
M5基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
100
10-32
シールなし
UNF
-
1/8
M5基準
なし
1個
ユニバーサル
メータイン
100
5×0.8
シールなし
M
4
-
M5基準
なし
1個
ユニバーサル
メータイン
100
5×0.8
シールなし
M
6
-
M5基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
180
1/8
シール付
R
4
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
230
1/8
シール付
R
6
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
230
1/8
シール付
R
6
-
1/8、1/4基準
絞り弁(チェック弁なし)
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
230
1/8
シール付
R
8
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
260
1/4
シール付
R
4
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
390
1/4
シール付
R
6
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
460
1/4
シール付
R
8
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
460
1/4
シール付
R
10
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
180
1/8
シール付
NPT
-
1/8
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
180
1/8
シール付
NPT
-
5/32
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
230
1/8
シール付
NPT
-
1/4
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
230
1/8
シール付
NPT
-
5/16
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
460
1/4
シール付
NPT
-
1/4
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
460
1/4
シール付
NPT
-
5/16
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
460
1/4
シール付
NPT
-
3/8
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
180
1/8
シール付
R
4
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
230
1/8
シール付
R
6
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
230
1/8
シール付
R
8
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
390
1/4
シール付
R
6
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
460
1/4
シール付
R
8
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
460
1/4
シール付
R
10
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
180
1/8
シール付
NPT
-
5/32
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
230
1/8
シール付
NPT
-
1/4
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
460
1/4
シール付
NPT
-
1/4
1/8、1/4基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
180
1/8
シール付
R
4
-
1/8、1/4基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
230
1/8
シール付
R
6
-
1/8、1/4基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
230
1/8
シール付
R
8
-
1/8、1/4基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
460
1/4
シール付
R
10
-
1/8、1/4基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
230
1/8
シール付
NPT
-
1/4
1/8、1/4基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
460
1/4
シール付
NPT
-
1/4
1/8、1/4基準
なし
1個
ユニバーサル
メータイン
460
1/4
シール付
R
10
-
1/8、1/4基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
660
1/4
シール付
R
6
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
790
1/4
シール付
R
8
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
920
1/4
シール付
R
10
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
920
1/4
シール付
R
12
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
790
3/8
シール付
R
8
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
920
3/8
シール付
R
10
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
920
3/8
シール付
R
12
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
920
1/4
シール付
NPT
-
3/8
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
660
3/8
シール付
NPT
-
1/4
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
920
3/8
シール付
NPT
-
3/8
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
920
3/8
シール付
R
10
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
920
3/8
シール付
R
12
-
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータイン
920
3/8
シール付
NPT
-
3/8
3/8基準
なし
1個
ユニバーサル
メータアウト
920
3/8
シール付
NPT
-
3/8
3/8基準
なし
1個
[エルボ] エルボ
メータアウト
1580
1/2
シール付
R
10
-
1/2基準
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152599
( 659 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
6日目
1,131
( 1,244 )
6日目
1,099
( 1,209 )
6日目
916
( 1,008 )
6日目
1,091698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
6日目
916
( 1,008 )
6日目
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
6日目
1,131
( 1,244 )
11日目
916
( 1,008 )
6日目
1,059
( 1,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
6日目
1,427799
( 879 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,601
( 1,761 )
9日目
1,484
( 1,632 )
6日目
1,677
( 1,845 )
6日目
1,605
( 1,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,677
( 1,845 )
6日目
1,677
( 1,845 )
6日目
1,229
( 1,352 )
6日目
1,234
( 1,357 )
6日目
1,234
( 1,357 )
6日目
1,234
( 1,357 )
6日目
1,677
( 1,845 )
6日目
1,677
( 1,845 )
6日目
1,677
( 1,845 )
6日目
1,484
( 1,632 )
6日目
1,484
( 1,632 )
6日目
1,484
( 1,632 )
6日目
1,387
( 1,526 )
5日目
1,387
( 1,526 )
5日目
1,387
( 1,526 )
5日目
1,234
( 1,357 )
5日目
1,234
( 1,357 )
6日目
1,387
( 1,526 )
6日目
1,427
( 1,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,557
( 1,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
6日目
1,387
( 1,526 )
6日目
1,484
( 1,632 )
7日目
1,677
( 1,845 )
6日目
1,387
( 1,526 )
6日目
2,059
( 2,265 )
6日目
2,059
( 2,265 )
6日目
1,705
( 1,876 )
6日目
1,914
( 2,105 )
5日目
1,777
( 1,955 )
6日目
1,778
( 1,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,914
( 2,105 )
6日目
1,705
( 1,876 )
6日目
1,777
( 1,955 )
6日目
1,777
( 1,955 )
6日目
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,914
( 2,105 )
5日目
1,777
( 1,955 )
6日目
2,141
( 2,355 )
6日目
2,476
( 2,724 )
5日目

詳細情報

基本情報

エルボタイプ/ユニバーサルタイプから選べるスピードコントローラ。
【特長】
・マイナスドライバで流量調整が可能
・不用意な手動操作を防止
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・最高使用圧力:1MPa
・最低使用圧力:0.1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズ
マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASDシリーズ
マイナスドライバ調整用 ワンタッチ管継手付 金属スピードコントローラ ASB-Dシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ ASシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格916-1,903 -5,195 -835 -1,308 -1,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+めねじおねじ+ワンタッチ継手
本体材質PBT・黄銅+無電解ニッケルめっきPBT・黄銅+無電解ニッケルめっき亜鉛合金PBT亜鉛合金+黄銅PBT
ねじ部材質黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅+無電解ニッケルめっき黄銅黄銅+無電解ニッケルめっき亜鉛合金+黄銅黄銅+無電解ニッケルめっき
ツマミの種類マイナスドライバ溝付マイナスドライバ溝付マイナスドライバ溝付プッシュロック式マイナスドライバ溝付標準
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング