メカニカル部品技術窓口
シリンダ内の残圧をプッシュボタンを押すことにより大気に開放する残圧排気弁。【特長】・プッシュボタンによ...
詳細を確認



押しボタンガード付き、ワンタッチ管継手付きの外観

押しボタンガードなし、ワンタッチ管継手付きの外観

押しボタンガード付き、Rcねじの外観

KE□シリーズの表示記号
| 型番 | 押しボタンガードなし | KEA06 | KEA08 | KEA10 | KEA12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押しボタンガード付 | KEB06 | KEB08 | KEB10 | KEB12 | ||
| 押しボタンガード付Rcねじ | - | KEC-02 | - | KEC-03 | ||
| 適用チューブ外径または接続ねじ | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm), Rc1/4 | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm), Rc3/8 | ||
| 適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 使用圧力範囲 | 0~1MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |||||
| 有効断面積 A⇔B | ナイロン | 13.1mm2 | 26.1mm2 | 41.5mm2 | 58.3mm2 | |
| ポリウレタン | 13.1mm2 | 18.0mm2 | 29.5mm2 | 46.1mm2 | ||
| 残圧排気有効断面積 | 1.8mm2 | |||||
| 型番 | 適用チューブ外径 | φD | L1 | L2 | Q | W | M | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEA06 | 6 | 12.8 | 24 | 21 | 5.3 | 13 | 17 | 10 |
| KEA08 | 8 | 15.2 | 27 | 23 | 6 | 15.4 | 18.5 | 15 |
| KEA10 | 10 | 18.5 | 29 | 26.5 | 6.8 | 18.7 | 21 | 22.5 |
| KEA12 | 12 | 20.9 | 31 | 28.5 | 7.5 | 21.1 | 22 | 29.5 |
| 型番 | 適用チューブ外径 | φD | L1 | L2 | Q | W | M | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEB06 | 6 | 12.8 | 25 | 21 | 5.3 | 13 | 17 | 13 |
| KEB08 | 8 | 15.2 | 27 | 23 | 6 | 15.4 | 18.5 | 17 |
| KEB10 | 10 | 18.5 | 27.7 | 26.5 | 6.8 | 18.7 | 21 | 24 |
| KEB12 | 12 | 20.9 | 29 | 28.5 | 7.5 | 21.1 | 22 | 31 |
| 型番 | 接続ねじ | φD | L1 | L2 | Q | W | 六角対辺 H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC-02 | Rc1/4 | 15.2 | 27 | 35.3 | 6 | 15.4 | 17 | 64 |
| KEC-03 | Rc3/8 | 20.9 | 29 | 40 | 7.5 | 21.1 | 19 | 89 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
930円 ( 1,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
988円 ( 1,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,038円 ( 1,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,359円 ( 1,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,448円 ( 1,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,678円 ( 1,846円 ) | 6日目 |
シリンダ内の残圧をプッシュボタンを押すことにより大気に開放する残圧排気弁。
【特長】
・プッシュボタンによる簡単な操作。
・配管部は、ワンタッチ管継手付とRcねじ付の2つのタイプ。
・残圧排気時間:約7s(0.5MPaから0.05MPaになるまで要する時間)。
・ボディ色/押しボタン色:赤。
・リリースブッシュ(チューブ接続部)色:青。

SMC
残圧排気弁付スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 AS□□□□FEシリーズ
スピードコントローラと残圧排気弁を一体化しました。残圧をワンプッシュで簡単に排気できます。排気プッシュボタンは目立つ赤色となっています。

SMC
残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ AS□□□□Eシリーズ
スピードコントローラと残圧排気弁を一体化しました。残圧をワンプッシュで簡単に排気できます。排気プッシュボタンは目立つ赤色となっています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~