17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 本体材質

    • アルミニウム合金
  • ねじ部材質

    • アルミニウム合金
  • 接続口径

  • ねじの種類

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 9日以内

残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ AS□□□□Eシリーズ

通常単価(税別)
1,8974,837
税込単価
2,0875,321
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

排気プッシュボタンは目立つ赤色のスピードコントローラ。【特長】・スピードコントローラと残圧排気弁を一体...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AS2000E・AS3000E

AS2000E・AS3000Eの寸法図

AS4000E

AS4000Eの寸法図

製品仕様

AS□□□□Eシリーズの外観

外観

AS□□□□EシリーズのJIS記号

JIS記号

流量・音速コンダクタンス

型番管接続口径自由流れ制御流れ質量
g
流量
L/min
(ANR)
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
臨界圧力比流量
L/min
(ANR)
音速コンダクタンス
dm3/(s・bar)
臨界圧力比
AS2000E-011/83400.940.352500.70.290
AS2000E-021/4115
AS3000E-021/48102.38102.3130
AS3000E-033/8
AS4000E-021/41,6704.61,6704.6225
AS4000E-033/8
AS4000E-041/2

注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。

構造

AS2000E・AS3000Eの構造図

AS2000E・AS3000E

 
番号部品名型番
AS2000EAS3000E
1ボディ亜鉛合金アルミニウム合金
2ニードル黄銅黄銅
3ロックナット黄銅黄銅
4バルブコア--
5ハンドルアルミニウム合金(赤色塗装)アルミニウム合金(赤色塗装)
6プッシュボタンPOM(赤色)POM(赤色)
7キャップステンレスステンレス
番号部品名材質
8バルブNBR
9スプリングステンレス
10十字穴付ナベ小ねじ注)
11“O”リングNBR

注)AS2000Eはステンレス、AS3000Eは鋼線になります。

AS4000Eの構造図

AS4000E

 
番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金-
2キャップSPC-
3ハンドル亜鉛合金赤色塗装
4リングバネ鋼-
5ロックナット亜鉛合金-
6ニードルアルミニウム合金-
7バルブコア--
8プッシュボタンPOM赤色
番号部品名材質
9バルブNBR/黄銅
10スプリングステンレス
11“O”リングNBR
12十字穴付ナベ小ねじ鋼線

規格表

単位:mm
型番管接続口径L1L2L3L4L5L6注1)L7L8D
MAX.MIN.
AS2000E-011/840305171015.561.557164.5
AS2000E-021/44030523121763.559204.5
AS3000E-02, 031/4, 3/85645.55.252513.2520.67669265.5

注1)参考寸法です。

商品特長詳細

ニードル弁/流量特性

  • ※ 流量特性は代表値となります。
AS2000Eの流量特性グラフ

AS2000Eの流量特性グラフ

AS3000Eの流量特性グラフ

AS3000Eの流量特性グラフ

AS4000Eの流量特性グラフ

AS4000Eの流量特性グラフ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」「駆動制御機器/共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじ部材質

流量

(l/min)

接続口径

ねじの種類

ボデイサイズ

最小発注数量
亜鉛合金
亜鉛合金
340
1/8
Rc
1/8、1/4基準
1個
亜鉛合金
亜鉛合金
340
1/4
Rc
1/8、1/4基準
1個
[アルミニウム合金] 合金アルミニウム
[アルミニウム合金] アルミニウム合金
810
1/4
Rc
3/8基準
1個
[アルミニウム合金] 合金アルミニウム
[アルミニウム合金] アルミニウム合金
810
3/8
Rc
3/8基準
1個
[アルミニウム合金] 合金アルミニウム
[アルミニウム合金] アルミニウム合金
1670
1/4
Rc
1/2基準
1個
[アルミニウム合金] 合金アルミニウム
[アルミニウム合金] アルミニウム合金
1670
3/8
Rc
1/2基準
1個
[アルミニウム合金] 合金アルミニウム
[アルミニウム合金] アルミニウム合金
1670
1/2
Rc
1/2基準
1個
[アルミニウム合金] 合金アルミニウム
[アルミニウム合金] アルミニウム合金
1670
1/4
G
1/2基準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,595
( 2,855 )
7日目
2,595
( 2,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,102
( 4,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,837
( 5,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,102
( 4,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,838
( 4,222 )
9日目

詳細情報

基本情報

排気プッシュボタンは目立つ赤色のスピードコントローラ。
【特長】
・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
・使用流体:空気。
・保証耐圧力:1.5MPa。
・最高使用圧力:1.0MPa。
・最低使用圧力:0.05MPa。
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(凍結なきこと)。
・残圧排気弁の音速コンダクタンス:0.16dm3/(s・bar)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ AS□□□□Eシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピードコントローラのメータインとメータアウトの違いと使い分けを知りたい。
A
【メータアウト制御】
 シリンダの駆動時にシリンダからの排気流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・調整しやすい。
 ・負荷変動に対して速度が安定する。
 ・垂直方向でも制御できる。
 ・排気側の圧縮空気がないと制御できない。(シリンダの飛び出し現象の発生)

【メータイン制御】
 シリンダの駆動時にシリンダへの供給流量を制御し、シリンダの速度を調整する制御方式です。
 「特徴と動作」
 ・排気条件に左右されない(飛び出し現象発生の抑制)
 ・動き出しが早い。
 ・負荷変動に弱い。
 ・外力や負荷の慣性力の作用を受けやすく,垂直方向の制御が難しい。
 ・エアクッションが使用しにくい。
Qスピードコントローラと絞り弁の違いは何ですか?
またエアブローの流量調整にスピードコントローラを使用できますか?
A
速度制御弁と流量調整弁の違いです。
・スピードコントローラはアクチュエータ(シリンダ等)に取り付けてアクチュエータの速度制御に使用します。
 内部構造はチェック弁としてリップパッキンを使用し、一方向のみの流量調整となります。
・絞り弁は配管内での流量制御に使用します。
 内部構造はOリングを使用し、固定絞りによる両方向の流量調整となります。
スピードコントローラはエアブローとしても使用可能ですが、流量調整用の「絞り弁-X214」を推奨いたします。
スピードコントローラをエアブローの流量制御に使用する場合には、エアブロー側が流量調整方向となるようご注意ください。
絞り弁品番は、「AS∗∗(F)-∗-(∗)-X214」になります。
適応スピードコントローラは、ASカタログの型式表示方法の「オーダーメイド仕様」をご確認ください。
Qスピードコントロ-ラで高温用・低温用はありますか?
A
あります。金属製標準タイプ スピードコントローラ:インラインタイプ「ASシリーズ」でご用意しております。
【高温仕様】 AS□-□-H ⇒ -5℃~80℃
 例)AS2000-□-H、AS3000-□-H、AS4000-□-H、AS420-□-H、AS500-06-H、AS600-10-Hなど
【低温仕様】 AS□-□-L ⇒ -30℃~60℃
 例)AS3000-□-L、AS4000-□-L、AS5000-□-L、AS420-□-L、AS500-06-L、AS600-10-Lなど
※特注品で ~150℃までの高温仕様(-X221)があります。
 対応機種:AS3000-∗∗-221, AS4000-∗∗-X221, AS5000-∗∗-X221

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ AS□□□□Eシリーズ
残圧排気弁
標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ ASシリーズ
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ(プッシュロック方式) ASシリーズ
標準タイプ スロットルバルブ フリー
パイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASPシリーズ
メーカーSMCコガネイSMCSMC日本ピスコSMC
通常価格1,897-4,440 -3,981 -1,594 -540 -4,172 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラ
形式ストレートストレートストレートストレートフリーデュアル
制御方式メータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類両側めねじ両側めねじ両側めねじ両側めねじネジ、チューブの接続おねじ+ワンタッチ継手
ツマミの種類プッシュロック式樹脂標準樹脂標準樹脂

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング