メカニカル部品技術窓口
残圧をワンプッシュで簡単に排気するワンタッチ管継手付きスピードコントローラ。【特長】・スピードコントロ...
詳細を確認

残圧をワンプッシュで簡単に排気

排気のイメージ図

AS□□□□FEシリーズのJIS記号
| 型番 | AS22□1FE-01 AS23□1FE-01 | AS22□1FE-02 AS23□1FE-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) φ8(直径8mm) φ10(直径10mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) φ10(直径10mm) |
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.25 | 0.3 | |||
| 自由流れ | 0.2 | 0.3 | ||||
| 型番 | AS32□1FE AS33□1FE | AS42□1FE AS43□1FE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ6(直径6mm) | φ8(直径8mm) | φ10(直径10mm) φ12(直径12mm) | φ10(直径10mm) | φ12(直径12mm) |
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.25 | 0.25 | |||
| 自由流れ | 0.2 | 0.3 | ||||
注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
■エルボタイプ

メータアウトタイプの構造図

メータインタイプの構造図
■ユニバーサルタイプ

メータアウトタイプの構造図

メータインタイプの構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディA | PBT | 白色 |
| 2 | ボディB | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ニードル | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 4 | シートリング | 黄銅 | 注1) |
| 5 | ロックナット | 鋼注2) | - |
| 6 | ハンドル | アルミニウム合金 | 赤色塗装 |
| 7 | プッシュボタン | POM | 赤色 |
| 8 | カセット | - | - |
| 9 | Uパッキン | HNBR | - |
| 10 | パッキン | NBR | - |
| 11 | Oリング | NBR | - |
| 12 | Oリング | NBR | - |
| 13 | Oリング | NBR | - |
| 14 | バルブコア | - | - |
| 15 | エルボボディ | PBT | - |
| 16 | Oリング | NBR | - |
| 17 | 抜け止めピン | ステンレス | 注3)AS2□□1FE-01タイプのみ |
| 18 | スペーサ | - | - |
注1)AS2□□1FEタイプは、無電解ニッケルめっきとなります。
注2)AS2201FE-01タイプは黄銅の無電解ニッケルめっきとなります。
注3)AS2□□1FE-01タイプのみとなります。
| 型番 | 管外径 d | T | H1 | H2 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | 注1)L4 | 注2)A | M1 | 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ||||||||||||
| AS22□1FE-01-04SK | 4 | R1/8 | 12 | 12 | 9.3 | 14.2 | 20.4 | 27.5 | 13.4 | 53 | 48 | 49.9 | 44.9 | 12.7 | 26 |
| AS22□1FE-01-06SK | 6 | 11.6 | 20.4 | 27.5 | 13.5 | 27 | |||||||||
| AS22□1FE-01-08SK | 8 | 15.2 | 25.3 | 32.4 | 18.5 | 29 | |||||||||
| AS22□1FE-01-10SK | 10 | 18.5 | 33.1 | 40.2 | 14.1 | 21 | 31 | ||||||||
| AS22□1FE-02-04SK | 4 | R1/4 | 17 | 14 | 10.4 | 18.5 | 25.2 | 34.4 | 17.7 | 51.7 | 46.7 | 46.2 | 41.2 | 16 | 36 |
| AS22□1FE-02-06SK | 6 | 12.8 | 25.2 | 34.4 | 17 | 37 | |||||||||
| AS22□1FE-02-08SK | 8 | 15.2 | 27.2 | 36.4 | 18.5 | 39 | |||||||||
| AS22□1FE-02-10SK | 10 | 18.5 | 35.3 | 44.5 | 18.8 | 21 | 42 | ||||||||
| AS32□1FE-03-06SK | 6 | R3/8 | 19 | 14 | 12.8 | 23 | 27.8 | 39.3 | 19.8 | 56.7 | 51.7 | 51.5 | 46.5 | 17 | 57 |
| AS32□1FE-03-08SK | 8 | 15.2 | 29.5 | 41 | 18.5 | 60 | |||||||||
| AS32□1FE-03-10SK | 10 | 18.5 | 31.8 | 43.3 | 21 | 62 | |||||||||
| AS32□1FE-03-12SK | 12 | 20.9 | 32.8 | 44.3 | 22 | 64 | |||||||||
| AS42□1FE-04-10SK | 10 | R1/2 | 24 | 17 | 18.5 | 28.6 | 33.6 | 47.9 | 24.5 | 63.8 | 58.8 | 56.5 | 51.5 | 21 | 103 |
| AS42□1FE-04-12SK | 12 | 20.9 | 35.2 | 49.5 | 22 | 105 | |||||||||
注1)参考寸法です。
注2)Rねじのねじ込み後の参考寸法です。

AS2201FE-01/AS2211FE-01/AS2301FE-01/AS2311FE-01の流量特性グラフ

AS2201FE-02/AS2211FE-02/AS2301FE-02/AS2311FE-02の流量特性グラフ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,976円 ( 2,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,793円 ( 1,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,074円1,099円 ( 1,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,793円 ( 1,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 6日目 |
2,023円 ( 2,225円 ) | 9日目 |
2,576円1,107円 ( 1,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,023円 ( 2,225円 ) | 6日目 |
2,148円 ( 2,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,148円 ( 2,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,148円 ( 2,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,703円 ( 1,873円 ) | 19日目 |
1,702円 ( 1,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,702円 ( 1,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,856円 ( 2,042円 ) | 5日目 |
1,856円 ( 2,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,856円 ( 2,042円 ) | 5日目 |
2,023円 ( 2,225円 ) | 6日目 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 6日目 |
2,205円 ( 2,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,294円 ( 2,523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,855円 ( 3,141円 ) | 6日目 |
2,205円 ( 2,426円 ) | 5日目 |
2,205円 ( 2,426円 ) | 5日目 |
2,679円 ( 2,947円 ) | 6日目 |
2,679円 ( 2,947円 ) | 6日目 |
3,053円1,923円 ( 2,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 5日目 |
2,935円 ( 3,229円 ) | 5日目 |
残圧をワンプッシュで簡単に排気するワンタッチ管継手付きスピードコントローラ。
【特長】
・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
・使用流体:空気。
・保証耐圧力:1.5MPa。
・最高使用圧力:1.0MPa。
・最低使用圧力:0.1MPa。
・周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)。
・残圧排気弁の音速コンダクタンス:0.16dm3/(s・bar)。

SMC
残圧排気弁付スピードコントローラ 標準タイプ AS□□□□Eシリーズ
スピードコントローラと残圧排気弁を一体化しました。残圧をワンプッシュで簡単に排気できます。排気プッシュボタンは目立つ赤色となっています。

SMC
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 プッシュロック式 KEシリーズ
プッシュボタンを押すことにより、シリンダ内の残圧を簡単に大気に開放できます。配管部はワンタッチ管継手付きとRcねじ付きの2タイプございます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~