メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 89日以内

IoT液体流量センサ Oリング(交換用)【E8PC】

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:89日目

【特長】・IoT液体圧力センサ(E8PC)用の交換用Oリングです。

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番:

E8PC-YL-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E8PC-YL-3の仕様・寸法情報

配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
1/4
配管ねじの種類
G
本体材質
樹脂

商品情報

外形図

IoT液体流量センサ Oリング(交換用)【E8PC】 外形図

製品仕様

型番配管口の種類配管ねじ呼び配管ねじの種類
E8PC-YL-3めねじ1/4G

型番リスト

表示件数
型番
E8PC-YL-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
89日目

詳細情報

基本情報

【特長】・IoT液体圧力センサ(E8PC)用の交換用Oリングです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IoT液体流量センサ Oリング(交換用)【E8PC】の型番E8PC-YL-3のページです。 型番E8PC-YL-3に関する仕様情報を記載しております。
IoT液体流量センサ Oリング(交換用)【E8PC】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IoT液体流量センサ Oリング(交換用)【E8PC】
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ
圧力センサ PSANシリーズ
空気用フローコントローラ PFCQシリーズ
DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)
メーカーオムロンPanasonicPanasonicAUTONICS(オートニクス)SMCAirTAC(エアタック)
通常価格2,40043,6057,990 -12,35983,979 -5,634 -
通常出荷日89日目4日目4日目〜在庫品1日目19日目9日目
配管口の種類めねじおねじめねじめねじめねじおねじ
配管ねじの呼び1/41/451/81/21/8
配管ねじの種類GRc(R)MRcRcPT
本体材質樹脂樹脂+金属樹脂+金属銅合金樹脂+金属樹脂+金属

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング