17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

IoT液体流量センサ【E8FC】

通常単価(税別)
66,000
税込単価
72,600
通常出荷日:1日目

「流量+温度」の同時監視で冷却水、水溶性クーラント、不水溶性油の異常兆候を発見。【特長】・突発停止/製...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

E8FC-25ST
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E8FC-25STの仕様・寸法情報

種類
フローセンサ
出力方式
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
流量範囲(最大値)(L/min)
100~500未満
配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
その他
配管ねじの種類
M
本体材質
樹脂+金属
センサ・モニタ構造
一体形
出力点数
2
入力点数
1
IO-Link伝送速度
COM3(230.4Kbps)
配管ねじの呼び詳細
M18×1.5

商品情報

外形図

IoT液体流量センサ【E8FC】 外形図

製品仕様

定格/性能

形式NPN/PNP切替式(COM3)形E8FC-25ST
対応口径B呼称3/8"1/2"3/4"1"
A呼称10A15A20A25A
対応流体接液部材質を腐食しない液体(水、水溶性クーラント、不水溶性油など)
許容圧力*110MPa
流量監視*2定格流量範囲0.6~14 l/min1~30 l/min1.5~60 l/min2~100 l/min
内径入力設定(10A、15A、20A、25A)
表示可能範囲0~16 l/min0~33 l/min0~66 l/min0~110 l/min
ゼロカット流量*30.6 l/min1 l/min1.5 l/min2 l/min
流量表示分解能0.1、0.5、1 l/min 切替可能
流量監視応答時間制御出力:1、2.5、5、10、30、60s
流量監視精度*4±(測定値の7.0%+2.0%F.S.)以下
流量繰り返し精度
(応答時間ごとに規定)
1s:±3.5%F.S.、2.5s:±2.5%F.S.、5s:±1.6%F.S.、10s:±1%F.S.、
30s:±0.8%F.S.、60s:±0.6%F.S.
周囲温度特性*5±1.0%F.S./10℃
応差(ヒステリシス)可変
温度監視*6温度監視定格範囲*70~85℃
温度監視精度±2.5℃
温度繰り返し精度±0.5℃
制御出力判定(選択式)スタンダードモード測定値がしきい値以上/以下かを判定
ウインドウモード測定値が上限値と下限値の範囲内かを判定
表示方式数値表示:4桁7セグ白色LED 反転機能付き
状態表示灯:表示内容は、緑、橙、赤、OFFから選択可能。
出力表示灯:OUT1動作(橙)、OUT2動作(橙)
単位表示灯:l/min(白)、%(白)、℃(白)、ST(白)
通信表示灯:IO-Linkマーク(緑)
ディレイ設定1~9999ms(無効、ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットから機能選択)
接続方式M12-4極コネクタタイプ
出力ch1制御出力流量制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8流量アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
パルス出力1、10、100、1000 l
出力ch2制御出力流量制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8流量アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
パルス出力1、10、100、1000 l
外部入力スマートチューニング/1点チューニング 入力(切替可、初期状態:無効)
短絡電流 1.5mA以下、入力時間20ms以上
IO-LinkIO-Link仕様Ver1.1
伝送速度COM3(230.4Kbps)
データ長PDサイズ:6byte
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
最小サイクルタイム2.0ms
電源電源電圧DC15~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2
消費電流2880mW以下(電源電圧30V時、消費電流96mA以下/電源電圧15V時、消費電流192mA以下)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐環境性周囲温度範囲動作時、保存時:各-20~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
対応流体温度0~85℃(配管表面の氷結なきこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP67
材質接液部検出部:SUS304、Oリング:FKM
接液部以外ヘッド:PPSU、表示部:PES、ボタン:PBT、筐体:SUS304L、ナット:SUS304
質量約190g
付属品・取扱説明書 各1部(日本語、英語、中国語)
・コンプライアンスシート
・インデックスリスト

*1. ウォーターハンマーなどの瞬間的な圧力変動も許容圧力範囲内としてください。
*2. 流量監視に関する各性能は、オムロン社の出荷時調整設備を用い以下の条件で測定した値で規定しています。
     オムロン社出荷時調整設備:配管径20A、直管長900mm以上、推奨継手(KITZ社製 PTZ-20A)、専用アダプタ(形E8FC-YA-R20A)
     センサ筐体保持部の長辺を配管上流に向けて設置。
     常温環境下(約23℃)、常温の水(約23℃)を測定
     なお、各性能は配管水位に依存するため、継手を含め配管内を満水にしていない場合、または流体の脈動、配管のつまりなどによっては測定値にズレが生じる可能性があります。
*3. ゼロカットとは定格流量最小値未満の流量をゼロと出力する機能です。
*4. 配管径20Aの場合の流量監視精度です。
*5. 周囲温度特性は以下の条件で測定した値で規定しています。
     配管径20A、直管長900mm以上、推奨継手(KITZ社製 PTZ-20A)、専用アダプタ(形E8FC-YA-R20A)
     センサ筐体保持部の長辺を配管上流に向けて設置。
     常温の水(約23℃)を計測流量値30l/minにて測定
*6. 温度監視に関する各性能は、以下の条件で測定した値で規定しています。
     配管径20A、推奨継手(KITZ社製 PTZ-20A)、専用アダプタ(形E8FC-YA-R20A)
     センサ筐体保持部の長辺を配管上流に向けて設置。
     常温環境下(約23℃)
*7. 配管温度が70℃を超える場合はケーブルを配管に接触させないでください。
*8. アナログ電流出力モードで出力ch1(PIN No.4)、出力ch2(PIN No.2)をIO-Linkマスタに接続しないでください。IO-Linkマスタの故障の原因となる場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
E8FC-25ST

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

出力点数

IO-Link伝送速度

配管ねじの呼び詳細

最小発注数量
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ / パルス
めねじ
その他
M
2
COM3(230.4Kbps)
M18×1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,000
( 72,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

「流量+温度」の同時監視で冷却水、水溶性クーラント、不水溶性油の異常兆候を発見。
【特長】
・突発停止/製造不良を予防する、「流量+温度」のマルチセンシング
・今お使いの圧力計や流量計を簡単に置き換えできる、交換アダプタを多種ラインアップ
・センサ自身の異常を自己診断できるIO-Link通信機能に加え、アナログ電流出力機能も搭載

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IoT液体流量センサ【E8FC】の型番E8FC-25STのページです。 型番E8FC-25STに関する仕様情報を記載しております。
IoT液体流量センサ【E8FC】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IoT液体流量センサ【E8FC】
空気用フローコントローラ PFCQシリーズ
水用フローコントローラ FC3Wシリーズ
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
分離形流量センサコントローラ 1chタイプ
3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ
メーカーオムロンSMCSMCPanasonicコガネイSMC
通常価格66,00083,979 -49,979 -43,60521,632 -52,343 -
通常出荷日1日目19日目19日目4日目10日目在庫品1日目〜
種類フローセンサフローコントローラフローコントローラ圧力センサヘッドフローコントローラフロースイッチ
流量範囲(最大値)(L/min)100~500未満100~500未満----
本体材質樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属樹脂樹脂+金属
センサ・モニタ構造一体形分離型・モニタ部一体形分離形・コネクタ接続分離形・コネクタ接続表示一体型
入力点数122-11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング