17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 配管ねじの呼び

  • 配管ねじの種類

    • Rc(R)
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 89日以内

IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】

通常単価(税別)
5,7955,994
税込単価
6,3756,593
通常出荷日:1日目~89日目

【特長】・IoT液体流量センサ(E8FC)用のアダプタです。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

E8FC-YA-R10A/E8FC-YA-N10A

E8FC-YA-R15A/E8FC-YA-N15A

IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】 E8FC-YA-R10A/E8FC-YA-N10A外形図
IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】 E8FC-YA-R15A/E8FC-YA-N15A外形図
*形式による仕様は下表のとおり
*形式による仕様は下表のとおり
形式形E8FC-YA-R10A形E8FC-YA-N10A
対応径10A
ねじR3/8NPT3/8
形式形E8FC-YA-R15A形E8FC-YA-N15A
対応径15A
ねじR1/2NPT1/2

E8FC-YA-R20A/E8FC-YA-N20A

E8FC-YA-R25A/E8FC-YA-N25A

IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】 E8FC-YA-R20A/E8FC-YA-N20A外形図
IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】 E8FC-YA-R25A/E8FC-YA-N25A外形図
*形式による仕様は下表のとおり
*形式による仕様は下表のとおり
形式形E8FC-YA-R20A形E8FC-YA-N20A
対応径20A
ねじR3/4NPT3/4
形式形E8FC-YA-R25A形E8FC-YA-N25A
対応径25A
ねじR1NPT1

製品仕様

型番対応口径*ねじ種類材質
A呼称B呼称
E8FC-YA-R10A10A3/8"R(テーパねじ)SUS304
E8FC-YA-N10ANPT(テーパねじ)
E8FC-YA-R15A15A1/2"R(テーパねじ)
E8FC-YA-N15ANPT(テーパねじ)
E8FC-YA-R20A20A3/4"R(テーパねじ)
E8FC-YA-N20ANPT(テーパねじ)
E8FC-YA-R25A25A1"R(テーパねじ)
E8FC-YA-N25ANPT(テーパねじ)

*対応口径は配管側の下記の部分のサイズです。

IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】 仕様表コマンド

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

最小発注数量
3/8
NPT
1個
1/2
NPT
1個
3/4
NPT
1個
1
NPT
1個
3/8
[Rc(R)] R
1個
1/2
[Rc(R)] R
1個
3/4
[Rc(R)] R
1個
1
[Rc(R)] R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,795
( 6,375 )
89日目
5,795
( 6,375 )
89日目
5,795
( 6,375 )
89日目
5,795
( 6,375 )
89日目
5,994
( 6,593 )
1日目
5,994
( 6,593 )
1日目
5,994
( 6,593 )
1日目
5,994
( 6,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・IoT液体流量センサ(E8FC)用のアダプタです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IoT液体流量センサ アダプタ【E8FC】
水用フローコントローラ FC3Wシリーズ
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ
圧力センサ PSANシリーズ
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
メーカーオムロンSMCPanasonicCKDAUTONICS(オートニクス)CKD
通常価格5,795-49,979 -43,60529,115 -12,3597,347 -
通常出荷日1日目〜19日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類金具フローコントローラ圧力センサヘッド流量センサ圧力センサ圧力センサ
配管口の種類おねじめねじおねじめねじめねじおねじ
本体材質ステンレス樹脂+金属樹脂+金属樹脂銅合金樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング