17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

IoT液体圧力センサ【E8PC】

通常単価(税別)
66,000
税込単価
72,600
通常出荷日:1日目

「圧力+温度」の同時監視で作動油・シール材の異常兆候を発見。【特長】・突発停止/製造不良を予防する、「...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

形式NPN/PNP切替式(COM2)形E8PC-010SD形E8PC-100SD形E8PC-400SD
NPN/PNP切替式(COM3)形E8PC-010ST形E8PC-100ST形E8PC-400ST
圧力監視*1定格圧力範囲-0.1~+1MPa0~+10MPa0~+40MPa
表示可能範囲-0.20~+1.100MPa-0.10~+11.00MPa-0.10~+44.00MPa
耐圧力*24MPa30MPa50MPa
破壊圧力8MPa60MPa80MPa
表示分解能0.001MPa0.01MPa0.01MPa
対応流体温度*3-20~+100℃(氷結・結露しないこと)
圧力応答時間*4制御出力:3~6000ms選択
アナログ出力:設定値+2ms(90%応答)
圧力監視精度±1.0% of F.S. 以下
圧力繰り返し精度*5±0.3% of F.S. 以下
周囲温度特性*6±0.6% of F.S./10℃
応差(ヒステリシス)可変
圧力の種類ゲージ圧
温度監視*7温度監視定格範囲-20~100℃
温度繰り返し精度±1℃
制御出力判定
(選択式)
スタンダードモード測定値がしきい値以上/以下かを判定
ウインドウモード測定値が上限値と下限値の範囲内かを判定
対応流体流体接触部材質を腐食しない気体および液体(水、グリコール溶液、油など)接液部材質を腐食しない液体(水、グリコール溶液、油など)
表示方式数値表示:4桁7セグ白色LED 反転機能付き
状態表示灯:表示内容は、緑、橙、赤、OFFから選択可能。
出力表示灯:OUT1動作(橙)、OUT2動作(橙)
単位表示灯:MPa(白)、℃(白)
通信表示灯:IO-Linkマーク(緑)
ディレイ設定1~9999ms
(無効、ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットから機能選択)
接続方式M12-4極コネクタタイプ
接続口径G3/4 オス(オプションアダプタで口径変換) 取付強度20N・m
出力ch1制御出力圧力制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8圧力アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
出力ch2制御出力圧力制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8圧力アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
外部入力1点チューニング/ゼロ点調整 入力(切替可、初期状態:無効)
短絡電流 1.5mA以下、入力時間20ms以上
IO-LinkIO-Link仕様Ver1.1
伝送速度形E8PC-□□□SD-□:COM2(38.4kbps)
形E8PC-□□□ST-□:COM3(230.4Kbps)
データ長PDサイズ:6byte
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
最小サイクルタイム形E8PC-□□□SD-□(COM2):3.2ms
形E8PC-□□□ST-□(COM3):2.0ms
電源電源電圧DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2
消費電流1200mW以下(電源電圧30V時、消費電流40mA以下/電源電圧10V時、消費電流120mA以下)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
耐環境性周囲温度範囲動作時、保存時:各-20~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP67
材質接液部圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、Oリング:FKM
接液部以外ヘッド:PPSU、表示部:PES、ボタン:PBT、筐体:SUS304L
質量約190g
付属品・スロットル 各1個(形E8PC-YS、形E8PC-YS-N)
・Oリング 1個(形E8PC-010S□-□:形E8PC-YL-1、形E8PC-100S□-□/形E8PC-400S□-□:形E8PC-YL-2)
・取扱説明書 各1部(日本語、英語、中国語)
・コンプライアンスシート
・インデックスリスト
  • *1. 圧力精度については、常温環境下(約23℃)において常温の水(約23℃)を用いて測定した値より規定しております。
  • *2. ウォーターハンマーなどの瞬間的な圧力変動も耐圧力範囲内としてください。
       瞬間的な圧力変動が想定される場合は同梱しているスロットルをご使用ください。
  • *3. 配管温度が70℃を超える場合はケーブルを配管に接触させないでください。
  • *4. 実際の応答時間の最大値は、応答時間設定3~10msの時1ms、11~100msの時5ms、101ms以上の時+5%の誤差があります。
  • *5. 圧力繰り返し精度については、常温環境下(約23℃)において常温の水(約23℃)を用いて定格圧力範囲で圧力を繰り返し印加したときの検出点の誤差を示したものです。
  • *6. 周囲温度特性については、油を用いて定格圧力最大値50%の圧力にて測定した値より規定しております。
  • *7. 温度監視精度については、水を用いて測定した値より規定しております。
       測定する温度は媒体の温度と配管の温度両方の影響を受けます。
       圧力素子の背面(製品内部)に設置した温度計測素子により温度測定を行っているため、熱の伝播速度によっては測定値が安定するまで時間がかかる場合があります。
  • *8. アナログ出力モードで出力ch1(PIN No.4)、出力ch2(PIN No.2)をIO-Linkのマスタに接続しないでください。IO-Linkマスタの故障の原因となる場合があります。

型番リスト

表示件数

出力方式

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

出力点数

定格圧力範囲

IO-Link伝送速度

形式

最小発注数量
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
おねじ
3/4
G
2
-0.1~+1MPa
COM2(38.4kbps)
日本国内向け
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
おねじ
3/4
G
2
-0.1~+1MPa
COM3(230.4Kbps)
日本国内向け
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
おねじ
3/4
G
2
0~+10MPa
COM2(38.4kbps)
日本国内向け
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
おねじ
3/4
G
2
0~+10MPa
COM3(230.4Kbps)
日本国内向け
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
おねじ
3/4
G
2
0~+40MPa
COM2(38.4kbps)
日本国内向け
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
おねじ
3/4
G
2
0~+40MPa
COM3(230.4Kbps)
日本国内向け
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,000
( 72,600 )
1日目
66,000
( 72,600 )
1日目
66,000
( 72,600 )
1日目
66,000
( 72,600 )
1日目
66,000
( 72,600 )
1日目
66,000
( 72,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

「圧力+温度」の同時監視で作動油・シール材の異常兆候を発見。
【特長】
・突発停止/製造不良を予防する、「圧力+温度」のマルチセンシング
・今お使いの圧力計や流量計を簡単に置き換えできる、交換アダプタを多種ラインアップ
・センサ自身の異常を自己診断できるIO-Link通信機能に加え、アナログ電流出力機能も搭載

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IoT液体圧力センサ【E8PC】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IoT液体圧力センサ【E8PC】
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズ
エアコンビネーション AC-Dシリーズ 圧力スイッチ
メーカーオムロンPanasonicSMCSMCSMCSMC
通常価格66,0007,989 -18,564 -13,557 -16,174 -5,789
通常出荷日1日目在庫品1日目〜19日目19日目19日目9日目
種類圧力センサ圧力センサ圧力センサフロースイッチフロースイッチ圧力スイッチ
本体材質樹脂+金属樹脂+金属SUS316L樹脂+金属樹脂+金属亜鉛合金
センサ・モニタ構造一体形一体形分離型・センサ部分離型・センサ部分離型・センサ部分離型・センサ部
入力点数1-1221

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング