メカニカル部品技術窓口
高速・低騒音でクリーン環境に最適な静音式タイプです。【特長】・シンクモーション同期運動技術を採用・潤滑...
詳細を確認
QEH-CA/QEH-SAタイプ

QEW-CA/QEW-SAタイプ

QEW-CB/QEW-SBタイプ
非互換性タイプの精度
精度規格
| 型番 | QE-15、20 | QE-25、30 |
|---|---|---|
| 精度等級 | 上級(H) | 上級(H) |
| 高さHの寸法許容差 | ±0.03 | ±0.04 |
| 幅Nの寸法許容差 | ±0.03 | ±0.04 |
| ペア高さHの相互差 | 0.01 | 0.015 |
| ペア基準側レール幅Nの相互差 | 0.01 | 0.015 |

走り平行度の精度
| レールの長さ(mm) | 精度等級(μm) H |
|---|---|
| ~100 | 7 |
| 100~200 | 9 |
| 200~300 | 10 |
| 300~500 | 12 |
| 500~700 | 13 |
| 700~900 | 15 |
| 900~1,100 | 16 |
| 1,100~1,500 | 18 |
| 1,500~1,900 | 20 |
| 1,900~2,500 | 22 |
予圧等級:Z0(普通予圧)
予圧:0~0.02C
適合状況:一定の負荷方向、少ない衝撃、低い精度等級を要求
レールの取付面の許容精度

単位:μm
| サイズ | 取付面(P)の最大平行誤差 | 上下取付の水平度誤差(S1) |
|---|---|---|
| 予圧等級:Z0 | 予圧等級:Z0 | |
| QE15 | 25 | 130 |
| QE20 | 25 | 130 |
| QE25 | 30 | 130 |
| QE30 | 40 | 170 |

注:1kgf=9.81N

注:1kgf=9.81N

注:1kgf=9.81N

滑塊型式
HIWINリニアガイドウェイはスクェア、フランジの2種類のブロックを提供致します。

レールのタイプ
標準のレール上面から取付るタイプと、HIWINは底面から取付けられるタイプがあります。

上面から取付ける穴/底面から取付け

取付面の高さと隅部
| サイズ | レールの 最大隅部 r1(mm) | ブロックの 最大隅部 r2(mm) | レール部の 肩の高さ E1(mm) | ブロック部の 肩の高さ E2(mm) | ブロック運行時の 高さ H1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| QE15 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 5.0 | 4.5 |
| QE20 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |
| QE25 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | 7.0 |
| QE30 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 |
(2)取付ボルトの締め付けトルク
不適切なボルトの締め付けはリニアガイドウェイの精度に大きく影響しますので、ボルトのサイズごとの締め付けトルクを下記に推奨いたします。
ボルトの締付けトルク
| サイズ | ボルトサイズ | 締付けトルク N-cm(kgf-cm) |
|---|---|---|
| QE15 | M3×0.5P×16L | 186(19) |
| QE20 | M5×0.8P×16L | 883(90) |
| QE25 | M6×1P×20L | 1,373(140) |
| QE30 | M6×1P×25L | 1,373(140) |
注:1kgf=9.81N
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,501円5,250円 ( 5,775円 ) | 4日目 |
10,170円7,119円 ( 7,831円 ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
14,297円11,437円 ( 12,581円 ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
高速・低騒音でクリーン環境に最適な静音式タイプです。
【特長】
・シンクモーション同期運動技術を採用
・潤滑油を溜める特許のシンクモーション入り装置により、走行ノイズ減少と潤滑効果を向上
・高速化と低騒音性に優れ、幅広い産業分野に適しています
・QEシリーズとEGシリーズのレールは互換があり、レールとブロックの付け替えが可能です
【用途】
・自動化機器、一般産業機器、精密機械など
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
中荷重・重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付
5通常価格(税別):6,440円~