17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

プラキャビネット取手

プラキャビネット取手
通常単価(税別)
7701,075
税込単価
8471,183
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

フレームのT溝に取り付けられる樹脂製の取手です取付方法 丸穴材質 ポリアミドセット内容 取付ボルト・ナ...

詳細を確認
  • 本品は持ち手の部分が若干湾曲しています。詳細は商品情報の側面図をご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【HCP】プラキャビネット取手
  フレームのT溝に取り付けられる樹脂製の取手です。
 
 
 
 
型番LL1Hh1ABCDE
HCP189109373020116.5712
HCP2118138413325138.5815

型番リスト

表示件数
型番

長さL

最小発注数量
89
1個
118
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,075
( 1,183 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレームのT溝に取り付けられる樹脂製の取手です取付方法 丸穴材質 ポリアミドセット内容 取付ボルト・ナット各2個付(40シリーズフレーム用)

ご注意

  • 本品は持ち手の部分が若干湾曲しています。詳細は商品情報の側面図をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラキャビネット取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラキャビネット取手
アルミ取手40
アルミキャップ付取手40
アルミキャップ付取手25
ポリアミドハンドル 樹脂製取手
ステンレス鋼製丸棒取手
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格770-800 -1,2371,2371,802 -1,326
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類U字型・ストレートU字型・ストレートU字型・ストレートU字型・ストレートU字型・ストレートU字型・変形
材質樹脂アルミ合金アルミ合金アルミ合金樹脂ステンレス
取付方法ザグリ穴ザグリ穴皿穴皿穴皿穴めねじ
詳細材質ポリアミドADC12ADC12ADC12ポリアミド-
材質ポリアミドADC12ADC12ADC12ポリアミドSUS303

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング