17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

20Cフレーム    小型ケース・カバーに適しています
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP20

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 X Y 端面タップ加工対応
M5タップ(深さ10 mm)     B、D
M10タップ(深さ50 mm)   A、C
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM10A10
BM5B5
CM10C10
DM5D5
【NG加工指示】 ※端面タップM10は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M5タップ50 mm50 mm
M10タップ80 mm160 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 1C(片側) / 1D(片側) / 2R (両側) / 2(両側)
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1A(片側) / 1B(片側) / 1C(片側) / 1D(片側) / 2R (両側) / 2(両側)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

20mm×20mmのアルミフレームです。小型ケース・カバー等に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽・中構造用フレーム 20Cフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽・中構造用フレーム 20Cフレーム
軽・中構造用フレーム 240フレーム
軽・中構造用フレーム153フレーム
軽・中構造用フレーム 154フレーム
軽・中構造用フレーム 205フレーム
軽・中構造用フレーム25Aフレーム
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状正方形長方形長方形長方形長方形C面付き
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
基準フレーム幅(mm)202515152025
フレームサイズ20×2025×4015×3015×4020×2525×35.3
溝面種類2面溝4面溝4面溝2面溝(対向)3面溝3面溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング