17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ

通常単価(税別)
16,76224,324
税込単価
18,43826,756
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・遠隔ラインのモニタリングが可能・設定項目の見える化・簡単画面切替・簡単3ステップ設定・NPN...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が158型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ 外形図

ブラケットA

3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ ブラケットA外形図

ブラケットB

3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ ブラケットB外形図

パネルマウントアダプタ

3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ パネルマウントアダプタ外形図

パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ パネルマウントアダプタ+前面保護カバー外形図

製品仕様

型番PFG300シリーズ
SMC適用
フロースイッチ
型番PFMB7201PFMB7501PFMB7102PFMB7202
定格流量範囲注1)2~200L/min5~500L/min10~1,000L/min20~2,000L/min
流量仕様設定流量範囲瞬時流量-10~210L/min-25~525L/min-50~1,050L/min-100~2,100L/min
積算流量0~999,999,999,999L0~999,999,999,990L
設定最小単位瞬時流量1L/min
積算流量1L10L
積算パルスの換算値(パルス幅=50ms)1L/pulse10L/pulse
積算保持機能注3)2分間隔、5分間隔より選択、電源OFF時データ保存選択可能
電気仕様電源電圧DC12~24V±10%
消費電流25mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±0.5%F.S.±表示最小単位(周囲温度25℃一定温度)
アナログ出力精度±0.5%F.S.(周囲温度25℃一定温度)
繰返し精度±0.1%F.S.±表示最小単位
温度特性±0.5%F.S.(周囲温度0~50℃、25℃基準)
スイッチ出力出力形式NPNオープンコレクタ出力、PNPオープンコレクタ出力より選択
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モード
エラー出力、スイッチ出力オフより選択
スイッチ動作正転出力、反転出力より選択
最大負荷電流80mA
最大印加電圧(NPNのみ)DC30V
内部降下電圧(残留電圧)NPN出力時:1V以下(負荷電流80mA時)、PNP出力時:1.5V以下(負荷電流80mA時)
応答時間注2)3ms以下
ディレー時間注2)0.00秒、0.05~0.1秒(0.01秒刻み)、0.1~1.0秒(0.1秒刻み)、1~10秒(1秒刻み)、20秒、30秒、40秒、50秒、60秒より選択
応差注4)0から可変
保護短絡保護
アナログ
出力注5)
出力形式電圧出力:1~5V、0~10V(電源電圧DC24V時のみ)より選択
電流出力:4~20mA
(0L/min~定格流量の最大値)
インピー
ダンス
電圧出力出力インピーダンス:1kΩ
電流出力最大負荷インピーダンス:300Ω(電源電圧12V時)、600Ω(電源電圧DC24V時)
応答時間注2)50ms以下
外部入力注6)外部入力仕様入力電圧:0.4V以下(有接点または無接点)、入力時間:30ms以上
入力モード積算外部リセット、ピーク・ボトムリセットより選択
センサ入力入力形式電圧入力:DC:1~5V(入力インピーダンス:1MΩ)、電流入力:DC4~20mA(入力インピーダンス:51Ω)
(0L/min~定格流量の最大値)
接続方式コネクタ(e-CON)
保護過電圧保護(ただし、電圧DC26.4Vまで対応)
表示表示モード瞬時流量表示、積算流量表示より選択
単位注7)瞬時流量L/min、cfm(ft3/min)
積算流量L、ft3、L×106、ft3×106
表示可能範囲瞬時流量-10~210L/min-25~525L/min-50~1,050L/min-100~2,100L/min
積算流量注9)0~999,999,999,999L0~999,999,999,990L
表示最小単位瞬時流量1L/min
積算流量1L10L
表示方式LCD
画面数3画面(メイン画面、サブ画面)
表示色1)メイン画面:赤/緑 2)サブ画面:橙
表示桁数1)メイン画面:5桁(7セグメント) 2)サブ画面:9桁(7セグメント)
動作表示灯スイッチ出力ON時点灯 OUT1/2:橙
デジタルフィルタ注8)0.00秒、0.05~0.1秒(0.01秒刻み)、0.1~1.0秒(0.1秒刻み)、1~10秒(1秒刻み)、20秒、30秒より選択
耐環境保護構造IP40
耐電圧AC1,000V、1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結なきこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露および凍結なきこと)
規格CE、RoHS
質量本体25g(電源・出力接続リード線含まず)
コネクタ付リード線+39g

注1)適用フロースイッチの定格流量範囲です。
注2)デジタルフィルタなし(0.00秒)時の値です。
注3)積算保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し、寿命の範囲内でご使用ください。
      記憶素子(電子部品)のアクセス回数限界は150万回です。24時間通電状態の場合、寿命は次のようになります。
      ・5分間隔:5分×150万回=750万分=14.3年
      ・2分間隔:2分×150万回=300万分=5.7年
      積算外部リセットを繰返し入力した場合、寿命は計算で求めた年月より短くなりますのでご注意ください。
注4)流量が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の設定幅を設けないとチャタリングが発生します。
注5)アナログ出力付の製品をご使用の場合に設定できます。
注6)外部入力付の製品をご使用の場合に設定できます。
注7)単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。
注8)ステップ入力に対する90%応答の時間です。
注9)積算流量表示は上位/下位各6桁(合計12桁)の表示です。上位桁表示時、×106が点灯します。
注10)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

型番リスト

表示件数

出力方式

出力点数

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

単位仕様

リード線

取扱説明書付属

校正証明書付属

付属品

オプション

出力仕様

アナログ電流出力

(mA)

入力仕様

最小発注数量
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
なし
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書あり
なし
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書なし
校正証明書なし
なし
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
SI単位固定
リード線なし
取扱説明書なし
校正証明書あり
なし
なし
外部入力+コピー機能
なし
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電流
-
単位切換機能付
リード線なし
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
なし
外部入力+コピー機能
4~20
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電流
-
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
なし
外部入力+コピー機能
4~20
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電流
-
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
なし
ブラケットA(垂直取付)
外部入力+コピー機能
4~20
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電流
-
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書あり
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
ブラケットB(水平取付)
外部入力+コピー機能
4~20
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電流
-
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-CA-4)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
4~20
電圧入力
1個
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電流
-
単位切換機能付
電源・出力接続リード線(2m)
取扱説明書あり
校正証明書なし
センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C-1)
パネルマウントアダプタ
外部入力+コピー機能
4~20
電圧入力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,389
( 21,328 )
19日目
17,066
( 18,773 )
19日目
19,918
( 21,910 )
19日目
20,799
( 22,879 )
19日目
21,151
( 23,266 )
19日目
19,171
( 21,088 )
19日目
18,517
( 20,369 )
19日目
18,931
( 20,824 )
19日目
19,171
( 21,088 )
19日目
19,171
( 21,088 )
19日目
21,067
( 23,174 )
19日目
21,328
( 23,461 )
19日目
21,771
( 23,948 )
19日目
18,438
( 20,282 )
19日目
19,246
( 21,171 )
19日目
21,771
( 23,948 )
19日目
21,391
( 23,530 )
19日目
22,168
( 24,385 )
19日目
18,855
( 20,741 )
19日目
19,389
( 21,328 )
19日目
17,298
( 19,028 )
19日目
16,993
( 18,692 )
19日目
17,827
( 19,610 )
19日目
16,993
( 18,692 )
19日目
17,603
( 19,363 )
19日目
16,976
( 18,674 )
19日目
20,799
( 22,879 )
19日目
18,507
( 20,358 )
19日目
21,107
( 23,218 )
19日目
21,420
( 23,562 )
19日目
18,517
( 20,369 )
19日目
20,875
( 22,963 )
19日目
18,286
( 20,115 )
19日目
18,517
( 20,369 )
19日目
21,853
( 24,038 )
19日目
21,107
( 23,218 )
19日目
21,420
( 23,562 )
19日目
21,107
( 23,218 )
19日目
21,067
( 23,174 )
19日目
19,089
( 20,998 )
19日目
18,662
( 20,528 )
6日目
21,028
( 23,131 )
19日目
24,324
( 26,756 )
19日目
18,438
( 20,282 )
19日目
18,590
( 20,449 )
19日目
21,412
( 23,553 )
19日目
19,487
( 21,436 )
19日目
21,771
( 23,948 )
6日目
21,391
( 23,530 )
19日目
21,067
( 23,174 )
19日目
20,782
( 22,860 )
19日目
20,570
( 22,627 )
19日目
18,616
( 20,478 )
19日目
19,351
( 21,286 )
19日目
16,762
( 18,438 )
19日目
20,799
( 22,879 )
19日目
18,931
( 20,824 )
19日目
21,853
( 24,038 )
19日目
18,419
( 20,261 )
19日目
19,089
( 20,998 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠隔ラインのモニタリングが可能
・設定項目の見える化
・簡単画面切替
・簡単3ステップ設定
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・アナログ出力1~5、0~10V(電源電圧DC24V時のみ)
・便利な機能
・コンパクト&軽量

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3画面 デジタルフローモニタ PFG300シリーズ
3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ
3色表示 デジタルフローモニタ LFE0シリーズ
1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20
3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCPanasonic
通常価格16,762-11,930 -15,310 -8,67752,343 -7,989 -
通常出荷日6日目〜5日目〜3日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フローモニタ圧力モニタフローモニタ圧力スイッチフロースイッチ圧力センサ
センサ・モニタ構造分離型・モニタ部一体形分離型・モニタ部一体形表示一体型一体形
入力点数21111-
使用温度範囲(℃)0::500::500::50-5::500::50-
使用湿度範囲(%)35::8535::8535::8535::8535::85-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング