メカニカル部品技術窓口

| 型番 | PF3A703H | PF3A706H | PF3A712H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流体 | 適用流体注1) | 空気、窒素 | |||
| 使用流体温度 | 0~50℃ | ||||
| 流量仕様 | 検出方式 | 熱式 | |||
| 定格流量範囲 | 30~3,000L/min | 60~6,000L/min | 120~12,000L/min | ||
| 設定流量 範囲注2) | 瞬時流量 | 30~3,150L/min | 60~6,300L/min | 120~12,600L/min | |
| 積算流量 | 0~999,999,999,990L | 0~999,999,999,900L | |||
| 設定最小単位 | 瞬時流量 | 2L/min | 5L/min | 10L/min | |
| 積算流量 | 10L | 100L | |||
| 積算パルスの換算値 (パルス幅=50msec) | 100L/pulse、1,000L/pulseより選択 | ||||
| 積算保持機能注3) | 2分間隔、5分間隔を選択可能 | ||||
| 圧力仕様 | 定格圧力範囲 | 0.1~1.5MPa | |||
| 耐圧力 | 2.25MPa | ||||
| 圧力損失 | 圧力損失グラフ参照 | ||||
| 圧力特性注4) | ±2.5%F.S.(0.1~1.0MPa 0.5MPa基準) | ||||
| 電気仕様 | 電源電圧 | DC24V±10% | |||
| 消費電流 | 150mA以下 | ||||
| 保護 | 逆接続保護 | ||||
| 精度 | 表示精度 | ±3.0%F.S. | |||
| アナログ出力精度 | ±3.0%F.S. | ||||
| 繰返し精度 | スイッチ出力・表示:±1.0%F.S. アナログ出力:±1.0%F.S. | ||||
| 温度特性 | ±5.0%F.S.(周囲温度0~50℃、25℃基準) | ||||
| スイッチ出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ PNPオープンコレクタ | |||
| 出力モード | 瞬時出力(ヒステリシスモード、ウィンドコンパレータモード)、積算出力、積算パルス出力より選択 | ||||
| スイッチ動作 | 正転出力、反転出力より選択 | ||||
| 最大負荷電流 | 80mA | ||||
| 最大印加電圧(NPNのみ) | DC28V | ||||
| 内部降下電圧(残留電圧) | NPN出力タイプ:1V以下(負荷電流80mA時) PNP出力タイプ:2V以下(負荷電流80mA時) | ||||
| 応答時間注5) | 1s、2s、5sより選択 | ||||
| 応差注6) | 0から可変 | ||||
| 保護 | 過電流保護 | ||||
| アナログ 出力注7) | 出力形式 | 電圧出力:1~5V(0~10Vも選択可注8))、電流出力:4~20mA | |||
| インピー ダンス | 電圧出力 | 出力インピーダンス約1kΩ | |||
| 電流出力 | 最大負荷インピーダンス約600Ω | ||||
| 応答時間注9) | スイッチ出力の応答時間と連動 | ||||
| 外部入力注10) | 入力形式 | 無電圧入力:0.4V以下 | |||
| 入力モード | 積算値リセット、ピーク・ボトム値リセットより選択 | ||||
| 入力時間 | 30ms以上 | ||||
| 表示 | 表示単位基準注11) | 標準状態、基準状態より選択 | |||
| 単位注12) | 瞬時流量 | L/min、CFM(ft3/min) | |||
| 積算流量 | L、ft3 | ||||
| 表示可能 範囲注13) | 瞬時流量 | 0~3,150L/min (30L/min未満は0と表示) | 0~6,300L/min (60L/min未満は0と表示) | 0~12,600L/min (120L/min未満は0と表示) | |
| 積算流量注14) | 0~999,999,999,990L | 0~999,999,999,900L | |||
| 表示最小単位 | 瞬時流量 | 2L/min | 5L/min | 10L/min | |
| 積算流量 | 10L | 100L | |||
| 表示部 | 表示方式 LCD 画面数:2画面(メイン画面とサブ画面) 表示色(メイン画面):赤色、緑色 表示色(サブ画面):橙色 表示桁数(メイン画面):5桁7セグメント 表示桁数(サブ画面):6桁7セグメント | ||||
| 動作表示灯 | OUTインジケータ:出力ON時赤色点灯 | ||||
| 耐環境 | 保護等級 | IP65 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 | ||||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露および氷結しないこと) | ||||
| 使用湿度範囲 | 動作時および保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||||
| 規格 | CE、RoHS | ||||
| 配管 | 配管仕様 | Rc1、NPT1、G1 | Rc1 1/2、NPT1 1/2、G1 1/2 | Rc2、NPT2、G2 | |
| 接流体部主材質 | アルミニウム合金、PPS、HNBR[センサ:Pt、Au、Fe、鉛ガラス(RoHs適用除外材料)、Al2O3] | ||||
| コネクタ付リード線長さ | 3m | ||||
| 質量 | 配管仕様 | Rc | 610g | 1,190g | 1,680g |
| NPT | 610g | 1,190g | 1,680g | ||
| G | 630g | 1,220g | 1,720g | ||
| コネクタ付リード線 | +90g | ||||
注1)空気の品質等級はJIS B 8392-1:2012[3:6:-]、ISO 8573-1:2010[3:6:-]です。
注2)設定流量範囲はゼロカット機能の設定と連動して変動します。
注3)積算保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し、寿命の範囲内でご使用ください。記憶素子(電子部品)の更新回数は150万回です。24時間通電の場合、寿命は次のようになります。
・5分間隔:5分×150万回=750万分=14.3年
・2分間隔:2分×150万回=300万分=5.7年
積算外部リセットを繰返し入力した場合、寿命は計算で求めた年月より短くなりますのでご注意ください。
注4)圧力範囲1.0~1.5MPaの場合、圧力特性は±5%F.S.(0.5MPa基準)となります。製品のOUT側配管ポート部を未配管状態で大気開放をしないでください。大気開放で使用した場合は、精度が変動する場合があります。
注5)流量が0から定格流量範囲の最大値へ瞬間的に変化(ステップ入力)したと仮定した場合、設定値が定格流量範囲の90%に設定してある時に、流量が変化してからスイッチ出力がON(OFF)するまでの時間です。
注6)流量が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の設定幅を設けないとチャタリングが発生します。
注7)アナログ出力もしくは外部入力のどちらか一方を押しボタン操作で選択することができます。アナログ出力のグラフをご参照願います。
注8)0~10Vを選択した場合、許容負荷電流に関してはアナログ出力のグラフをご参照ください。
注9)流量が0から定格流量範囲の最大値へ瞬間的に変化(ステップ入力)したと仮定した場合、流量が変化してからアナログ出力の変化量が90%に達するまでの時間です。
注10)アナログ出力もしくは外部入力のどちらか一方を押しボタン操作で選択することができます。
注11)仕様に記載している流量は、標準状態の値です。
注12)単位切換機能付の製品をご使用の場合に選択できます。
注13)表示可能範囲はゼロカット機能の設定と連動して変化します。
注14)積算流量表示は上位/下位各6桁(合計12桁)の表示です。上位桁表示時、×106が点灯します。
注15)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
64,836円 ( 71,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,034円 ( 71,537円 ) | 19日目 |
70,678円 ( 77,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,034円 ( 71,537円 ) | 19日目 |
66,855円 ( 73,541円 ) | 6日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 19日目 |
55,031円 ( 60,534円 ) | 19日目 |
68,827円 ( 75,710円 ) | 6日目 |
65,034円 ( 71,537円 ) | 19日目 |
60,224円 ( 66,246円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 6日目 |
68,827円 ( 75,710円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
64,941円 ( 71,435円 ) | 6日目 |
65,034円 ( 71,537円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 19日目 |
55,031円 ( 60,534円 ) | 19日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 6日目 |
65,034円 ( 71,537円 ) | 19日目 |
68,827円 ( 75,710円 ) | 3日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 6日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
63,260円 ( 69,586円 ) | 19日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
65,034円 ( 71,537円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 19日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 19日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
52,343円 ( 57,577円 ) | 6日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
65,034円 ( 71,537円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 3日目 |
52,343円 ( 57,577円 ) | 19日目 |
63,260円 ( 69,586円 ) | 19日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 6日目 |
64,941円 ( 71,435円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
55,031円 ( 60,534円 ) | 19日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 3日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
61,944円 ( 68,138円 ) | 19日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
52,343円 ( 57,577円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 19日目 |
68,827円 ( 75,710円 ) | 6日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
56,573円 ( 62,230円 ) | 19日目 |
60,170円 ( 66,187円 ) | 19日目 |
74,908円 ( 82,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67,957円 ( 74,753円 ) | 19日目 |
63,828円 ( 70,211円 ) | 6日目 |
省エネ管理にデジタルフロースイッチ。
【特長】
・流量レンジ:最大12,000L/min
・レンジアビリティ:100:1(最大流量値:最小流量値)
・1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・異物性能向上
・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
・スルーボア構造、圧力損失低減、流路内メンテナンスフリー
・3色・2画面表示、視認性が良好
・設定最小単位2L/min
・ノングリース
・表示部90°回転、表示反転
・デジタル表示で見える化
・積算パルス出力で遠隔管理も可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
4.7通常価格(税別):4,659円~

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
0通常価格(税別):17,223円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

ミスミ
圧力スイッチ
4.5通常価格(税別):5,260円