メカニカル部品技術窓口


| 型番 | LFE0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 表示流量範囲 | 0.4~24.0L/min (0.4L/min未満は0.00と表示) | 2.0~120.0L/min (2.0L/min未満は0.0と表示) | 4~240L/min (4L/min未満は0.0と表示) | ||
| 設定流量範囲 | 0.4~24.0L/min | 2.0~120.0L/min | 4~240L/min | ||
| 設定最小単位 | 0.1L/min | 0.5L/min | 1L/min | ||
| 積算パルスの換算値 | 0.1L/pulse | 0.5L/pulse | 1L/pulse | ||
| 表示単位 | 瞬時流量L/min、積算流量L | ||||
| 精度 | 表示値:±0.5%F.S.、アナログ出力:±0.5%F.S. | ||||
| 繰返し精度 | ±0.5%F.S. | ||||
| 温度特性 | ±0.5%F.S.(25℃基準) | ||||
| 積算流量範囲注1) | 99999999.9L | 999999999L | |||
| 0.1L刻み | 1L刻み | ||||
| スイッチ出力 | - | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 | |||
| 最大負荷電流 | 80mA | ||||
| 最大印加電圧 | DC28V | ||||
| 内部降下電圧 | NPN:1V以下(負荷電流80mA時) PNP:1.5V以下(負荷電流80mA時) | ||||
| 応答時間注2) | 0.5s/1s/2s/5s | ||||
| 出力保護 | 短絡保護 | ||||
| 出力モード | 流量 | ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モードより選択 | |||
| 温度 | ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモードより選択 | ||||
| アナログ出力 | 応答時間注3) | 0.5s/1s/2s/5s(スイッチ出力と連動します) | |||
| 電圧出力 | 出力電圧:1~5V 出力インピーダンス:1kΩ | ||||
| 電流出力 | 出力電流:4~20mA 最大負荷インピーダンス:600Ω | ||||
| 応差 | 可変 | ||||
| 入出力 | コピーモード用入力 | ||||
| 表示方式 | 2画面表示(上4桁7セグメント、2色表示赤/緑、下6桁11セグメント 白) 表示更新周期5回/秒 | ||||
| 動作表示灯 | 出力1、出力2:橙 | ||||
| 電源電圧 | DC24V±10% | ||||
| 消費電流 | 50mA以下 | ||||
| 接続方式 | 電源出力5Pコネクタ、センサ接続4Pコネクタ(e-con) | ||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40(ただし、オプションパーツのパネルマウントアダプタと防水パッキンを使用することで表示前面部のみIP65) | |||
| 使用温度範囲 | 0~50℃(凍結および結露なきこと) | ||||
| 使用湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括と筺体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間 | ||||
| 認証、規格など | CEマーキング、RoHS | ||||
| 質量 | 電源・出力接続リード線なし | 50g | |||
| 電源・出力接続リード線あり | 100g | ||||
注1)電源OFFでクリアします。保持機能を選択することが可能です。(2分間隔もしくは5分間隔で選択可能)
5分間隔を選択した場合、記憶素子(電子部品)の寿命は100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=約9.5年)が限度となりますので、保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し寿命の範囲内でご使用ください。
注2)ステップ入力に対して設定値を63%値にした場合の応答時間です。
注3)ステップスカに対して63%の値に達するまでの応答時間です。

適用パネル厚さ:
0.5~8mm(防水パッキンなし)
0.5~6mm(防水パッキンなし)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,199円 ( 17,819円 ) | 19日目 |
16,425円 ( 18,068円 ) | 19日目 |
16,644円 ( 18,308円 ) | 19日目 |
16,871円 ( 18,558円 ) | 19日目 |
16,913円 ( 18,604円 ) | 19日目 |
17,139円 ( 18,853円 ) | 3日目 |
16,762円 ( 18,438円 ) | 19日目 |
15,310円 ( 16,841円 ) | 19日目 |
15,755円 ( 17,331円 ) | 19日目 |
16,199円 ( 17,819円 ) | 19日目 |
16,425円 ( 18,068円 ) | 19日目 |
19,089円 ( 20,998円 ) | 19日目 |
16,871円 ( 18,558円 ) | 19日目 |
21,681円 ( 23,849円 ) | 19日目 |
17,139円 ( 18,853円 ) | 19日目 |
15,755円 ( 17,331円 ) | 19日目 |
16,199円 ( 17,819円 ) | 19日目 |
16,644円 ( 18,308円 ) | 19日目 |
16,913円 ( 18,604円 ) | 19日目 |
16,199円 ( 17,819円 ) | 19日目 |
16,425円 ( 18,068円 ) | 19日目 |
16,644円 ( 18,308円 ) | 19日目 |
16,871円 ( 18,558円 ) | 19日目 |
16,913円 ( 18,604円 ) | 19日目 |
17,139円 ( 18,853円 ) | 19日目 |
19,389円 ( 21,328円 ) | 19日目 |
15,529円 ( 17,082円 ) | 19日目 |
17,139円 ( 18,853円 ) | 19日目 |
16,199円 ( 17,819円 ) | 19日目 |
16,425円 ( 18,068円 ) | 19日目 |
16,644円 ( 18,308円 ) | 19日目 |
16,871円 ( 18,558円 ) | 19日目 |
16,913円 ( 18,604円 ) | 19日目 |
17,139円 ( 18,853円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

SMC
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
4.7通常価格(税別):4,659円~

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
0通常価格(税別):17,223円~

SMC
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ
0通常価格(税別):3,195円~

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
0通常価格(税別):485円~