メカニカル部品技術窓口









| ピン番号 | ピン名称 | 線色 |
|---|---|---|
| 1 | DC(+) | 茶 |
| 2 | OUT2 | 白 |
| 3 | DC(-) | 青 |
| 4 | OUT1 | 黒 |
注1)PF3Wシリーズで使用する4線式M8コネクタ付リード線です。
| 型番 | PF3W704 | PF3W720 | PF3W740 | PF3W711 | PF3W721 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用流体 | 水およびエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s〔3cP〕以下)注1) | |||||||
| 検出方式 | カルマン渦式 | |||||||
| 定格流量範囲 | 0.5~4L/min | 2~16L/min | 5~40L/min | 10~100L/min | 50~250L/min | |||
| 表示流量範囲 | 0.35~5.50L/min (0.35L/min未満は0.00と表示) | 1.7~22.0L/min (1.7L/min未満は0.0と表示) | 3.5~55.0L/min (3.5L/min未満は0.0と表示) | 7~140L/min (7L/min未満は0と表示) | 20~350L/min (20L/min未満は0と表示) | |||
| 設定流量範囲 | 0.35~5.50L/min | 1.7~22.0L/min | 3.5~55.0L/min | 7~140L/min | 20~350L/min | |||
| 設定最小単位 | 0.01L/min | 0.1L/min | 1L/min | 2L/min | ||||
| 積算パルスの換算値(パルス幅=50ms) | 0.05L/pulse | 0.1L/pulse | 0.5L/pulse | 1L/pulse | 2L/pulse | |||
| 使用流体温度 | 0~90℃(凍結および結露なきこと) | 0~70℃(凍結および結露なきこと) | ||||||
| 表示単位 | 瞬時流量L/min、積算流量L | |||||||
| 精度 | 表示値:±3%F.S. アナログ出力:±3%F.S. | |||||||
| 繰返し精度 | ±2%F.S.注2) | |||||||
| 温度特性 | ±5%F.S.(25℃基準) | |||||||
| 使用圧力範囲注3) | 0~1MPa | |||||||
| 耐圧力注3) | 1.5MPa | |||||||
| 圧力損失(流量調整弁なしの時) | 最大流量時 45kPa以下 | 最大流量時 60kPa以下 | ||||||
| 積算流量範囲注4) | 99999999.9L | 999999999L | ||||||
| 0.1L刻み | 0.5L刻み | 1L刻み | ||||||
| スイッチ出力 | - | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 | ||||||
| 最大負荷電流 | 80mA | |||||||
| 最大印加電圧 | DC28V | |||||||
| 内部降下電圧 | NPN:1V以下(負荷電流80mA時) PNP:1.5V以下(負荷電流80mA時) | |||||||
| 応答時間注2)注5) | 0.5s/1s/2s | |||||||
| 出力保護 | 短絡保護 | |||||||
| 出力モード | 流量 | ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モードより選択 | ||||||
| 温度 | ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモードより選択 | |||||||
| アナログ出力 | 応答時間注6) | 0.5s/1s/2s(スイッチ出力と連動します) | ||||||
| 電圧出力 | 出力電圧:1~5V 出力インピーダンス:1kΩ | |||||||
| 電流出力 | 出力電流:4~20mA 最大負荷インピーダンス:DC12Vでは300Ω、DC24Vでは600Ω | |||||||
| 応差 | 可変 | |||||||
| 外部入力 | 無電圧入力:0.4V以下(有接点または無接点)、入力30ms以上 | |||||||
| 表示方式 | 2画面表示(上4桁7セグメント 2色表示 赤/緑、下6桁11セグメント 白) 表示更新周期5回/秒 | |||||||
| 動作表示灯 | 出力1、出力2:橙 | |||||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | |||||||
| 消費電流 | 50mA以下 | |||||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | ||||||
| 使用温度範囲 | 0~50℃(凍結および結露なきこと) | |||||||
| 使用湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85% R.H.(結露なきこと) | |||||||
| 耐電圧注7) | AC1,000V 1分間 充電部一括と筺体間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間 | |||||||
| 認証、規格など | CEマーキング (EMC指令・RoHS指令)、UL(CSA) | |||||||
| 接液部材質 | PPS、SUS304、FKM、SCS13 | |||||||
| ノングリース仕様 | ||||||||
| 配管口径注8) | 3/8 | 3/8、1/2 | 1/2、3/4 | 3/4、1 | 1 1/4、1 1/2 | |||
| 質 量 | 温度センサなし/流量調節弁なし | 210g | 260g | 410g | 720g | 890g | ||
| 温度センサあり/流量調節弁なし | 285g | 335g | 530g | 860g | 1,075g | |||
| 温度センサなし/流量調節弁あり | 310g | 360g | 610g | - | - | |||
| 温度センサあり/流量調節弁あり | 385g | 435g | 730g | - | - | |||
| コネクタ付リード線ありの場合 | +85g | |||||||
注1)接液部を腐食しない流体で粘度が3mPa・s〔3cP〕以下であれば測定可能です。ただし流体の種類によっては、内部のパッキンが縮小あるいは膨潤し、水漏れが発生する恐れがありますのでご注意ください。
注2)スイッチ出力の応答時間を0.5sを選択した場合、繰返し精度は±3%F.S.になります。
注3)流体温度により使用圧力範囲、耐圧力が変化します。
注4)電源OFFでクリアします。保持機能を選択することが可能です。
(2分間隔もしくは5分間隔で選択可能)
5分間隔を選択した場合、記憶素子(電子部品)の寿命100万回(24時間通電の場合、5分×100万回=500万分=約9.5年)が限度となりますので、保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し寿命の範囲内でご使用ください。
注5)ステップ入力に対して設定値を90%値にした場合の応答時間です。
(温度センサ出力の場合は、7sとなります。)
注6)ステップ入力に対して90%の値に達するまでの応答時間です。
(温度センサのアナログ出力の場合は、7sとなります。)
注7)温度センサ付の場合はAC250Vになります。
注8)配管径や配管流路が絞られると、仕様を満足しない場合があります。
注9)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。
| 型番 | PF3W504 | PF3W520 | PF3W540 | PF3W511 | PF3W521 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用流体 | 水およびエチレングリコール水溶液(ただし、粘度3mPa・s〔3cP〕以下)注1) | ||||||
| 検出方式 | カルマン渦式 | ||||||
| 定格流量範囲 | 0.5~4L/min | 2~16L/min | 5~40L/min | 10~100L/min | 50~250L/min | ||
| 使用流体温度 | 0~90℃(凍結および結露なきこと) | 0~70℃(凍結および結露なきこと) | |||||
| 精度 | ±3%F.S. | ||||||
| 繰返し精度 | ±2%F.S. | ||||||
| 温度特性 | ±5%F.S.(25℃基準) | ||||||
| 使用圧力範囲注2) | 0~1MPa注2) | ||||||
| 耐圧力注2) | 1.5MPa | ||||||
| 圧力損失(流量調整弁なしの時) | 最大流量時45kPa以下 | 最大流量時60kPa以下 | |||||
| アナログ出力 | 応答時間注3) | 1s | |||||
| 電圧出力 | 出力電圧:1~5V 出力インピーダンス:1kΩ | ||||||
| 電流出力 | 出力電流:4~20mA 最大負荷インピーダンス:DC12Vでは300Ω、DC24Vでは600Ω | ||||||
| 動作表示灯 | 電源確認用、流量インジケータ(流量に応じて点滅速度が変化)、その他エラー表示 | ||||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | ||||||
| 消費電流 | 30mA以下 | ||||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | |||||
| 使用温度範囲 | 0~50℃(凍結および結露なきこと) | ||||||
| 使用湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%R.H.(結露なきこと) | ||||||
| 耐電圧注4) | AC1,000V 1分間 充電部一括と筺体間 | ||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間 | ||||||
| 認証、規格など | CEマーキング( EMC指令・RoHS指令)、UL(CSA) | ||||||
| 接液部材質 | PPS、SUS304、FKM、SCS13 | ||||||
| ノングリース仕様 | |||||||
| 配管口径注5) | 3/8 | 3/8、1/2 | 1/2、3/4 | 3/4、1 | 1 1/4、1 1/2 | ||
| 質 量 | 温度センサなし/流量調節弁なし | 195g | 245g | 395g | 705g | 875g | |
| 温度センサあり/流量調節弁なし | 270g | 320g | 515g | 840g | 1,060g | ||
| 温度センサなし/流量調節弁あり | 295g | 345g | 595g | - | - | ||
| 温度センサあり/流量調節弁あり | 370g | 415g | 715g | - | - | ||
| コネクタ付リード線ありの場合 | +85g | ||||||
注1)接液部を腐食しない流体で粘度が3mPa・s〔3cP〕以下であれば測定可能です。ただし流体の種類によっては、内部のパッキンが縮小あるいは膨潤し、水漏れが発生する恐れがありますのでご注意ください。
注2)流体温度により使用圧力範囲、耐圧力が変化します。
注3)ステップ入力に対して90%の値に達するまでの応答時間です。
(温度センサのアナログ出力の場合は、7sとなります。)
注4)温度センサ付の場合はAC250Vになります。
注5)配管径や配管流路が絞られると、仕様を満足しない場合があります。
注6)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。
| 導体 | 公称断面積 | AWG23 |
|---|---|---|
| 外径 | 約0.7mm | |
| 絶縁体 | 材質 | 耐熱PVC |
| 外径 | 約1.1mm | |
| 色相 | 茶・白・黒・青 | |
| シース | 材質 | 耐熱耐油PVC |
| 仕上外径 | Φ4 | |
| 型式 | 配管口径 (Rc、NPT、G) | A | AA | B | D | DD | E | F | G | H | J | K | L | N | P | ブラケット寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | U | V | W | WX | Y | Z | ||||||||||||||||
| PF3W704/504 | 3/8 | 70 | 50 | 30 | 60 | 45.6 | 40.6 | 15.2 | 24 | 14 | 35 | 26 | 18 | 13.6 | Φ2.7深14 | 24 | 22 | 32 | 40 | 50 | 4.5 | 5 | 1.5 |
| PF3W720/520 | 3/8、1/2 | 78 | 54 | 30 | 60 | 45.6 | 40.6 | 15.2 | 27 | 18 | 39 | 30 | 18 | 13.6 | Φ2.7深12 | 28 | 22 | 32 | 40 | 50 | 4.5 | 5 | 1.5 |
| PF3W740/540 | 1/2、3/4 | 98 | 71 | 38 | 68 | 53.6 | 48.6 | 19.2 | 32 | 28 | 49 | 35 | 28 | 16.8 | Φ2.7深12 | 34 | 30 | 42 | 48 | 58 | 4.5 | 5 | 1.5 |
| PF3W711/511 | 3/4、1 | 124 | 92 | 46 | 77 | 62.6 | 57.6 | 23.0 | 41 | 42 | 63 | 48 | 28 | 18.0 | Φ3.5深14 | 44 | 36 | 48 | 58 | 70 | 5.5 | 7 | 2.0 |
| PF3W721/521 | 1 1/4、 1 1/2 | 104 | 74 | 56 | 91 | 76.6 | 71.6 | 28.5 | 54 | 31 | 52 | 39.5 | 25 | 27.5 | Φ3.5深14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G1 1/4 | 108 | 76 | 33 | 54 | 41.5 | ||||||||||||||||||
| G1 1/2 | 112 | 78 | 35 | 56 | 43.5 | ||||||||||||||||||
| 型式 | A | AA |
|---|---|---|
| PF3W704/504-□-□T | 81 | 50 |
| PF3W720/520-□-□T | 89 | 54 |
| PF3W740/540-□-□T | 109 | 71 |
| PF3W711/511-□-□T | 135 | 92 |
| PF3W721/521-□-□T | 115 | 74 |
| PF3W721/521-F12-□T | 119 | 76 |
| PF3W721/521-F14-□T | 123 | 78 |
| 型式 | A | AA | B | D | F | K | L | N | P | Q | Q回転数 | ブラケット寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | ||||||||||||
| PF3W704S/504S | 104 | 50 | 63.6(MAX68.6) | 70.2 | 34 | 58.5 | 18 | 13.6 | Φ2.7深10 | Φ19 | 6回 | 56.5 | 22 |
| PF3W720S/520S | 112 | 54 | 63.6(MAX68.6) | 74.2 | 34 | 62.5 | 18 | 13.6 | Φ2.7深10 | Φ19 | 6回 | 60.5 | 22 |
| PF3W740S/540S | 142 | 71 | 75.25(MAX81) | 94.5 | 44 | 79.0 | 28 | 16.8 | Φ2.7深10 | Φ28 | 7回 | 78.0 | 30 |
| 型式 | A | AA | D | K | S |
|---|---|---|---|---|---|
| PF3W704S/504S-□-□T | 115 | 50 | 81.2 | 69.5 | 67.5 |
| PF3W720S/520S-□-□T | 123 | 54 | 85.2 | 73.5 | 71.5 |
| PF3W740S/540S-□-□T | 153 | 71 | 105.5 | 90.0 | 89.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,268円 ( 24,495円 ) | 6日目 |
23,987円 ( 26,386円 ) | 19日目 |
21,685円 ( 23,854円 ) | 19日目 |
22,249円 ( 24,474円 ) | 19日目 |
24,551円 ( 27,006円 ) | 19日目 |
25,094円 ( 27,603円 ) | 6日目 |
26,976円 ( 29,674円 ) | 19日目 |
26,605円 ( 29,266円 ) | 19日目 |
25,212円 ( 27,733円 ) | 19日目 |
22,380円 ( 24,618円 ) | 19日目 |
20,123円 ( 22,135円 ) | 6日目 |
26,427円 ( 29,070円 ) | 19日目 |
20,687円 ( 22,756円 ) | 19日目 |
27,847円 ( 30,632円 ) | 19日目 |
24,535円 ( 26,989円 ) | 19日目 |
36,644円 ( 40,308円 ) | 6日目 |
36,024円 ( 39,626円 ) | 19日目 |
43,252円 ( 47,577円 ) | 19日目 |
46,171円 ( 50,788円 ) | 19日目 |
34,286円 ( 37,715円 ) | 19日目 |
37,695円 ( 41,465円 ) | 6日目 |
40,381円 ( 44,419円 ) | 19日目 |
37,685円 ( 41,454円 ) | 19日目 |
36,589円 ( 40,248円 ) | 19日目 |
34,594円 ( 38,053円 ) | 19日目 |
37,071円 ( 40,778円 ) | 19日目 |
32,160円 ( 35,376円 ) | 19日目 |
32,160円 ( 35,376円 ) | 19日目 |
32,724円 ( 35,996円 ) | 19日目 |
44,888円 ( 49,377円 ) | 19日目 |
21,685円 ( 23,854円 ) | 6日目 |
23,987円 ( 26,386円 ) | 19日目 |
22,847円 ( 25,132円 ) | 19日目 |
29,351円 ( 32,286円 ) | 19日目 |
25,741円 ( 28,315円 ) | 19日目 |
28,664円 ( 31,530円 ) | 19日目 |
20,123円 ( 22,135円 ) | 19日目 |
24,535円 ( 26,989円 ) | 19日目 |
33,721円 ( 37,093円 ) | 19日目 |
46,171円 ( 50,788円 ) | 19日目 |
34,286円 ( 37,715円 ) | 19日目 |
33,721円 ( 37,093円 ) | 19日目 |
21,685円 ( 23,854円 ) | 6日目 |
23,987円 ( 26,386円 ) | 19日目 |
22,249円 ( 24,474円 ) | 6日目 |
24,551円 ( 27,006円 ) | 19日目 |
26,345円 ( 28,980円 ) | 19日目 |
20,123円 ( 22,135円 ) | 6日目 |
22,426円 ( 24,669円 ) | 19日目 |
20,687円 ( 22,756円 ) | 19日目 |
22,991円 ( 25,290円 ) | 19日目 |
33,721円 ( 37,093円 ) | 19日目 |
36,024円 ( 39,626円 ) | 19日目 |
34,286円 ( 37,715円 ) | 19日目 |
41,950円 ( 46,145円 ) | 19日目 |
32,160円 ( 35,376円 ) | 6日目 |
44,200円 ( 48,620円 ) | 19日目 |
32,724円 ( 35,996円 ) | 19日目 |
38,609円 ( 42,470円 ) | 19日目 |
21,685円 ( 23,854円 ) | 19日目 |
【特長】
・3色表示・2画面表示対応
・従来製品比40%の小型化
・配管スペース削減
・使用流体温度:0~90℃
・表示部回転可能
・設置条件に応じて表示部を45°刻みで回転できます
・操作性、視認性向上
・反時計回り90°、時計回り225°
・エチレングリコール水溶液対応可能
・ノングリース仕様
・測定流量250L/minの追加
・デジタルフローモニタ最大10台まで同時コピー可能
・インジケータ機能
・配線工数削減、コネクタ接続
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
4.7通常価格(税別):4,659円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

SMC
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ
0通常価格(税別):1,565円~