17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が785型番あります。

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

通常単価(税別)
17,22327,250
税込単価
18,94529,975
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

省エネ管理にデジタルフロースイッチ。【特長】・1台で幅広い流量範囲の計測が可能・小型&省スペー...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が785型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PFMB7201-C8

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ PFMB7201-C8外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFMB7201-C8L

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ PFMB7201-C8L外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFMB7201-(N)02

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ PFMB7201-(N)02外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFMB7201-(N)02L

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ PFMB7201-(N)02L外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFMB7201-F02

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ PFMB7201-F02外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFMB7201-F02L

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ PFMB7201-F02L外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

型番PFMB7201PFMB7501PFMB7102PFMB7202
流体適用流体乾燥空気、N2(空気の品質等級はJISB8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
流体温度範囲0~50℃
流量仕様検出方式熱式
定格流量範囲2~200L/min5~500L/mim10~1,000L/mim20~2,000L/mim
設定流量
範囲
瞬時流量2~210L/min5~525L/mim10~1,050L/mim20~2,100L/mim
積算流量0~999,999,999L0~999,999,990L
設定最小
単位
瞬時流量1L/min
積算流量1L10L
積算パルスの換算値(パルス幅=50ms)1L/pulse10L/pulse
積算保持機能注1)2分間隔、5分間隔より選択
圧力仕様定格圧力範囲0~0.75MPa0~0.8MPa
耐圧力1.0MPa1.2MPa
圧力損失圧力損失グラフ参照
圧力特性注2)±5%F.S.(0~0.75MPa、0.35MPa基準)±5%F.S.(0~0.8MPa、0.6MPa基準)
電気仕様電源電圧DC12~24V±10%
消費電流55mA以下
保護逆接続保護
精度表示精度±3%F.S.
アナログ出力精度±3%F.S.
繰返し精度±1%F.S.(応答時間0.05s選択時は±2%F.S.)
温度特性±5%F.S.(0~50℃、25℃基準)
スイッチ
出力
出力形式NPNオープンコレクタ PNPオープンコレクタ
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、積算出力モード、積算パルス出力モードより選択
スイッチ動作正転出力、反転出力より選択
最大負荷電流80mA
最大印加電圧(NPNのみ)DC28V
内部降下電圧(残留電圧)NPN出力タイプ:1V以下(負荷電流80mA時) PNP出力タイプ:1.5V以下(負荷電流80mA時)
応答時間注3)0.05s、0.1s、0.5s、1s、2sより選択
応差注4)0から可変
保護短絡保護
アナログ
出力注5)
出力形式電圧出力:1~5V、電流出力:4~20mA
インピー
ダンス
電圧出力出力インピーダンス約1kΩ
電流出力最大負荷インピーダンス 電源電圧24V時:600Ω 電源電圧12V時:300Ω
応答時間注6)スイッチ出力の応答時間と連動
外部
入力注7)
外部入力仕様入力電圧:0.4V以下(有接点または無接点)、入力時間:30ms以上
入力モード積算外部リセット、ピーク・ボトムリセットより選択
表示表示単位基準注8)標準状態、基準状態より選択
表示モード瞬時流量表示、積算流量表示より選択
単位注9)瞬時流量L/min、cfmより選択
積算流量L、ft3より選択L、ft3より選択
表示可能
範囲
瞬時流量-10~210L/min
(-1~1L/minは[0]と表示)
-25~525L/min
(-4~4は[0]と表示)
-50~1,G42,050L/min
(-9~9は[0]と表示)
-100~2,100L/min
(-19~19は[0]と表示)
積算流量0~999,999,999L
表示最小
単位
瞬時流量1L/min
積算流量注11)1L10L
表示部表示方式:LED 表示色:赤色・緑色 表示桁数:3桁7セグメント表示方式:LCD 表示色:赤色・緑色 表示桁数:4桁7セグメント
動作表示灯スイッチ出力ON時点灯(OUT1:緑色、OUT2:赤色)スイッチ出力ON時点灯(OUT1/OUT2:橙色)
耐環境保護構造IP40
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露および凍結しないこと)
規格CE、UL(CSA)、RoHSCE、RoHS
配管配管仕様Rc1/4、NPT1/4、G1/4、φ8ワンタッチ管継手Rc1/2、NPT1/2、G1/2Rc3/4、NPT3/4、G3/4
配管取出方向ストレート、背面-
接流体部主材質FKM、SUS304、PPS、PBT、
黄銅(無電解ニッケルめっき)、HNBR、Si、Au、GE4F
ADC、PPS、SUS304、Au、HNBR、Si、GE4F
質量本体Rc1/4, NPT1/4/ストレート:70g 背面:85g
G1/4/ストレート:115g 背面:130g
φ8ワンタッチ管継手/ストレート:50g 背面:65g
100g155g
流量調整弁+45g-
リード線+35g
ブラケット+20g+25g+30g
パネルマウントアダプタ+15g-
DINレール取付金具+65g-

注1)積算保持機能を使用する場合は、使用条件から寿命を計算し、寿命の範囲内でご使用ください。記憶素子(電子部品)のアクセス回数限界は100万回です。24時間通電状態の場合、寿命は次のようになります。
      ・5分間隔:5分×100万回=500万分=9.5年
      ・2分間隔:2分×100万回=200万分=3.8年
      積算外部リセットを繰返し入力した場合、寿命は計算で求めた年月より短くなりますのでご注意ください。
注2)製品のOUT側配管ポート部を未配管状態で直接大気開放しないでください。大気開放で使用した場合は、精度が変動する場合があります。
注3)流量が0から定格流量範囲の最大値へ瞬間的に変化(ステップ入力)したと仮定した場合、設定値が定格流量範囲の90%に設定してある時に、流量が変化してからスイッチ出力がON(OFF)するまでの時間です。
注4)流量が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の設定幅を設けないとチャタリングが発生します。
注5)アナログ出力付の製品をご使用の場合です。
注6)流量が0から定格流量範囲の最大値へ瞬間的に変化(ステップ入力)したと仮定した場合、流量が変化してからアナログ出力の変化量が90%に達するまでの時間です。
注7)外部入力付の製品をご使用の場合です。
注8)仕様に記載している流量は、標準状態の値です。
注9)単位切換機能付の製品をご使用の場合に設定できます。
注10)積算流量表示は上位/中位/下位各3桁(合計9桁)の表示です。画面上部のドット表示位置によりどの位の表示か識別します。
注11)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

型番リスト

表示件数

出力方式

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

出力点数

入力点数

耐圧力

(MPa)

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

配管接続方向

接続チューブ径

単位仕様

リード線

校正証明書付属

流量調整弁

定格流量範囲

(L/min)

付属品

オプション

出力仕様

アナログ電流出力

(mA)

最小発注数量
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
PNPオープンコレクタ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
-
-
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書付
なし
10~1000
なし
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線なし
校正証明書付
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線なし
校正証明書なし
なし
10~1000
なし
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
単位切換機能付
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
なし
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書なし
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
NPNオープンコレクタ / アナログ
500~5000未満
めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
2
1
1.2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
SI単位固定
コネクタ付リード線(2m)
校正証明書付
なし
10~1000
コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
ブラケット付
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,274
( 20,101 )
6日目
20,695
( 22,765 )
19日目
20,317
( 22,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,695
( 22,765 )
19日目
18,868
( 20,755 )
6日目
21,290
( 23,419 )
19日目
18,868
( 20,755 )
6日目
21,290
( 23,419 )
19日目
17,223
( 18,945 )
19日目
22,575
( 24,833 )
19日目
17,223
( 18,945 )
19日目
19,645
( 21,610 )
19日目
17,817
( 19,599 )
19日目
20,240
( 22,264 )
19日目
18,645
( 20,510 )
19日目
21,065
( 23,172 )
19日目
19,742
( 21,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,065
( 23,172 )
19日目
19,238
( 21,162 )
6日目
21,660
( 23,826 )
19日目
19,238
( 21,162 )
19日目
21,660
( 23,826 )
19日目
18,274
( 20,101 )
6日目
18,274
( 20,101 )
19日目
20,695
( 22,765 )
19日目
18,868
( 20,755 )
6日目
21,290
( 23,419 )
19日目
18,868
( 20,755 )
19日目
24,525
( 26,978 )
19日目
17,223
( 18,945 )
19日目
17,223
( 18,945 )
19日目
17,817
( 19,599 )
19日目
18,645
( 20,510 )
19日目
21,065
( 23,172 )
19日目
18,645
( 20,510 )
19日目
23,328
( 25,661 )
19日目
19,238
( 21,162 )
19日目
21,660
( 23,826 )
19日目
19,238
( 21,162 )
19日目
21,660
( 23,826 )
19日目
18,274
( 20,101 )
6日目
20,695
( 22,765 )
19日目
19,160
( 21,076 )
6日目
20,695
( 22,765 )
19日目
19,783
( 21,761 )
19日目
21,290
( 23,419 )
19日目
18,868
( 20,755 )
19日目
21,290
( 23,419 )
19日目
17,223
( 18,945 )
19日目
18,167
( 19,984 )
6日目
22,575
( 24,833 )
19日目
17,817
( 19,599 )
19日目
20,240
( 22,264 )
19日目
20,462
( 22,508 )
19日目
18,645
( 20,510 )
19日目
21,065
( 23,172 )
19日目
18,645
( 20,510 )
19日目
21,065
( 23,172 )
19日目
19,238
( 21,162 )
6日目
21,660
( 23,826 )
19日目

詳細情報

基本情報

省エネ管理にデジタルフロースイッチ。
【特長】
・1台で幅広い流量範囲の計測が可能
・小型&省スペース
・流量調整弁を一体化
・応答速度:50msec(0.05sec)/0.1sec/0.5sec/1.0sec/2.0secより選択可能
・ノングリース
・表示部反転
・デジタル表示で流量を「見える化」
・2色表示視認性が良好
・積算パルス出力で遠隔管理も可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPF□シリーズで乾燥空気以外の流体(気体)は使用可能ですか?
A
標準品については、以下シリーズで、適用流体が気体となります。
PFM5/7シリーズ・・・窒素、アルゴン、二酸化炭素
PF2A・PFMB・PFMC・PFMVシリーズ・・・窒素
(注1:アルゴンをPFM5/7以外のフロースイッチに流しても測定値に誤差が出ます)
(注2:ヘリウムは分子量が小さいためリークが発生し、測定値に誤差が出ます)
QPF□シリーズの垂直取り付けは可能か?
A
空気用のフロースイッチは制約がありません。
(PFMB/PFMCシリーズにおいては、姿勢補正機能:F31にて垂直取付を設定。それにより流量ゼロ時の表示誤差を低減することが可能 )
水用のフロースイッチは、上下配管時には流体が下から上に流れるような取り付けを推奨しています。
また、正常な流量検出を行うため、流量検出部が常に満水状態になるように製品を設置してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズ
3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格17,223-52,343 -15,443 -11,453 -16,174 -22,643 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目3日目〜19日目3日目〜
種類フロースイッチフロースイッチフロースイッチフロースイッチフロースイッチフロースイッチ
接液部材質樹脂+金属樹脂+金属PBT樹脂+金属樹脂+金属Resin
センサ・モニタ構造表示一体型表示一体型表示一体型分離型・センサ部分離型・センサ部-
流体の種類空気 / 窒素ガス空気 / 窒素ガス空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
圧力の種類標準標準---標準

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング