17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

通常単価(税別)
13,55720,866
税込単価
14,91322,953
通常出荷日:19日目

【特長】・繰り返し精度:±1%F.S.・ノングリース・インジケータ機能・豊富な配管バリエーション

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PFM5□□-C4/C6/C8/N7

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-C4/C6/C8/N7外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFM5□□-C4L/C6L/C8L/N7L

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-C4L/C6L/C8L/N7L外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFM5□□-(N)01/(N)02/F01

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-(N)01/(N)02/F01外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFM5□□-(N)01L/(N)02L/F01L

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-(N)01L/(N)02L/F01L外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFM5□□-F02

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-F02外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFM5□□-F02L

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-F02L外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

型番PFM510PFM525PFM550PFM511
適用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2
(空気の品質等級はJIS B8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
定格流量範囲注1)
(流量レンジ)
乾燥空気、N2、Ar0.2~10L/min0.5~25L/min1~50L/min2~100L/min
CO20.2~5L/min0.5~12.5L/min1~25L/min2~50L/min
精度±3%F.S.(流体:乾燥空気にて)
繰り返し精度±1%F.S.(流体:乾燥空気にて)
圧力特性±5%F.S.(0.35MPa基準)
温度特性±2%F.S.(15~35℃)
±5%F.S.(0~50℃)
使用圧力範囲-100kPa~750kPa
定格圧力範囲-70kPa~750kPa
耐圧力1MPa
アナログ出力応答時間50msecまたは1s(応答時間選択機能付:無電圧入力時に1sとなります)
電圧出力出力電圧:1~5V
出力インピーダンス:1kΩ
電流出力出力電流:4~20mA
最大負荷インピーダンス:600Ω、最小負荷インピーダンス:50Ω
動作表示灯パワーONインジケータ:電源投入状態で点灯(緑色)
流量インジケータ:流量印加状態で点滅(緑色)
電源電圧DC24V±10%
消費電流35mA以下
耐環境保護構造IP40
使用流体温度0~50℃(凍結および結露無きこと)
使用温度範囲動作時:0~50℃ 保存時:-10~60℃(凍結および結露無きこと)
使用湿度範囲動作時、保存時 35~85%R.H.(結露無きこと)
耐電圧AC1000V、1分間 充電部一括と筺体間
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間
規格CE UL,CSA RoHS

注1)流量単位は標準状態(20℃、1atm、65%R.H.)を基準としています。
注3)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。

規格表

PFM5□□-C4/C6/C8/N7

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-C4/C6/C8/N7規格表

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

PFM5□□-C4L/C6L/C8L/N7L

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ PFM5□□-C4L/C6L/C8L/N7L規格表

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

流量範囲(最大値)

(L/min)

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管ねじの種類

アナログ出力仕様

アナログ電圧出力

(V)

配管接続方向

接続チューブ径

リード線

取扱説明書付属

校正証明書付属

流量調整弁

オーダーメイド仕様

定格流量範囲

(L/min)

付属品

オプション

アナログ電流出力

(mA)

最小発注数量
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
IN側:ストレート/OUT側:背面
0.2~10(5)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
なし
1個
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
IN側:背面/OUT側:ストレート
0.2~10(5)
なし
なし
なし
1個
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電流
-
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
IN側:ストレート/OUT側:背面
0.2~10(5)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
4~20
1個
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:ストレート/OUT側:背面
0.2~10(5)
なし
ブラケット(流量調整弁付用)
なし
1個
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:背面/OUT側:ストレート
0.2~10(5)
なし
ブラケット(流量調整弁付用)
なし
1個
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電流
-
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
あり
IN側:ストレート/OUT側:背面
0.2~10(5)
なし
なし
4~20
1個
100~500未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
IN側:ストレート/OUT側:背面
2~100(50)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
なし
1個
100~500未満
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
-
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:背面/OUT側:ストレート
2~100(50)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ブラケット(流量調整弁付用)
なし
1個
10~50未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
なし
IN側:背面/OUT側:ストレート
0.5~25(12.5)
なし
なし
なし
1個
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
電流
-
2方向
-
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:背面/OUT側:ストレート
0.5~25(12.5)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ブラケット(流量調整弁付用)
4~20
1個
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
電流
-
2方向
-
コネクタ付リード線なし
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書なし
あり
IN側:背面/OUT側:ストレート
0.5~25(12.5)
なし
ブラケット(流量調整弁付用)
4~20
1個
50~100未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
IN側:背面/OUT側:ストレート
1~50(25)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
なし
1個
50~100未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
なし
IN側:背面/OUT側:ストレート
1~50(25)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ブラケット(流量調整弁なし用)
なし
1個
50~100未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:ストレート/OUT側:背面
1~50(25)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
なし
1個
50~100未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:背面/OUT側:ストレート
1~50(25)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
なし
なし
1個
50~100未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:ストレート/OUT側:背面
1~50(25)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ブラケット(流量調整弁付用)
なし
1個
50~100未満
[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手(ストレート)
-
-
電圧
[DC1-5V] 1-5V
2方向
6
コネクタ付リード線付(2m)
取扱説明書付(和英併記)
校正証明書付
あり
IN側:背面/OUT側:ストレート
1~50(25)
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
ブラケット(流量調整弁付用)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,746
( 18,421 )
19日目
13,557
( 14,913 )
19日目
20,866
( 22,953 )
19日目
18,340
( 20,174 )
19日目
18,340
( 20,174 )
19日目
16,175
( 17,793 )
19日目
16,746
( 18,421 )
19日目
16,977
( 18,675 )
19日目
13,557
( 14,913 )
19日目
18,144
( 19,958 )
19日目
15,480
( 17,028 )
19日目
15,146
( 16,661 )
19日目
15,526
( 17,079 )
19日目
18,359
( 20,195 )
19日目
18,359
( 20,195 )
19日目
18,764
( 20,640 )
19日目
18,764
( 20,640 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し精度:±1%F.S.
・ノングリース
・インジケータ機能
・豊富な配管バリエーション

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPF□シリーズで乾燥空気以外の流体(気体)は使用可能ですか?
A
標準品については、以下シリーズで、適用流体が気体となります。
PFM5/7シリーズ・・・窒素、アルゴン、二酸化炭素
PF2A・PFMB・PFMC・PFMVシリーズ・・・窒素
(注1:アルゴンをPFM5/7以外のフロースイッチに流しても測定値に誤差が出ます)
(注2:ヘリウムは分子量が小さいためリークが発生し、測定値に誤差が出ます)
QPF□シリーズの垂直取り付けは可能か?
A
空気用のフロースイッチは制約がありません。
(PFMB/PFMCシリーズにおいては、姿勢補正機能:F31にて垂直取付を設定。それにより流量ゼロ時の表示誤差を低減することが可能 )
水用のフロースイッチは、上下配管時には流体が下から上に流れるような取り付けを推奨しています。
また、正常な流量検出を行うため、流量検出部が常に満水状態になるように製品を設置してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 二次電池対応 25A-PFM5シリーズ
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
分離型圧力センサ 汎用流体用 クリーンシリーズ 10-PSE560シリーズ
分離形流量センサコントローラ 1chタイプ
水用フローコントローラ FC3Wシリーズ
メーカーSMCSMCPanasonicSMCコガネイSMC
通常価格13,557-16,174 -43,60518,564 -21,632 -49,979 -
通常出荷日19日目19日目4日目19日目10日目19日目
種類フロースイッチフロースイッチ圧力センサヘッド圧力センサフローコントローラフローコントローラ
出力方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
接液部材質樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属SUS316L樹脂樹脂+金属
センサ・モニタ構造分離型・センサ部分離型・センサ部分離形・コネクタ接続分離型・センサ部分離形・コネクタ接続一体形
出力点数112141
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング