メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サビに強いコンクリビス 鍋【200個入り】

サビに強いコンクリビス 鍋 544-010
通常単価(税別)
927
税込単価
1,020
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス(SUS410)よりもサビに強く、焼き入れで強度抜群。・安心の日本製です。・メッキ...

詳細を確認

型番:

544-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

544-010の仕様・寸法情報

種類
その他コンクリート用ねじ
ねじの呼び(M)
4
長さ
2.5
材質
スチール
表面処理
塗装・コーティング
表面処理(詳細)
その他特殊処理
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
JANコード
4526778440108
-
-

型番リスト

表示件数
型番
544-010

長さ

JANコード

最小発注数量
2.5
4526778440108
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
927
( 1,020 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS410)よりもサビに強く、焼き入れで強度抜群。
・安心の日本製です。
・メッキに自己修復機能があり、傷ついてもサビにくい。

商品情報

外形図

サビに強いコンクリビス 鍋 外形図

十字穴#2

規格表

コンクリート圧縮強度:21N/m2の場合

規 格長さ(L)下穴径下穴深さ必要埋込深さ最大引張荷重(kN)
425253.435-取付物厚さ221.7
432323.442-取付物厚さ302.8

使用例

用途

  • 階段のノンスリップ
  • 配線・配管サドル留め
  • スイッチボックス
  • ドア枠
  • 空調機器
  • 照明器具などの取付けに

施工方法

サビに強いコンクリビス 鍋 使用例

商品特長詳細

  • 抜群の耐食性:塗装系・溶融亜鉛めっき以上の耐食性能を発揮。
  • 電蝕防止性能:相性の悪い亜鉛めっき鋼板・アルミ材にも強い。
  • 自己修復性:キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
サビに強いコンクリビス 鍋 特徴

トップコートが乾燥過程で亜鉛分子と酸素を挟んで科学的に強く結合。亜鉛表面への水分や酸素供給が遮断され赤サビの発生を抑制します。

性能・試験情報

塩水噴霧試験

コンクリートに1度打ち込んだものを引きぬいて傷ついた状態で試験をかけています。

サビに強いコンクリビス 鍋 噴霧試験

注意・禁止事項

・手動のドライバーにて施工を行ってください。
・過剰な締付は、ねじの折れや頭とびの原因となります。
・保護メガネ・ヘルメット等の保護具を身に着け安全に留意して施工してください。
・最大荷重は目安ですので実際に使用の際は、引抜き試験を行うようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビに強いコンクリビス 鍋の型番544-010のページです。 型番544-010に関する仕様情報を記載しております。
サビに強いコンクリビス 鍋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビに強いコンクリビス 鍋
サビに強いコンクリビス 皿
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート
ニッケル 建具用木ねじ 皿
三価ユニクロ ダクトダンバ ナベ
キリーン 六角
メーカー大里大里若井産業大里若井産業SUNCO
通常価格92792712,080372 -4,164 -7,398 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目1日目
種類その他コンクリート用ねじその他コンクリート用ねじコーススレッド木ねじコーススレッドその他コンクリート用ねじ
ねじの呼び(M)444246
材質スチールスチールSUS410スチールスチールスチール
表面処理塗装・コーティング塗装・コーティングなしニッケルメッキクロメートメッキ塗装・コーティング
表面処理(詳細)その他特殊処理その他特殊処理なし-三価ホワイトRシルバー(ラスパートシルバー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト