17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 噴霧角度 θ(deg)

    ~mm
  • 吹出穴(mm)

    ~mm
  • 水量(L/min)

    ~mm
  • 管径(inch)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9S

通常単価(税別)
1,6812,064
税込単価
1,8492,270
通常出荷日:4日目

【特長】【K-9】・洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズル...

詳細を確認
  • 噴霧角度 θ、水量は圧力0.490MPa時の値となります。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9S 外形図

製品仕様

取付ネジR(管用テーパーおねじ)
管 径1/8(6A)、1/4(8A)、3/8(10A)、1/2(15A)、3/4(20A)
材 質SUS304(ステンレス)
高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9S 製品01
高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9S 製品02
管 径
in
本体穴
mm
水 量 L/min  / Spray 角 度
水 圧
〔MPa〕
0.0290.0490.0690.0980.1470.196
〔kg/cm20.30.50.71.01.52.0
1/82.0-0.55/30°0.75/35°0.95/40°1.15/50°1.45/55°1.70/60°
2.5-0.75/30°1.00/35°1.17/40°1.50/50°1.78/55°2.10/60°
3.2-1.00/35°1.28/40°1.50/45°1.78/50°2.18/60°2.50/60°
3.6-1.30/35°1.70/40°2.00/45°2.35/50°2.80/60°3.20/60°
 1/44.0-1.80/35°2.27/40°2.70/45°3.30/50°4.00/60°4.60/60°
5.0-2.50/40°3.20/45°3.80/50°4.60/60°5.50/60°6.30/65°
6.4-4.10/45°4.90/50°5.50/55°6.40/60°7.90/60°9.30/65°
7.0-5.70/45°6.70/50°7.50/60°8.70/60°10.70/65°12.40/65°
 3/87.0-5.70/40°6.70/45°7.50/55°8.70/60°10.70/60°12.40/60°
8.0-7.00/40°8.40/45°9.80/55°11.70/60°14.10/60°16.00/60°
9.0-8.00/45°10.80/50°13.00/55°15.40/60°18.90/65°21.70/65°
11.0-11.50/45°14.60/50°16.70/55°20.10/60°24.30/65°28.20/65°
 1/29.0-8.00/40°10.80/45°13.00/50°15.40/60°18.90/60°21.70/60°
11.0-11.50/40°14.60/45°16.70/55°20.10/60°24.30/60°28.20/65°
13.5-17.00/45°23.00/50°27.00/55°33.00/60°41.00/60°47.00/65°
 3/416.0-26.00/45°32.00/50°38.00/55°44.00/60°54.00/60°63.00/65°
19.5-45.00/45°54.00/50°64.00/55°76.00/60°94.00/60°108.00/65°
管 径
in
本体穴
mm
水 量 L/min  / Spray 角 度
水 圧
〔MPa〕
0.2450.2940.3920.4900.7350.980
〔kg/cm22.53.04.05.07.510.0
1/82.0-1.90/60°2.10/60°2.40/65°2.60/65°3.00/70°3.30/70°
2.5-2.30/60°2.50/60°2.90/65°3.20/65°3.90/70°4.40/70°
3.2-2.80/60°3.00/60°3.48/65°3.88/70°4.83/70°5.40/70°
3.6-3.60/60°3.90/60°4.50/70°5.00/70°6.20/70°7.15/70°
 1/44.0-5.15/60°5.68/60°6.58/70°7.40/70°9.10/70°10.30/70°
5.0-7.10/65°7.80/65°9.00/70°10.10/70°12.40/70°14.40/70°
6.4-10.50/65°11.50/70°13.40/70°15.10/70°18.40/70°21.00/70°
7.0-14.00/65°15.40/70°17.90/70°20.00/70°24.50/70°27.80/70°
 3/87.0-14.00/60°15.40/65°17.90/65°20.00/65°24.50/65°27.80/65°
8.0-17.70/60°19.50/65°22.50/65°25.00/65°31.00/65°35.50/65°
9.0-24.50/65°26.70/70°31.70/70°35.60/70°43.00/70°49.00/70°
11.0-31.20/65°38.50/70°39.30/70°42.40/70°51.20/70°58.00/70°
 1/29.0-24.50/60°26.70/60°31.70/65°35.60/65°43.00/65°49.00/65°
11.0-31.20/65°34.30/65°38.50/65°42.40/65°51.20/70°58.00/70°
13.5-53.50/65°58.00/65°67.00/65°75.00/65°93.00/65°105.00/65°
 3/416.0-71.00/65°78.00/65°90.00/65°100.00/65°122.00/65°142.00/65°
19.5-122.00/65°131.00/65°151.00/65°168.00/65°200.00/65°230.00/60°

規格表

管径
in
寸 法 mm重量
g
AB
1/820810
1/4221020
3/8251131
1/2321463
3/44217133

商品特長詳細

型番リスト

表示件数

噴霧角度 θ

(deg)

吹出穴

(mm)

水量

(L/min)

管径

(inch)

RoHS?最小発注数量
70
4.0
7.40
1/4
10
1個
70
5.0
10.10
1/4
10
1個
70
6.4
15.10
1/4
10
1個
70
7.0
20.00
1/4
10
1個
65
2.0
2.60
1/8
10
1個
65
2.5
3.20
1/8
10
1個
70
3.2
3.88
1/8
10
1個
70
3.6
5.00
1/8
10
1個
65
7.0
20.00
3/8
10
1個
65
8.0
25.00
3/8
10
1個
70
9.0
35.60
3/8
10
1個
70
11.0
42.40
3/8
10
1個
30
4.0
7.40
1/4
10
1個
30
5.0
10.10
1/4
10
1個
30
6.4
15.10
1/4
10
1個
30
7.0
20.00
1/4
10
1個
30
7.0
20.00
3/8
10
1個
30
8.0
25.00
3/8
10
1個
30
9.0
35.60
3/8
10
1個
30
11.0
42.40
3/8
10
1個
40
4.0
7.40
1/4
10
1個
40
5.0
10.10
1/4
10
1個
40
6.4
15.10
1/4
10
1個
40
7.0
20.00
1/4
10
1個
40
7.0
20.00
3/8
10
1個
40
8.0
25.00
3/8
10
1個
40
9.0
35.60
3/8
10
1個
40
11.0
42.40
3/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
4日目
1,843
( 2,027 )
4日目
1,843
( 2,027 )
4日目
1,843
( 2,027 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
1,821
( 2,003 )
4日目
1,681
( 1,849 )
4日目
1,765
( 1,942 )
4日目
1,996
( 2,196 )
4日目
2,004
( 2,204 )
4日目
1,996
( 2,196 )
4日目
2,004
( 2,204 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
1,984
( 2,182 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目
2,064
( 2,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
【K-9】
・洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。
・インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。
・圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
【K-9S】
・K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。
・圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度25°タイプと35°タイプがございます。
【用途】
【K-9】
・塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。
【K-9S】
・塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。

ご注意

  • 噴霧角度 θ、水量は圧力0.490MPa時の値となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄タイプ スプレー K-9/K-9S
低圧広角タイプ スプレー K-8
空気・蒸気タイプ スプレー K-19
直進タイプ フルコーンスプレー K-7
直進タイプ フルコーンスプレー 広角型 K-17
棒流スプレー K-18
メーカー香取組製作所香取組製作所香取組製作所香取組製作所香取組製作所香取組製作所
通常価格1,681-2,434 -2,6243,166 -2,9441,843 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
噴射形状充円錐・充角錐充円錐・充角錐直進
流体1流体1流体1流体1流体1流体1流体
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
種類一流体一流体一流体一流体一流体一流体
使用流体圧縮空気 / 蒸気 / 水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト