メカニカル部品技術窓口
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整する...
詳細を確認
| 取付ネジ | R(管用テーパーおねじ) |
|---|---|
| 管 径 | 1/4(8A) |
| 材 質 | SUS304(ステンレス) |


| 管 径 in | 吹出穴 mm | 水 量 L/Hr / Spray 角 度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 圧 〔MPa〕 | 0.049 | 0.098 | 0.196 | 0.294 | 0.392 | 0.490 | 0.686 | 0.980 | ||
| 〔kg/cm2〕 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||
| 1/4 | 0.3 | - | 0.030 | 0.040 | 0.060 | 0.071 | 0.084 | 0.095 | 0.112 | 0.135 |
| 0.5 | - | 0.080 | 0.110 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.240 | 0.290 | 0.360 | |
| 0.7 | - | 0.130 | 0.200 | 0.290 | 0.370 | 0.430 | 0.490 | 0.580 | 0.790 | |
| 1.0 | - | 0.350 | 0.460 | 0.650 | 0.790 | 0.910 | 1.010 | 1.200 | 1.430 | |
| 1.2 | - | 0.501 | 0.690 | 1.010 | 1.210 | 1.360 | 1.490 | 1.680 | 1.930 | |
| 管 径 in | 吹出穴 mm | 水 量 L/Hr / Spray 角 度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 圧 〔MPa〕 | 0.049 | 0.098 | 0.196 | 0.294 | 0.392 | 0.490 | 0.686 | 0.980 | ||
| 〔kg/cm2〕 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||
| 1/4 | 1.6 | - | 0.80 | 1.30 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 4.10 |
| 2.0 | - | 1.50 | 2.20 | 3.10 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 5.90 | 7.00 | |
| 2.5 | - | 2.30 | 3.60 | 5.00 | 6.00 | 6.90 | 7.70 | 9.10 | 10.80 | |
| 3.0 | - | 3.80 | 5.00 | 7.10 | 8.80 | 10.10 | 11.30 | 13.40 | 16.00 | |
| 3.6 | - | 5.00 | 6.60 | 9.50 | 11.60 | 13.50 | 15.10 | 17.90 | 21.00 | |
| 4.0 | - | 6.80 | 8.80 | 12.50 | 15.50 | 18.00 | 20.10 | 23.80 | 28.00 | |
| 管 径 in | 吹出穴 mm | 空気量 L/min / Spray 角 度0° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 圧 〔MPa〕 | 0.049 | 0.098 | 0.196 | 0.294 | 0.343 | ||
| 〔kg/cm2〕 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | ||
| 1/4 | 1.6 | - | 23 | 37 | 54 | 66 | 69 |
| 2.0 | - | 43 | 63 | 89 | 108 | 123 | |
| 2.5 | - | 66 | 103 | 143 | 171 | 186 | |
| 3.0 | - | 108 | 143 | 202 | 251 | 270 | |
| 3.6 | - | 143 | 188 | 291 | 331 | 362 | |
| 4.0 | - | 194 | 251 | 356 | 443 | 487 | |
| 管 径 in | 寸 法 mm | 重 量 g | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 1/4 | 29 | 10 | 8 | 20 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,898円 ( 2,088円 ) | 4日目 |
1,843円 ( 2,027円 ) | 4日目 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 4日目 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 4日目 |
1,898円 ( 2,088円 ) | 4日目 |
1,934円 ( 2,127円 ) | 4日目 |
まっすぐ棒状に噴射する棒流タイプのスプレーノズルは、霧状にならず直進で液体を噴射します。水圧を調整することで、インパクト(水圧による衝撃)の強弱を変更することができます。
【用途】
・瓶などの狭い場所の洗浄、耳切り、エアーブローなど。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
4.5通常価格(税別):1,410円~

いけうち
充円錐ノズル 標準形 JJXPシリーズ
5通常価格(税別):777円~

いけうち
一体形標準扇形ノズル VVPシリーズ 金属製・樹脂製
4.3通常価格(税別):313円~

ミスミ
スプレーノズル 直進
5通常価格(税別):1,350円~

いけうち
均等扇形ノズル VEPシリーズ 金属製・樹脂製
5通常価格(税別):1,140円~

いけうち
広角扇形ノズル YYPシリーズ 金属製・樹脂製
4.7通常価格(税別):678円~

ミスミ
スプレーノズル 円形全面型
4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
スプレーノズル 扇状型 NZRFS
5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
二流体ノズル
5通常価格(税別):19,100円