17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 噴霧角度 θ(deg)

    ~mm
  • 吹出穴(mm)

    ~mm
  • 水量(L/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホロコーンスプレー K-10

通常単価(税別)
6,1606,283
税込単価
6,7766,911
通常出荷日:4日目

穴径が小さく内部構造も複雑なので、目詰まり防止のためのストレーナー(80メッシュの網)が付き、圧力が高...

詳細を確認
  • 噴霧角度 θ、水量は圧力0.490MPa時の値となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ホロコーンスプレー K-10 外形図01

製品仕様

取付ネジR(管用テーパーおねじ)
管 径1/4(8A)
材 質SUS304(ステンレス)
ホロコーンスプレー K-10 製品図01

1時間当りの水量〔L/hour〕

管 径
in
吹出穴
mm
水 量 L/Hr  / Spray  角 度
水 圧
〔MPa〕
0.0980.1470.1960.2450.2940.3920.4900.6860.980ストレーナー
SUS
メッシュ
80
〔kg/cm21.01.52.02.53.04.05.07.010.0
1/40.5---6.507.107.80/60°9.00/65°10.00/70°12.40/75°14.50/75°
0.7---9.5010.6011.60/65°13.50/70°15.10/75°18.50/80°21.20/80°
1---12.8014.2015.60/65°18.00/70°20.10/75°24.60/80°28.50/80°

1分間当りの水量〔L/min〕

管 径
in
吹出穴
mm
水 量 L/Hr  / Spray  角 度
水 圧
〔MPa〕
0.0980.1470.1960.2450.2940.3920.4900.6860.980ストレーナー
SUS
メッシュ
80
〔kg/cm21.01.52.02.53.04.05.07.010.0
1/40.5---0.1080.1180.130/60°0.150/65°0.167/70°0.207/75°0.242/75°
0.7---0.1580.1770.193/65°0.225/70°0.252/75°0.308/80°0.353/80°
1.0---0.2130.2370.260/65°0.300/70°0.335/75°0.410/80°0.475/80°

規格表

管 径
in
寸 法 mm重 量
g
ABCD
1/43610121432

型番リスト

表示件数

噴霧角度 θ

(deg)

吹出穴

(mm)

水量

(L/min)

RoHS?最小発注数量
70
0.5
10.00
10
1個
75
0.7
15.10
10
1個
75
1.0
20.10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,283
( 6,911 )
4日目
6,160
( 6,776 )
4日目
6,160
( 6,776 )
4日目

詳細情報

基本情報

穴径が小さく内部構造も複雑なので、目詰まり防止のためのストレーナー(80メッシュの網)が付き、圧力が高いほど霧が細かくなります。
【用途】
・パッケージエアコンの加湿器、湿度調整、液体塗布など。

ご注意

  • 噴霧角度 θ、水量は圧力0.490MPa時の値となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホロコーンスプレー K-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホロコーンスプレー K-10
微霧発生2流体ノズル 小噴量扇形 BIMVシリーズ(液加圧タイプ)
微霧発生ノズルBIMシリーズ/小噴量空円錐BIMK(液加圧)
もやノズル
微霧発生2流体ノズル 小噴量充円錐 BIMJシリーズ(液加圧タイプ)
ミニミストノズル 外部混合型
メーカー香取組製作所いけうちいけうちエバーロイいけうちエバーロイ
通常価格6,160-14,650 -21,353 -6,57714,650 -22,899
通常出荷日4日目在庫品1日目〜6日目〜7日目6日目〜7日目
噴射形状充円錐・充角錐標準扇形空円錐空円錐充円錐・充角錐充円錐・充角錐
流体1流体2流体混合2流体混合1流体2流体混合2流体混合
材質ステンレスSUS303SUS303SUS303,304SUS303SUS303
種類一流体2流体2流体一流体2流体二流体
特徴ミスト微霧発生微霧発生チェック弁付微霧発生ミスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト