ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 頭部径(mm)

    ~mm
  • 頭部高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

クローム装飾ネジローレット

通常単価(税別)
524
税込単価
576
通常出荷日:6日目

【特長】・装飾用のローレット付ねじです。

型番:

557-131
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

557-131の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
詳細形状
ローレット
取付穴形状
なし
材質
スチール
表面処理
クロームメッキ
先端形状
平先
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
頭部径(mm)
12
頭部高さ(mm)
6
JANコード
4526778571314
-
-

型番リスト

表示件数
型番
557-131

長さL

(mm)

頭部径

(mm)

頭部高さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
15
12
6
4526778571314
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524
( 576 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用のローレット付ねじです。

商品情報

外形図

クローム装飾ネジローレット【2個入り】 外形図

規格表

クローム装飾ネジローレット【2個入り】 規格表

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローム装飾ネジローレットの型番557-131のページです。 型番557-131に関する仕様情報を記載しております。
クローム装飾ネジローレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クローム装飾ネジローレット
クローム装飾ネジスリット
装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレス
デコレートスクリュー低頭
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ
メーカー大里大里トラスコ中山八幡ねじSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格524845437 -388 -24134 -
通常出荷日6日目6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
ねじの呼び(M)66564-
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレット標準ローレット低頭ユリアローレット
取付穴形状なしマイナスなしなしなしなし
材質スチールスチールステンレス黄銅ステンレス樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト